T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

U15L Combo Pack Manned Aircraft Type UAV Motor 43KV Thunder 300A 24S

$1099.00

使用可能ポイント: 50000 ポイント 進呈ポイント: 1099 ポイント

・大動力
・ワンストップ式動力案
・安定信頼安全
スペック :
ESC :
  • Thunder 300A 24S
プロペラ :
  • NS47*18
購入数量 :

$1099.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

基本仕様 Excelにエクスポート
U15L KV43
モータ型番U15L KV43重量(ケーブルを含む)3600g
モータサイズΦ151.5*86mm交互内部抵抗20mΩ
導線規格エナメル線200mm極スロット36N42P
軸の径25mm運転規定電圧(LiPo)12-24S
無負荷電流(10V)4.0A最大電流(120s)135A
定格パワー2800W

Thunder 300A 24S
電子式スピードコントローラー型番thunder 300A 24S重量(ケーブルを含む)870g
外ケースサイズ154.9*69.6*48.9mmBECNo
編集可能項目Noリチウム電池本数14-24S
継続電流150A瞬間電流(10S)300A
NS47*18 インチカーボンプロペラ
プロペラ型番47*18一枚の参考重量320±20g
材質カーボン+樹脂表面処理工法光沢面
属性カテゴリ一体式プロペラ

テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラ

アクセ

ル点

電圧
(V)
張力
(g)
トルク
(N*m)
電流
(A)

回転ス

ピード

出力パ

ワー

(W)
力率
(g/W)

モータ

温度

(℃)

U15L

KV43

47*18"30%9995635.229.43123992910.30155
(環境温度:
32)
35%98116686.3012.11141311929.80
40%98149558.0616.72156616469.10
45%982000910.7724.74180924348.20
50%982476713.3333.35201932797.60
55%982843815.3440.56219339847.10
60%983131416.9446.64231345726.80
65%983674719.9558.94246957696.40
70%983896621.2264.97258063596.10
75%984802526.2687.88279985805.60
80%975068327.8495.31291392865.50
85%975322529.28102.47297399765.30
90%975619730.90110.953060107885.20
95%976014633.17123.933156120365.00
100%976338335.04134.643210131094.80
注意:モータ温度は100%アクセル時モータ2分間運転のコイル温度です。
(以上のデータは2018版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)