T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

Airgear 450Ⅱ Combo Set Multi-Rotor UAV Power

$129.99

使用可能ポイント: 6500 ポイント 進呈ポイント: 129 ポイント

スペック :
購入数量 :

$129.99

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

未标题-2.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
AIR2216II-パラメーター
KV920運転規定電圧(Lipo)4S(4.2V一本) / 16V
無負荷電流(10V)0.8A交互内部抵抗115±10mΩ
最大電流(180s)17A重量(ケーブルを含む)64±2g
最大出力(180s)272W梱包重量/
AIR 20A-パラメーター
サイズ(縦x横x高さ)53x22x7mm運転規定電圧(Lipo)3-4s
继缥鼋流20ABEC/
瞬間鼋流(10s)30A重量(ケーブルを含む)21g
バナナプラグ3.5mm メスアクセル信号周波数50Hz-600Hz
T1045-パラメーター
型番10" *4.5
(254x114.3mm)
使用環境温度-10℃ ~40℃
一枚の参考重量13g保管温度10℃ ~35℃
材質ナイロン+ガラスファイバ保管湿度65±20%RH
表面処理工法艶消し技術最適回転速度6000-7000RPM/min
属性カテゴリポリマープロベラ限界推力1.2kg
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラアクセル点電圧
(V)
張力
(g)
トルク
(N*m)
電流
(A)
回転スピード入力パワー
(W)
力率
(g/W)
モータ温度
(℃)
AIR2216II-KV920T104530%162100.031.444042239.1280℃
35%162590.041.874469308.67
40%163090.052.294855378.45
45%163730.052.865301468.15
50%164470.063.605780587.76
55%165360.084.536298727.39
60%166280.095.616800907.01
65%167290.106.7872811086.73
70%168140.117.9276791266.44
75%169060.129.2080961476.18
80%169930.1410.5984681695.88
85%1610870.1512.1188671935.65
90%1611910.1613.8192572195.43
95%1612890.1815.6896752495.18
100%1613320.1816.3798572605.13
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが10分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)