T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

A6L-X

询价请联系: onlinesales@tmotor.com

進呈ポイント: 0 ポイント

購入数量:

0.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

A6L-X
モジュール化
動力システム
5L、10L植物保護ドローンの推奨ソリューション
A6L-X
A6L-X
モータ
14S FOC 80A
電子式スピードコントローラー
MF2407P
プロペラ
A6L-X推奨構成
搭載容積
5L
農業用クワッドコプター
搭載容積
10L
農業用ヘキサコプター
離陸重量
16~22kg
クワッドコプター
離陸重量
24~33kg
ヘキサコプター
A6
オプション
オレンジ
グレー
A6L-X
モジュール化
動力システム
5L、10L植物保護ドローンの推奨ソリューション
A6L-X
A6L-X
モータ
14S FOC 80A
電子式スピードコントローラー
MF2407P
プロペラ
A6L-X推奨構成
搭載容積
5L
農業用クワッドコプター
搭載容積
10L
農業用ヘキサコプター
離陸重量
16~22kg
クワッドコプター
離陸重量
24~33kg
ヘキサコプター
A6
オプション
オレンジ
グレー
工程図

A6L-X-draw-jp.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モデル名A6L-X KV160適用するカーボンチューブの直径30mm
セット構成A6L-X (モータ)+14S FOC 80A (電子式スピードコントローラー)+MF2407P (プロペラ)ワイヤー材質、ワイヤー番号、色电源ケーブル:14#AWGレッド&ブラック
信号ケーブル:5Pテフロンケーブル
推奨バッテリー12~14S (LiPo)ケーブル長さ1000±5mm
単軸定格引張力4~5.5kg完成機重量(ケーブル、プロペラ込み)750±2%g
定格引張力8.2g/W (4kg)保護レベルIPX6
最大引張力12kg使用環境温度-20~55℃
モーターパラメータ
固定子サイズ62*18mmKV160
電子式スピードコントローラーパラメータ
アクセル点ルストローク範囲1100~1940us (固定)最大電圧61V
通信方式DRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
最大電流(短時間持続)80A
(オープン環境と温度≤60℃)
制御方式PWM/CANBEC/
プロペラパラメータ
仕様モデルMF2407P長さ24インチ (622mm)
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番電圧(V)アクセル点
ル点(%)
電流(A)張力
(g)
モー効率
(%)
総合力効果
(gf/W)
电机温度
(℃)
A6L-X KV160
+
14S FOC 80A
+
MF2407P
46.1730%1.468677312.9132
(環境温度:27.8)
46.3335%2.6614367811.64
46.3140%4.4221328210.42
46.2545%6.872945839.26
46.250%10.073870868.32
46.1455%14.114885857.5
46.0660%19.075990866.82
45.9765%25.157204866.23
45.8670%32.418503855.72
45.7475%41.099869845.25
45.6380%51.2911274824.82
45.5785%57.512060814.6
45.5790%57.3312029814.6
45.5795%57.2412020804.61
45.57100%57.0111954804.6
モータ温度が80%アクセル点ル時にモータを3分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
A6L-X KV160
+
14S FOC 80A
+
MF2407P
60.1730%1.179207113.05109
(環境温度:27.8)
60.3135%2.1415117611.71
60.2740%3.4921998010.46
60.2445%5.423026819.27
60.1950%7.923965848.32
60.1455%11.075001867.51
60.0960%14.956125856.82
60.0265%19.517314856.24
59.9570%25.028581845.72
59.8675%31.589946835.26
59.7680%39.511394824.83
59.6685%47.3412647804.48
59.6690%47.412640804.47
59.6695%47.4912607794.45
59.66100%47.5912598794.44
モータ温度が80%アクセル点ル時にモータを3分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
分析図

A6L-X-line-store-jp.jpg

同梱リスト

A6L-X-pack-jp.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com