T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

A8-X

询价请联系: onlinesales@tmotor.com

進呈ポイント: 0 ポイント

購入数量:

0.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

A8-X
モジュール化
動力システム
10L、16L植物保護ドローンの推奨ソリューション
A8-X
A8-X
モータ
14S FOC 80A
電子式スピードコントローラー
MF3119P
プロペラ
A8-X推奨構成
搭載容積
10L
農業用クワッドコプター
搭載容積
16L
農業用ヘキサコプター
離陸重量
22~30kg
クワッドコプター
離陸重量
30~42kg
ヘキサコプター
A8-X
モジュール化
動力システム
10L、16L植物保護ドローンの推奨ソリューション
A8-X
A8-X
モータ
14S FOC 80A
電子式スピードコントローラー
MF3119P
プロペラ
A8-X推奨構成
搭載容積
10L
農業用クワッドコプター
搭載容積
16L
農業用ヘキサコプター
離陸重量
22~30kg
クワッドコプター
離陸重量
30~42kg
ヘキサコプター
工程図

A8-X-draw-jp.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モデル名A8-X KV115適用するカーボンチューブの直径40mm
セット構成A8-X (モータ)+14S FOC 80A (電子式スピードコントローラー)+MF3119P (プロペラ)ワイヤー材質、ワイヤー番号、色电源ケーブル:12#AWGレッド&ブラック
信号ケーブル:5Pテフロンケーブル
推奨バッテリー12~14S (LiPo)ケーブル長さ1100±5mm
単軸定格引張力5~7kg完成機重量(ケーブル、プロペラ込み)1150±2%g
定格引張力8.5g/W (7kg)保護レベルIPX6
最大引張力19kg使用環境温度-20~55℃
モーターパラメータ
固定子サイズ81*20mmKV115
電子式スピードコントローラーパラメータ
アクセル点ルストローク範囲1100~1940us (固定)最大電圧61V
通信方式DRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
最大電流(短時間持続)80A
(オープン環境と温度≤60℃)
制御方式PWM/CANBEC/
プロペラパラメータ
仕様モデルMF3119P長さ31インチ (784mm)
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番電圧(V)アクセル点
ル点(%)
電流(A)張力
(g)
モー効率
(%)
総合力効果
(gf/W)
电机温度
(℃)
A8-X KV115
+
14S FOC 80A
+
MF3119P
46.09301.6812136915.63100
(環境温度:30)
46.07352.7617847414.01
46.04404.1924697812.81
46456.132728111.66
45.96508.5241788210.67
45.95511.525176839.78
45.846015.046234849.05
45.776519.237379848.38
45.697024.098574847.79
45.67529.329768847.31
45.58035.311025836.86
45.48541.8312299836.48
45.319047.4213327826.2
45.249551.8114080826.01
45.2410051.7514058826
モータ温度が80%アクセル点ル時にモータを3分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
A8-X KV115
+
14S FOC 80A
+
MF3119P
59.99302.5220197413.38160
(環境温度:30)
59.96354.1729787811.91
59.91406.5441378010.55
59.86459.535421829.51
59.795013.446902838.59
59.715518.128476837.83
59.636023.5410093837.19
59.536530.0611863836.63
59.417036.9513560826.18
59.297544.7815305815.76
59.178052.9216935805.41
59.038561.3518482795.1
58.969066.1419294784.95
58.959566.1919257784.94
58.9510066.2319215774.92
モータ温度が80%アクセル点ル時にモータを3分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
分析図

A8-X-line-store-jp.jpg

同梱リスト

A8-X-pack-jp.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com