A10
モジュール化
動力システム
動力システム
16L、25L植物保護ドローンの推奨ソリューション

A10
モータ
14S FOC 100A
電子式スピードコントローラー
MF3424P
プロペラ
A10推奨構成
搭載容積
16L
農業用クワッドコプター
搭載容積
25L
農業用ヘキサコプター
離陸重量
28~44kg
クワッドコプター
離陸重量
42~66kg
ヘキサコプター

オプション
オレンジ
グレー
モデル名 | A10 KV120 | 適用するカーボンチューブの直径 | 40mm |
セット構成 | A10 (モータ)+14S FOC 100A (電子式スピードコントローラー)+MF3424P (プロペラ) | ワイヤー材質、ワイヤー番号、色 | 电源ケーブル:12#AWGレッド&ブラック 信号ケーブル:5Pテフロンケーブル |
推奨バッテリー | 12~14S (LiPo) | ケーブル長さ | 1230±5mm |
単軸定格引張力 | 7~11kg | 完成機重量(ケーブル、プロペラ込み) | 1520±2%g |
定格引張力 | 8.48g/W (8kg) | 保護レベル | IPX6 |
最大引張力 | 22.7kg | 使用環境温度 | -20~55℃ |
モーターパラメータ | |||
固定子サイズ | 99*15mm | KV | 120 |
電子式スピードコントローラーパラメータ | |||
アクセル点ルストローク範囲 | 1100~1940us (固定) | 最大電圧 | 61V |
通信方式 | DRONE CAN、 UAV CAN、 CUBE CAN | 最大電流(短時間持続) | 100A (オープン環境と温度≤60℃) |
制御方式 | PWM/CAN | BEC | / |
プロペラパラメータ | |||
仕様モデル | MF3424P | 長さ | 34インチ (874mm) |
型番 | 電圧(V) (V) | アクセル点 (%) | 電流 (A) | 張力 (g) | トルク (N*m) | 回転ス ピード | モー効率 (%) | 総合力効果 (gf/W) | 电机温度 (℃) | |
A10 KV120 + 14S FOC 100A + MF3424P | 54 | 30% | 4.58 | 3109 | 1.40 | 1449 | 85.88 | 12.57 | 135 (環境温度: 27.8) | |
35% | 6.83 | 4172 | 1.83 | 1660 | 86.16 | 11.30 | ||||
40% | 9.81 | 5398 | 2.33 | 1875 | 86.26 | 10.18 | ||||
45% | 13.40 | 6709 | 2.86 | 2086 | 86.21 | 9.26 | ||||
50% | 17.76 | 8151 | 3.42 | 2302 | 85.79 | 8.48 | ||||
55% | 22.95 | 9627 | 4.01 | 2514 | 84.96 | 7.75 | ||||
60% | 29.15 | 11287 | 4.65 | 2728 | 84.23 | 7.16 | ||||
65% | 36.27 | 12963 | 5.31 | 2940 | 83.29 | 6.60 | ||||
70% | 44.57 | 14786 | 6.00 | 3155 | 82.19 | 6.13 | ||||
75% | 53.48 | 16480 | 6.64 | 3367 | 80.93 | 5.70 | ||||
80% | 63.32 | 18180 | 7.27 | 3581 | 79.68 | 5.31 | ||||
85% | 73.80 | 19940 | 7.86 | 3794 | 78.35 | 5.00 | ||||
90% | 82.07 | 21071 | 8.21 | 3947 | 76.60 | 4.80 | ||||
95% | 88.87 | 21987 | 8.50 | 4093 | 76.00 | 4.59 | ||||
100% | 94.27 | 22750 | 8.70 | 4236 | 75.87 | 4.47 | ||||
モータ温度が80%アクセル点ル時にモータを2分間運転した場合のハウジング温度であ。 (当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。) |
負荷曲線図