T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

A10XL

299.00

使用可能ポイント: 0 ポイント 進呈ポイント: 299 ポイント

参数 :
  • A10XL KV130+14S FOC 200A
  • A10XL KV130+14S FOC 200A+MF3628P
購入数量 :

299.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

A10XL
モジュール化
動力システム
30L、40L植物保護ドローンの推奨ソリューション
A10XL
A10XL
モータ
14S FOC 200A
電子式スピードコントローラー
MF3628P
プロペラ
A10XL推奨構成
搭載容積
30L
農業用クワッドコプター
搭載容積
40L
農業用ヘキサコプター
離陸重量
52~60kg
クワッドコプター
離陸重量
78~90kg
ヘキサコプター
A10XL
オプション
オレンジ
グレー
工程図

A10XL-draw-jp.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モデル名A10XL KV130適用するカーボンチューブの直径40mm
セット構成A10XL (モータ)+14S FOC 200A (電子式スピードコントローラー)+MF3628P (プロペラ)ワイヤー材質、ワイヤー番号、色电源ケーブル12#AWGレッド&ブラック
信号ケーブル:5Pテフロンケーブル
推奨バッテリー12~14S (LiPo)ケーブル長さ1150±5mm
単軸定格引張力13~15kg完成機重量(ケーブル、プロペラ込み)1960±2%g
定格引張力6.5g/W (15kg)保護レベルIPX6
最大引張力30kg使用環境温度-20~55℃
モーターパラメータ
固定子サイズ99*24mmKV130
電子式スピードコントローラーパラメータ
アクセル点ルストローク範囲1100~1940us (固定)最大電圧61V
通信方式DRONE CAN、 UAV CAN、最大電流(短時間持続)200A
CUBE CAN(オープン環境と温度≤60℃)
制御方式PWM/CANBEC/
プロペラパラメータ
仕様モデルMF3628P長さ36インチ (914mm)


テスト仕様 Excelにエクスポート


型番電圧(V)アクセル(%)電流(A)張力
(g)
モー効率
(%)
総合力効果
(gf/W)
电机温度
(℃)
A10XL KV130
+
14S FOC 200A
+
MF3628P
46.3730%3.3520516813.2152
(環境温度:
27.8)
46.5335%6.8236657611.6
46.4440%12.0056518110.1
46.3145%19.067912829.0
46.1650%28.3710300827.9
46.0755%39.8912985827.1
45.9060%53.1215560816.4
45.7165%68.7318315805.8
45.5370%85.1220818795.4
45.2475%104.0923383775.0
44.8380%123.8225663764.6
44.9385%144.6727737734.3
44.9490%145.6427927734.3
44.9395%145.3727784724.3
44.92100%145.9327922734.3
モータ温度が80%アクセル点ル時にモータを3分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
A10XL KV130
+
14S FOC 200A
+
MF3628P
60.5930%5.5938827411.5146
(環境温度:
27.8)
60.5235%11.106475809.6
60.4040%19.069475828.2
60.2845%29.0212592827.2
60.1550%40.6715683826.4
59.9855%53.3018654815.8
59.8460%66.5721386805.4
59.6665%80.9624137795.0
59.4770%95.3726667784.7
59.1875%109.7628825774.5
58.9380%122.5530484764.2
58.7285%134.4731773754.0
58.5690%143.7232523743.9
58.5395%144.8432210743.8
58.53100%144.2231991743.8
モータ温度が80%アクセル点ル時にモータを3分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
分析図

A10XL-line-store-jp.jpg

同梱リスト

A10XL-pack-jp.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com