A12-18S
モジュール化動力システム

A12-18S
モータ
18S FOC 150A
電子式スピードコントローラー
MF4114P
プロペラ
A12-18S推奨構成
搭載容積
30L
農業用クワッドコプター
搭載容積
40L
農業用ヘキサコプター
離陸重量
60~72kg
クワッドコプター
離陸重量
90~108kg
ヘキサコプター
モデル名 | A12 KV67 | 適用するカーボンチューブの直径 | 50mm |
セット構成 | A12-18S (モータ)+18S FOC 150A (電子式スピードコントローラー)+ MF4114P (桨叶) | ワイヤー材質、ワイヤー番号、色 | 电源ケーブル:10#AWGレッド&ブラック 信号ケーブル:5Pテフロンケーブル |
推奨バッテリー | 14~18S (LiPo) | ケーブル長さ | 1700±5mm |
単軸定格引張力 | 15~18kg | 完成機重量(ケーブル、プロペラ込み) | 2285±2%g |
定格引張力 | 8.4g/W (15.2kg) | 保護レベル | IPX6 |
最大引張力 | 33.7kg | 使用環境温度 | -20~55℃ |
モーターパラメータ | |||
固定子サイズ | 111*15mm | KV | 67 |
電子式スピードコントローラーパラメータ | |||
アクセル点ルストローク範囲 | 1100~1940us | 最大電圧 | 76V |
通信方式 | DRONE CAN、 UAV CAN、 CUBE CAN | 最大電流(短時間持続) | 150A (オープン環境と温度≤60℃) |
制御方式 | PWM/CAN | BEC | / |
プロペラパラメータ | |||
仕様モデル | MF4114P | 長さ | 41インチ (1043.5mm) |
型番 | 電圧(V) (V) | アクセル点 (%) | 電流 (A) | 張力 (g) | トルク (N*m) | 回転ス ピード | モー効率 (%) | 総合力効果 (gf/W) | 电机温度 (℃) | |
A12 KV67 + 18S FOC 150A + MF4114P | 69 | 30% | 4.87 | 4349 | 2.11 | 1227 | 80.50 | 12.90 | 180 (環境温度: 27.8) | |
35% | 7.68 | 6242 | 2.98 | 1449 | 85.10 | 11.70 | ||||
40% | 11.15 | 8288 | 3.90 | 1662 | 88.20 | 10.80 | ||||
45% | 15.42 | 10503 | 4.89 | 1872 | 90.00 | 9.90 | ||||
50% | 20.31 | 12822 | 5.91 | 2052 | 90.70 | 9.20 | ||||
55% | 26.46 | 15281 | 7.02 | 2262 | 91.10 | 8.40 | ||||
60% | 33.07 | 17659 | 8.09 | 2418 | 90.00 | 7.80 | ||||
65% | 40.51 | 20182 | 9.20 | 2626 | 90.70 | 7.20 | ||||
70% | 48.64 | 22742 | 10.30 | 2820 | 91.00 | 6.80 | ||||
75% | 57.35 | 25177 | 11.33 | 2940 | 88.50 | 6.40 | ||||
80% | 66.65 | 27610 | 12.33 | 3123 | 88.30 | 6.00 | ||||
85% | 76.03 | 29672 | 13.20 | 3240 | 86.10 | 5.70 | ||||
90% | 82.84 | 31210 | 13.78 | 3390 | 86.50 | 5.50 | ||||
95% | 88.97 | 32325 | 14.21 | 3480 | 85.20 | 5.30 | ||||
100% | 100.53 | 33723 | 14.65 | 3570 | 79.80 | 4.90 | ||||
モータ温度が75%アクセル点ル時にモータを2分間運転した場合のハウジング温度であ。 (当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。) |
負荷曲線図