T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

A12-14S

询价请联系: onlinesales@tmotor.com

進呈ポイント: 0 ポイント

購入数量:

0.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

A12-14S
モジュール化動力システム
 A12-14S
A12-14S
モータ
14S FOC 200A
電子式スピードコントローラー
MF4114P
プロペラ
A12-14S推奨構成
搭載容積
30L
農業用クワッドコプター
搭載容積
40L
農業用ヘキサコプター
離陸重量
60~72kg
クワッドコプター
離陸重量
90~108kg
ヘキサコプター
工程図

A12-draw-jp.png

基本仕様
モデル名A12 KV86適用するカーボンチューブの直径50mm
セット構成A12-14S (モータ)+14S FOC 200A (電子式スピードコントローラー)+
MF4114P (桨叶)
ワイヤー材質、ワイヤー番号、色电源ケーブル:10#AWGレッド&ブラック
信号ケーブル:5Pテフロンケーブル
推奨バッテリー12~14S (LiPo)ケーブル長さ1700±5mm
単軸定格引張力15~18kg完成機重量(ケーブル、プロペラ込み)2285±2%g
定格引張力8.2g/W (15.7kg)保護レベルIPX6
最大引張力32.8kg使用環境温度-20~55℃
モーターパラメータ
固定子サイズ111*15mmKV86
電子式スピードコントローラーパラメータ
アクセル点ルストローク範囲1100~1940us最大電圧61V
通信方式DRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
最大電流(短時間持続)200A
(オープン環境と温度≤60℃)
制御方式PWM/CANBEC/
プロペラパラメータ
仕様モデルMF4114P長さ41インチ (1043.5mm)
テスト仕様
型番電圧(V)
(V)
アクセル点
(%)
電流
(A)
張力
(g)
トルク
(N*m)
回転ス
ピード
モー効率
(%)
総合力効果
(gf/W)
电机温度
(℃)
A12 KV86
+
14S FOC 200A
+
MF4114P
5430%4.8637701.87117087.2014.30180
(環境温度:
27.8)
35%7.7353042.60135588.2012.70
40%11.3771473.41154289.5011.60
45%15.8590694.25175291.2010.60
50%21.62113105.27193291.509.70
55%28.09134176.23211291.208.90
60%35.63157027.26229691.208.20
65%44.10180608.32243689.907.60
70%53.09203289.31260789.407.20
75%62.902251610.26275488.006.70
80%74.512498311.31293587.406.30
85%86.042715512.22308286.105.90
90%97.652906513.02323485.205.60
95%110.203096013.79335482.905.30
100%127.783283314.42348978.204.90
モータ温度が80%アクセル点ル時にモータを2分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
分析図

負荷曲線図

A12-14S-line-jp.jpg

同梱リスト

A12-14S-pack-jp.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com