A12L-18S
モジュール化動力システム

A12L-18S
モータ
18S FOC 150A
電子式スピードコントローラー
MF4315P
プロペラ
A12L-18S推奨構成
搭載容積
30L
農業用クワッドコプター
搭載容積
40L
農業用ヘキサコプター
離陸重量
60~72kg
クワッドコプター
離陸重量
90~108kg
ヘキサコプター
モデル名 | A12L KV70 | 適用するカーボンチューブの直径 | 50mm |
セット構成 | A12L-18S (モータ)+18S FOC 150A (電子式スピードコントローラー)+MF4315P (桨叶) | ワイヤー材質、ワイヤー番号、色 | 电源ケーブル:10#AWGレッド&ブラック 信号ケーブル:5Pテフロンケーブル |
推奨バッテリー | 14~18S (LiPo) | ケーブル長さ | 1700±5mm |
単軸定格引張力 | 15~18kg | 完成機重量(ケーブル、プロペラ込み) | 2400±2%g |
定格引張力 | 8.8g/W (16.2kg) | 保護レベル | IPX6 |
最大引張力 | 38.5kg | 使用環境温度 | -20~55℃ |
モーターパラメータ | |||
固定子サイズ | 111*18mm | KV | 70 |
電子式スピードコントローラーパラメータ | |||
アクセル点ルストローク範囲 | 1100~1940us | 最大電圧 | 76V |
通信方式 | DRONE CAN、 UAV CAN、 CUBE CAN | 最大電流(短時間持続) | 150A (オープン環境と温度≤60℃) |
制御方式 | PWM/CAN | BEC | / |
プロペラパラメータ | |||
仕様モデル | MF4315P | 長さ | 43インチ (1090.7mm) |
型番 | 電圧(V) (V) | アクセル点 (%) | 電流 (A) | 張力 (g) | トルク (N*m) | 回転ス ピード | モー効率 (%) | 総合力効果 (gf/W) | 电机温度 (℃) | |
A12L KV70 + 18S FOC 150A + MF4315P | 69 | 30% | 6.87 | 6090 | 2.98 | 1296 | 85.40 | 12.90 | 165 (環境温度: 34.2) | |
35% | 10.42 | 8333 | 4.01 | 1518 | 88.60 | 11.60 | ||||
40% | 15.06 | 10890 | 5.19 | 1728 | 90.20 | 10.50 | ||||
45% | 20.55 | 13492 | 6.41 | 1926 | 91.30 | 9.50 | ||||
50% | 26.81 | 16217 | 7.68 | 2106 | 91.40 | 8.80 | ||||
55% | 34.19 | 19141 | 9.00 | 2304 | 92.00 | 8.10 | ||||
60% | 42.02 | 22001 | 10.29 | 2454 | 91.20 | 7.60 | ||||
65% | 50.39 | 24514 | 11.49 | 2634 | 90.90 | 7.00 | ||||
70% | 59.13 | 27067 | 12.68 | 2766 | 90.00 | 6.60 | ||||
75% | 68.63 | 29569 | 13.89 | 2898 | 88.90 | 6.20 | ||||
80% | 78.26 | 31996 | 14.98 | 3027 | 87.90 | 5.90 | ||||
85% | 88.71 | 34306 | 16.06 | 3150 | 86.50 | 5.60 | ||||
90% | 96.27 | 35900 | 16.73 | 3225 | 85.10 | 5.40 | ||||
95% | 103.59 | 37346 | 17.36 | 3300 | 84.00 | 5.20 | ||||
100% | 109.88 | 38588 | 17.90 | 3365 | 83.30 | 5.10 | ||||
モータ温度が80%アクセル点ル時にモータを2分間運転した場合のハウジング温度であ。 (当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。) |
負荷曲線図