A12XL-18S
モジュール化動力システム

A12XL-18S
モータ
18S FOC 150A
電子式スピードコントローラー
MF4918P
プロペラ
A12XL-18S推奨構成
搭載容積
40L
農業用クワッドコプター
搭載容積
50L
農業用ヘキサコプター
離陸重量
80~88kg
クワッドコプター
離陸重量
120~132kg
ヘキサコプター
モデル名 | A12XL KV64 | 適用するカーボンチューブの直径 | 50mm |
セット構成 | A12XL-18S (モータ)+18S FOC150A (電子式スピードコントローラー)+MF4918P (桨叶) | ワイヤー材質、ワイヤー番号、色 | 电源ケーブル:10#AWGレッド&ブラック 信号ケーブル:5Pテフロンケーブル |
推奨バッテリー | 14~18S (LiPo) | ケーブル長さ | 1700±5mm |
単軸定格引張力 | 20~22kg | 完成機重量(ケーブル、プロペラ込み) | 2800±2%g |
定格引張力 | 8.5g/W (22kg) | 保護レベル | IPX6 |
最大引張力 | 44.6kg | 使用環境温度 | -20~55℃ |
モーターパラメータ | |||
固定子サイズ | 111*22mm | KV | 64 |
電子式スピードコントローラーパラメータ | |||
アクセル点ルストローク範囲 | 1100~1940us | 最大電圧 | 76V |
通信方式 | DRONE CAN、 UAV CAN、 CUBE CAN | 最大電流(短時間持続) | 150A (オープン環境と温度≤60℃) |
制御方式 | PWM/CAN | BEC | / |
プロペラパラメータ | |||
仕様モデル | MF4918P | 長さ | 49インチ (1244.6mm) |
型番 | 電圧(V) (V) | アクセル点 (%) | 電流 (A) | 張力 (g) | トルク (N*m) | 回転ス ピード | モー効率 (%) | 総合力効果 (gf/W) | 电机温度 (℃) | |
A12XL KV64 + 18S FOC 150A + MF4918P | 69 | 30% | 6.60 | 6524 | 3.57 | 1035 | 84.70 | 14.30 | 165 (環境温度: 27.8) | |
35% | 9.64 | 8639 | 4.70 | 1186 | 87.80 | 13.00 | ||||
40% | 13.54 | 10863 | 5.93 | 1350 | 89.80 | 11.60 | ||||
45% | 18.16 | 13377 | 7.27 | 1500 | 91.20 | 10.70 | ||||
50% | 23.76 | 16209 | 8.78 | 1620 | 91.00 | 9.90 | ||||
55% | 30.39 | 19117 | 10.34 | 1770 | 91.70 | 9.10 | ||||
60% | 37.71 | 22028 | 11.90 | 1860 | 89.50 | 8.50 | ||||
65% | 46.05 | 25040 | 13.53 | 2010 | 90.30 | 7.90 | ||||
70% | 55.67 | 28235 | 15.25 | 2103 | 88.10 | 7.40 | ||||
75% | 65.77 | 31247 | 16.92 | 2223 | 87.50 | 6.90 | ||||
80% | 78.05 | 34543 | 18.76 | 2313 | 85.40 | 6.50 | ||||
85% | 91.17 | 37883 | 20.52 | 2411 | 83.50 | 6.10 | ||||
90% | 102.95 | 40325 | 21.92 | 2493 | 81.90 | 5.80 | ||||
95% | 114.40 | 42531 | 23.07 | 2580 | 80.30 | 5.50 | ||||
100% | 128.36 | 44688 | 24.29 | 2610 | 76.40 | 5.10 | ||||
モータ温度が70%アクセル点ル時にモータを2分間運転した場合のハウジング温度であ。 (当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。) |
負荷曲線図