T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

A12XL-14S

询价请联系: onlinesales@tmotor.com

進呈ポイント: 0 ポイント

購入数量:

0.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

A12XL-14S
モジュール化動力システム
 A12XL-14S
A12XL-14S
モータ
14S FOC 200A
電子式スピードコントローラー
MF4918P
プロペラ
A12XL-14S推奨構成
搭載容積
40L
農業用クワッドコプター
搭載容積
50L
農業用ヘキサコプター
離陸重量
80~88kg
クワッドコプター
離陸重量
120~132kg
ヘキサコプター
工程図

A12XL-draw-jp.png

基本仕様
モデル名A12XL KV77適用するカーボンチューブの直径50mm
セット構成A12XL-14S (モータ)+14S FOC 200A (電子式スピードコントローラー)+MF4918P (桨叶)ワイヤー材質、ワイヤー番号、色电源ケーブル:10#AWGレッド&ブラック
信号ケーブル:5Pテフロンケーブル
推奨バッテリー12~14S (LiPo)ケーブル長さ1700±5mm
単軸定格引張力20~22kg完成機重量(ケーブル、プロペラ込み)2800±2%g
定格引張力8.7g/W (21kg)保護レベルIPX6
最大引張力43.6kg使用環境温度-20~55℃
モーターパラメータ
固定子サイズ111*22mmKV77
電子式スピードコントローラーパラメータ
アクセル点ルストローク範囲1100~1940us最大電圧61V
通信方式DRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
最大電流(短時間持続)200A
(オープン環境と温度≤60℃)
制御方式PWM/CANBEC/
プロペラパラメータ
仕様モデルMF4918P長さ49インチ (1244.6mm)
テスト仕様
型番電圧(V)
(V)
アクセル点
(%)
電流
(A)
張力
(g)
トルク
(N*m)
回転ス
ピード
モー効率
(%)
総合力効果
(gf/W)
电机温度
(℃)
A12XL KV77
+
14S FOC 200A
+
MF4918P
5430%9.8075264.15109289.9014.30173
(環境温度:
27.8)
35%14.72100465.50124990.8012.70
40%20.72126536.90141091.5011.40
45%28.18155958.48156091.4010.30
50%36.671862710.07174093.509.50
55%46.382158311.70186091.908.70
60%57.242453013.36195089.308.00
65%70.082782915.12210089.207.50
70%83.333080416.73219387.007.00
75%98.183381918.35228084.406.50
80%114.043661319.93240083.306.10
85%131.553939121.45246380.005.70
90%143.364090722.29252378.405.40
95%160.094280823.25260775.905.10
100%171.824360423.72261072.404.90
モータ温度が80%アクセル点ル時にモータを2分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
分析図

負荷曲線図

A12XL-14S-line-jp.jpg

同梱リスト

A12XL-14S-pack-jp.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com