T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

A14-14S

询价请联系: onlinesales@tmotor.com

進呈ポイント: 0 ポイント

購入数量:

0.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

A14-14S
モジュール化動力システム
 A14-14S
A14-14S
モータ
14S FOC 200A
電子式スピードコントローラー
MF5620P
プロペラ
A14-14S推奨構成
搭載容積
50L
農業用クワッドコプター
搭載容積
60L
農業用ヘキサコプター
離陸重量
100~108kg
クワッドコプター
離陸重量
150~162kg
ヘキサコプター
工程図

A14-draw-jp.png

基本仕様
モデル名A14-14S KV58適用するカーボンチューブの直径50mm
セット構成A14-14S (モータ)+14S FOC 200A (電子式スピードコントローラー)+
MF56P (桨叶)
ワイヤー材質、ワイヤー番号、色电源ケーブル:10#AWGレッド&ブラック
信号ケーブル:5Pテフロンケーブル
推奨バッテリー12~14S (LiPo)ケーブル長さ1200±5mm
単軸定格引張力25~27kg完成機重量(ケーブル、プロペラ込み)4050±2%g
定格引張力9.0g/W (25kg)保護レベルIPX6
最大引張力56kg使用環境温度-20~55℃
モーターパラメータ
固定子サイズ138*25mmKV65
電子式スピードコントローラーパラメータ
アクセル点ルストローク範囲1100~1940us (固定)最大電圧60V
通信方式DRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
最大電流(短時間持続)190A
(オープン環境と温度≤60℃)
制御方式PWM/CANBEC/
プロペラパラメータ
仕様モデルMF56P長さ56インチ (1400mm)
テスト仕様
型番電圧(V)
(V)
アクセル点
(%)
電流
(A)
張力
(g)
トルク
(N*m)
回転ス
ピード
モー効率
(%)
総合力効果
(gf/W)
电机温度
(℃)
A14-14S KV58
+
14S FOC 200A
+
MF56P
5430%13.2092876.3398191.3013.00180
(環境温度:
31.8)
35%18.46119707.98112594.4012.00
40%24.64148819.66124594.6011.20
45%32.101793711.53133993.4010.40
50%41.202142913.61144092.509.70
55%51.142487615.64156093.109.10
60%62.692848417.88165092.008.50
65%75.673231420.20177392.708.00
70%90.843638122.74183690.407.50
75%107.334023825.22192689.407.10
80%125.114414227.68201688.306.70
85%144.854803130.15210587.006.30
90%167.445217832.63219685.505.90
95%198.455621135.37225680.605.40
100%202.285656035.70231082.005.40
モータ温度が80%アクセル点ル時にモータを2分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
分析図

負荷曲線図

A14-14S-line-jp.jpg

同梱リスト

A14-14S-pack-jp.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com