T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

X-A12XL-24S

询价请联系: onlinesales@tmotor.com

進呈ポイント: 0 ポイント

購入数量:

0.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

X-A12XL-24S
モジュール化動力システム
 X-A12XL-24S
X-A12XL-24S
モータ
24S FOC 120A
電子式スピードコントローラー
PFZ4918P
プロペラ
X-A12XL-24S推奨構成
離陸重量
120kg
クワッドコプター
離陸重量
180kg
ヘキサコプター
工程図

coaxial-A12XL-draw-jp.png

基本仕様
モデル名X-A12XL KV48適用するカーボンチューブの直径50mm
セット構成X-A12XL-24S (モータ)+24S FOC 120A (電子式スピードコントローラー)+
PFZ4918P (桨叶)
ワイヤー材質、ワイヤー番号、色电源ケーブル:10#AWGレッド&ブラック
信号ケーブル:5Pテフロンケーブル
推奨バッテリー20~24S (LiPo)ケーブル長さ1700±5mm
単軸定格引張力30~35kg完成機重量(ケーブル、プロペラ込み)5170±2%g
定格引張力7.5g/W (33kg)保護レベルIPX6
最大引張力73.3kg使用環境温度-20~55℃
モーターパラメータ
固定子サイズ111*22mmKV48
電子式スピードコントローラーパラメータ
アクセル点ルストローク範囲1100~1940us最大電圧100V
通信方式DRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
最大電流(短時間持続)120A
(オープン環境と温度≤60℃)
制御方式PWM/CANBEC/
プロペラパラメータ
仕様モデルPFZ4918P長さ49インチ (1244.6mm)
テスト仕様
型番電圧(V)
(V)
アクセル点
(%)
電流
(A)
張力
(g)
トルク
(N*m)
回転ス
ピード
モー効率
(%)
総合力効果
(gf/W)
电机温度
(℃)
X-A12XL KV48
+
24S FOC 120A
+
PFZ4918P
9230%5.0774204.2297792.0115.8091
(環境温度:
25)
35%9.94115416.60121891.3312.52
40%16.30163709.33144393.3210.83
45%24.802159612.40165793.579.39
50%34.812742615.62185594.048.50
55%47.783316819.17204592.677.49
60%60.573914922.63221893.626.97
65%76.494519826.26238192.316.37
70%93.515126829.83252991.145.91
75%110.975720733.38266690.585.56
80%128.146262036.77278890.365.27
85%143.966702639.28287588.625.02
90%157.037054941.36294687.634.85
95%167.967325642.94300086.654.71
100%168.087334342.94300086.594.71
モータ温度が80%アクセル点ル時にモータを2分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
分析図

負荷曲線図

X-A12XL-24S-line-jp.jpg

同梱リスト

X-A12XL-24S-pack-jp.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com