T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

A12-24S

询价请联系: onlinesales@tmotor.com

進呈ポイント: 0 ポイント

購入数量:

0.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

A12-24S
モジュール化動力システム
 A12-24S
A12-24S
モータ
24S FOC 120A
電子式スピードコントローラー
MF4114P
プロペラ
A12-24S推奨構成
搭載容積
30L
農業用クワッドコプター
搭載容積
40L
農業用ヘキサコプター
離陸重量
60~72kg
クワッドコプター
離陸重量
90~108kg
ヘキサコプター
工程図

A12-draw-jp.png

基本仕様
モデル名A12 KV50適用するカーボンチューブの直径50mm
セット構成A12-24S (モータ)+24S FOC 120A (電子式スピードコントローラー)+
MF4114P (桨叶)
ワイヤー材質、ワイヤー番号、色电源ケーブル:10#AWGレッド&ブラック
信号ケーブル:5Pテフロンケーブル
推奨バッテリー20~24S (LiPo)ケーブル長さ1700±5mm
単軸定格引張力15~18kg完成機重量(ケーブル、プロペラ込み)2285±2%g
定格引張力8.2g/W (16kg)保護レベルIPX6
最大引張力33kg使用環境温度-20~55℃
モーターパラメータ
固定子サイズ111*15mmKV50
電子式スピードコントローラーパラメータ
アクセル点ルストローク範囲1100~1940us最大電圧100V
通信方式DRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
最大電流(短時間持続)120A
(オープン環境と温度≤60℃)
制御方式PWM/CANBEC/
プロペラパラメータ
仕様モデルMF4114P長さ41インチ (1043.5mm)
テスト仕様
型番電圧(V)
(V)
アクセル点
(%)
電流
(A)
張力
(g)
トルク
(N*m)
回転ス
ピード
モー効率
(%)
総合力効果
(gf/W)
电机温度
(℃)
A12 KV50
+
24S FOC 120A
+
MF4114P
9230%3.0641081.95117084.7014.60180
(環境温度:
32)
35%4.8257532.69136686.5012.90
40%7.0976343.53159089.9011.70
45%9.7695364.41177591.0010.60
50%13.00116585.36195691.709.70
55%16.81137476.37211691.108.90
60%21.20160707.41232292.208.20
65%26.28186738.54249692.307.70
70%31.59209239.54265291.107.20
75%37.282331610.57282691.306.80
80%43.222562911.55294389.706.50
85%49.212762812.39308788.806.10
90%55.402962213.20323788.205.80
95%61.683150613.94337887.305.60
100%69.523312614.46350083.205.20
モータ温度が80%アクセル点ル時にモータを2分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
分析図

負荷曲線図

A12-24S-line-jp.jpg

同梱リスト

A12-24S-pack-jp.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com