V SERIES ESC
V60A 24S
FOCパワーコンディショナは多機能で高性能




応答性
効率的な駆動
控制精准
低騒音運転




応答性
効率的な駆動
正確な制御
低騒音運転
推奨構成
U13 II
モータ
V60A 24S
電子式スピードコントローラー
G32
プロペラ
基本参数
12~24S (最大105V)
対応電圧
35A
持続電流
65A
最大電流
180g(糸を含まない)/283.5g
外観サイズ
115*57*26.5mm
サイズ









推奨構成
基本参数
12~24S (最大105V)
対応電圧
35A
持続電流
65A
最大電流
180g(糸を含まない)/283.5g
外観サイズ
115*57*26.5mm
サイズ

| 型番 | V60A24S | 電源コード | シリコーンワイヤー- 赤/黒-14AWG-1200mm | 
| 電子式スピードコント ローラーの外観サイズ | 115*57*26.5mm(長さ*幅*高さ) | 信号線 | シールドワイヤー-黒- OD4.2-5C-330mm-JP- 3P*2-ブラックブランク- 緑黄灰 | 
| 重量(クープルを含む) | 283.5g | エンコーダ線 | シールドワイヤー-黒- 24AWG-5C-370mm- M6航空ヘッド | 
| モータケープル | シリコンワイヤー-オレンジ- 14AWG-250mm | 通信方式 | PWM/CAN | 
| 対応電圧 | 12~24S(最大105V) | BEC | 無 | 
| 電流を出力し続ける | 35A | アクセルスト ローク範囲 | 1040~1940 | 
| 瞬時出力電流(<10s) | 65A | アクセル 更新周波数 | 50~500Hz | 
| 待機電力消耗 | ≤50mA@100V | アクセル反応 スピード | 300ms |