T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

V120A 24S

599.00

使用可能ポイント: 0 ポイント 進呈ポイント: 599 ポイント

購入数量:

599.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック
  • ダウンロード

人気商品

V120A 24S
V SERIES ESC
V120A 24S
FOCパワーコンディショナは多機能で高性能
応答性
効率的な駆動
控制精准
低騒音運転
応答性
効率的な駆動
正確な制御
低騒音運転

推奨構成

V13L
モータ
V120A 24S
電子式スピードコントローラー
G36
プロペラ

基本参数

12~24S (最大105V)

対応電圧

65A

持続電流

135A

最大電流

307g(糸を含まない)/460.5g

外観サイズ

133*62*38mm

サイズ

工程図

V120A 24S-jp.png

基本仕様
型番V120A24S電源コードシリコーンワイヤー-
赤/黒-12AWG-1200mm
電子式スピードコント
ローラーの外観サイズ
133*62*38mm(長さ*幅*高さ)信号線シールドワイヤー-黒-
OD4.2-5C-500mm-JP-
3P*2-ブラックブランク-
緑黄灰
重量(クープルを含む)460.5gエンコーダ線シールドワイヤー-黒-
24AWG-5C-460mm-
M6航空ヘッド
モータケープルシリコンワイヤー-オレンジ-
12AWG-250mm
通信方式PWM/CAN
対応電圧12~24S(最大105V)BEC
電流を出力し続ける65Aアクセルスト
ローク範囲
1040~1940
瞬時出力電流(<10s)135Aアクセル
更新周波数
50~500Hz
待機電力消耗≤50mA@100Vアクセル反応
スピード
300ms
同梱リスト

V120A 24S-pack-jp.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com