T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

AT5330-A 25-30CC 12S Aircraft Fixed Wing Brushless Motor -KV220

179.00

使用可能ポイント: 0 ポイント 進呈ポイント: 179 ポイント

• 重量:900g,モータサイズ:185*105*75mm
KV:
  • KV220
購入数量:

179.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

工程图.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ型番/KV値AT5330 KV220磁石耐温度ランクEレベル150℃
モータ外観サイズ(mm)Φ63*117.3シリコンワイヤー仕様x長さ(mm)100
固定子工法錆防止処理、耐180℃高温塗布エナメル線耐温度ランクCレベル 220℃
極スロット12N14Pコイル耐圧1000V/5s
モータ軸径(mm)IN:10 OUT:8回転子ダイナミックバランス標準≤5mg
ベアリング型番輸入6800/6900ZZベアリング防塵防水レベルIP35
テスト型番KV220電池(Lipo)/推奨電圧12S(一本4.2V)/42-52V
無負荷電流(18V)3.0A推奨電子式スピードコントローラーAT115A (6-12S)
最大電流(180s)75A/持续180s推奨プロペラ18-20寸
最大出力(180s)3600W/持续180sモータ重量(g)ケーブル込み重量685g
ケーブル込み内部抵抗24梱包重量(g)900g
スラスタモータAT5330 KV220垂直離陸モータV605 KV210
推奨スラスタプロペラ18-20寸推奨垂直離陸プロペラV22*7.4
推奨スラスタ電子式スピードコントローラーAT115A(6-12S)推奨垂直離陸電子式スピードコントローラーFLAME 80A HV
推奨電池(Lipo)/推奨電圧12S(单节4.2V)/42-52V推奨垂直離陸電池(Lipo)/推奨電圧12S(一本4.2V)/42-52V
推奨スラスタ使用引張力 (kg)4-6推奨垂直離陸単軸引張力 (kg)4.5-6
最大離陸重量 (4軸) (kg)18-24
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラ

アクセ

ル点

電圧
(V)
張力
(g)
トルク
(N*m)
電流
(A)

回転ス

ピード

出力パ

ワー

(W)
力率
(g/W)

モータ

温度

(℃)
AT5330
KV220
18*1040%44.2016650.415.443555240.506.9277℃
45%44.1720660.517.043949310.846.65
50%44.1125680.629.444390416.306.17
55%44.0332020.7813.064885574.965.57
60%43.9837540.9316.215277712.745.27
65%43.9242851.0719.455642854.215.02
70%43.8247631.2924.4860401072.854.44
75%43.7354091.4929.8464481304.904.15
80%43.6260671.6835.3368031540.793.94
90%43.4074042.0847.8974882078.383.56
100%43.0782762.6165.3480752814.252.94
19*1040%44.1819360.486.203509273.707.0891℃
45%44.1324030.598.013899353.386.80
50%44.0429670.7310.864324478.306.20
55%43.7437020.9215.104807660.325.61
60%43.6543241.0718.495185806.945.36
65%43.6149581.2221.935538956.505.18
70%43.5257291.4127.0559341177.094.87
75%43.4365811.6332.9963401433.074.59
80%43.3173291.8238.5166641668.084.39
90%43.0689642.2552.1273132244.063.99
100%42.76105182.7368.9278982947.273.57
20*1040%44.0622010.546.713471295.507.45102℃
45%43.9427330.678.963852393.756.94
50%43.8633710.8311.914267522.496.45
55%43.6641561.0216.384728715.045.81
60%43.5548831.2020.415115888.925.49
65%43.5155911.3724.4954651065.785.25
70%43.4464441.5929.8258421295.524.97
75%43.2873991.8236.3362231572.194.71
80%43.1782482.0442.5065441834.724.50
90%43.00100622.5157.5871892475.764.06
100%42.68119133.0075.3477563215.343.70
モータ温度が100%アクセル時にモータを3分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
同梱リスト

日.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com