T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

AT4120 Long Shaft 3D Fixed Wing Airplane Power-KV250/KV500/KV560

109.99

使用可能ポイント: 0 ポイント 進呈ポイント: 109 ポイント

購入数量:

109.99

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

工程图.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
製品テスト型番長軸 KV250モータ重量 (ケーブルを含む)304g
モータサイズΦ50*69mm交互内部抵抗76mΩ
導線規格100mm極スロット12N14P
軸の径IN:6mm
OUT:6mm
運転規定電圧(Lipo)12S
無負荷電流(10V)1.0A最大電流(180s)45A
最大出力(180s)2100W
製品テスト型番長軸 KV500モータ重量(ケーブルを含む)305g
モータサイズΦ50*69mm交互内部抵抗21mΩ
導線規格100mm極スロット12N14P
軸の径IN:6mm
OUT:6mm
運転規定電圧(Lipo)6S
無負荷電流(10V)2.0A最大電流(180s)75A
最大出力(180s)1700W
製品テスト型番長軸 KV560モータ重量(ケーブルを含む)300g
モータサイズΦ50*69mm交互内部抵抗16mΩ
導線規格100mm極スロット12N14P
軸の径IN:6mm
OUT:6mm
運転規定電圧(Lipo)6S
無負荷電流(10V)2.4A最大電流(180s)80A
最大出力(180s)1800W
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラ

アクセ

ル点

電圧

(V)

電流

(A)

入力パ

ワー

(W)

回転ス

ピード

(RPM)

トルク

(N*m)

張力

(g)

力率

(g/W)

モータ

温度

AT4120
長軸
KV250
APC
15*8
40%44.322.70119.6338800.20310128.4665
(環境温度:/)
45%44.333.30146.1142870.24812358.45
50%44.304.56201.8348380.31915747.80
55%44.256.75298.5954220.41120146.75
60%44.238.19362.2358320.47823316.43
65%44.219.84434.8662430.55827126.24
70%44.1412.69560.1167160.65331465.62
75%44.1015.43680.2571320.74935865.27
80%44.0418.63820.6475650.85740674.96
90%43.9126.061144.2082881.07149344.31
100%43.7336.521596.9389631.34755043.45
APC
15*10
40%44.303.05135.0738280.24911048.1887
(環境温度:/)
45%44.283.86171.0842050.30013217.72
50%44.265.15228.1247160.37516627.29
55%44.217.77343.4053170.49221686.31
60%44.189.61424.7357130.56524765.83
65%44.1411.97528.3161540.67129145.52
70%44.0815.06663.5865650.77533555.06
75%44.0317.80783.7269530.87937714.81
80%43.9621.72954.6873630.99742404.44
90%43.8030.961355.9080121.27647313.49
100%43.6142.301844.4986181.54556093.04
APC
16*8
40%44.373.25144.0939370.25712538.70HOT
(環境温度:/)
45%44.373.99177.0942780.30414858.39
50%44.335.53245.3748240.38918997.74
55%44.297.96352.3853890.49824226.87
60%44.2510.12447.9058100.59028506.36
65%44.1912.62557.8061950.68833025.92
70%44.1415.97704.9666520.80838525.46
75%44.0719.57862.4470520.93143795.08
80%44.0024.051058.2374851.07750164.74
90%43.8532.701433.9681121.30159524.15
100%43.6345.731995.2086761.60367173.37
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが3分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
AT4120
長軸
KV500
APC
15*8
40%22.476.81153.1342520.25212227.9879
(環境温度:/)
45%22.448.40188.4546030.29114207.53
50%22.4110.07225.6849010.33016037.10
55%22.3712.34276.1252550.38518676.76
60%22.3215.19339.1456370.44821746.41
65%22.2718.63414.7260300.52525336.11
70%22.1922.75504.9164410.60028785.70
75%22.1227.01597.5468170.67532295.40
80%22.0531.62697.0771530.75535835.14
90%21.8642.70933.2878050.92943514.66
100%21.7549.311072.4781351.02047144.40

APC

15*10

40%22.495.40121.4436800.23610278.46HOT
(環境温度:/)
45%22.467.19161.6240970.29412817.93
50%22.3612.00268.2546880.39317016.34
55%22.3215.15338.1351760.46420205.97
60%22.2518.98422.4355730.54523715.61
65%22.1922.88507.7159140.62327005.32
70%22.1227.55609.3562880.71030525.01
75%22.0133.85744.8766870.80334344.61
80%21.9040.20880.5070300.90038154.33
90%21.6555.071192.3275551.11143243.63
100%21.4070.411506.6579521.30146703.10
APC
16*8
40%22.448.73195.8142940.31415187.7598
(環境温度:/)
45%22.4010.71240.0246360.36417657.35
50%22.3513.87309.8450710.44021236.85
55%22.2817.61392.2954990.52825506.50
60%22.2122.03489.3059270.62229796.09
65%22.1227.16600.8663340.71934275.70
70%22.0332.72720.9367150.82438855.39
75%21.9438.56845.9670750.92243055.09
80%21.8245.23986.9674051.02447424.80
90%21.5462.331342.7980351.27058014.32
100%21.4965.441406.2381081.31859674.24
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが3分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
AT4120
長軸
KV560
APC
14*7
40%22.449.30208.8252850.27214216.8179
(環境温度:/)
45%22.4111.47256.9357040.32316676.49
50%22.3813.30297.5360110.35718326.16
55%22.3315.78352.3663650.40820875.92
60%22.2818.84419.7767590.46823745.66
65%22.2222.57501.5372420.53126765.34
70%22.1527.13600.9276780.61030495.07
75%22.0731.63698.1480540.68433954.86
80%21.9737.50823.8184650.77637794.59
90%21.7252.461139.4992860.97746164.05
100%21.6159.471284.9895811.06549093.82
APC
15*8
40%22.439.90222.1547960.32015627.0398
(環境温度:/)
45%22.4012.15272.1551520.37418296.72
50%22.3415.29341.6655820.44521686.34
55%22.2719.32430.2560490.52825585.95
60%22.2023.78527.8864750.61229515.59
65%22.1129.15644.4569340.70933845.25
70%22.0135.31777.0773580.80638284.93
75%21.8942.25924.7877310.91643144.66
80%21.7948.351053.4580461.00847074.47
90%21.4966.591431.1286891.25353113.71
100%21.3276.781637.3289791.37655803.41
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが3分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
同梱リスト

日.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com