VZシリーズ
-VTOL垂直離着陸プロペラ
伝統的なマルチローター・プロペラの性能限界を超え、VTOLにより強力で、 より耐久性があり、より軽量なプロペラを提供します
VTOL垂直離着陸プロペラに
必要なものは?
高強度、高剛性と軽量化
高強度
高回転数における大きな遠心荷重と機動交変荷重に耐え、 構造的な破損を防止します
高剛性
コンパクトなレイアウト下でのブレード先端安全クリア ランスを確保し、空力弾性変形を抑制、フラッタを防止します
軽量化
慣性モーメントを低減し、フライトコントローラーシステ ムの迅速な推力応答と高い姿勢制御帯域幅を実現します
優れた空気力学設計
VTOL特有の離着陸と巡航という二つの動作モードは、プロペラに 新たな要求を提起します
垂直離着陸フェーズ
大推力と高出力が必要で、限ら れたディスク面積内で最大揚力 を出力することが求められます
巡航フェーズ
プロペラは停止し、形状抵抗を 低減して消費電力を削減し、 「ステルス」的な低消費電力を 実現する必要があります
遷移安定性:
複雑な流れ場干渉への抵抗扰
大きな迎角、低速、非定常な流れ場による極限的な挑戦。従来のブレードは 強度不足で、遷移安定性が低く、事故が発生しやすい領域です
大きな迎角の非定常流れ場
航空機が大きな迎角と低速状態にあり、流れ場は極めて複雑です

非軸対称気流
気流が回転軸に対して著しい角度で流入し、ディスクに対して非軸 対称に入ります

激しい周期的変化
ブレードの局所的な力が一回転の中で激しく変化し、フラッタを誘発、 推力変動が大きくなります
伝統的なプロペラがVTOL(垂直離着陸モード) アプリケーションで直面する課題に対処するため
我々はVZシリーズプロペラを発表しました
VZシリーズプロペラの技術的特徴
先進複合材料と優れた空力設計が連携し、動力出力を常に高効率で、 信頼性が高く、制御可能な状態にします

曲げ・ねじり抵抗積層設計
繊維方向と比率を最適化し、強度と剛性を最大化します

プリプレグ・モールド一体成形
製品の気孔率は1%以下で、品質が安定して信頼性が高いです

PMIサンドイッチ材
軽量高強度のコア材で、剛性を増加させながら総重量を効果的に制御します
30%
曲げ強度
耐衝撃性と耐変形性が 大幅に向上し、複雑な 作動条件により耐久性 を発揮します
20%
ねじり剛性
動力伝達効率を最適 化し、運転中のエネ ルギー損失を低減し ます
ブレード根本の最適化:安全冗長設計
ブレード根本の厚さを最適化し、ブレード強度の冗長性を考慮しながら、 接続ボルトの荷重を低減します

V30 プロペラ

VZ30 プロペラ
空力優先:垂直離着陸の大推力に貢献

高揚抗比を有す る専用翼型
VTOL作動条件に最適化し、最大揚力係数を向上させます

巡航低抵抗プロペラ形状
より優れた空力プロペラ形状境界により、巡航抵抗を低減します

特殊ブレード先端
ブレード先端設計を最適化し、渦流強度を弱め、飛行品質を向上させます
10~100インチのVTOLプロペラカスタ マイズサービスを提供
多様なピッチとモーターへの精密なマッチングをサポート フルスタック自社開発で、品質が安定して制御可能

空力/構造設計

金型製造

複合材料成形

試験検証
① ページ内の外観示意图及び製品イメージ图は参考用です。実際の製品とは異なる場合がありますので、ご了承ください。
② ボルトせん断荷重低減データは、VZシリーズプロペラ取付ボルトとVシリーズプロペラ取付ボルトのシミュレーション比較データに基づいています。
③ ボルトせん断荷重低減データは、VZシリーズプロペラ取付ボルトとVシリーズプロペラ取付ボルトのシミュレーション比較データに基づいています。
④ 上記試験データは、当社実験室の特定環境及び設備に基づくものです。データ及びパラメータの実際の状況は、試験環境、試験プラットフォーム、ソフトウェア等の違いにより若干の差異が生じる場合があります。