T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

601-X Combo Pack Type (Integrated Propulsion System)UAV Motor 170/320KV

$220.00

使用可能ポイント: 11000 ポイント 進呈ポイント: 220 ポイント

・速くて便利
・購入したらすぐに使えて複雑な取り付けがない
・セット組み合わせ、完璧な互換性 優れたコストパフォーマンス
・モジュール化動力システム
回転方向 :
  • CW
  • CCW
パラメータ :
  • MN601-S KV320+Alpha 60A LV
  • MN601-S KV170+Alpha 60A HV
購入数量 :
おすすめ

$220.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

601-X.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
製品モデル601-XKV170露出したラインの長さ630mm
腕のサイズ122.6*69*63.5mmアーム重量(ワイヤー付き)440g
極スロット構造24N28P軸の径IN:6mm OUT:6mm
無負荷電流(24V)0.8A運転規定電圧(Lipo)6-12S
交互内部抵抗115mΩIP/
最大電流(180s)30A電子式スピードコントローラーALPHA 60A 12S
最大出力(180s)1200W推奨プロペラMF2009
製品モデル601-XKV320露出したラインの長さ630mm
腕のサイズ122.6*69*63.5mmアーム重量(ワイヤー付き)430g
極スロット構造24N28P軸の径IN:6mm OUT:6mm
無負荷電流(24V)2.1A運転規定電圧(Lipo)6S
交互内部抵抗39mΩIP/
最大電流(180s)50A電子式スピードコントローラーALPHA 60A 6S
最大出力(180s)873W推奨プロペラMF2009
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラアクセ
ル点
電圧(V)電流(A)入力パ
ワー
(W)
回転ス
ピード
(RPM)
トルク
(N*m)
張力
(g)
力率
(g/W)
モータ
温度
601-X
KV170(Alpha 60A 12S )
MF200940%48.042.6012527820.33138211.0767
(環境温度:
25)
45%48.023.4416530920.40171110.36
50%48.004.4721534030.4820759.67
55%47.975.6927337080.5724659.03
60%47.937.1034040100.6728838.47
65%47.898.7441943060.7733357.96
70%47.8510.6050746000.8838087.51
75%47.7912.6960748880.9942987.09
80%47.7415.0271751691.1148096.71
85%47.6817.5983954461.2353266.35
90%47.6120.4497357141.3558586.02
95%47.5323.47111659771.4764155.75
100%47.4925.46120961371.5567475.58
601-X
KV320(Alpha 60A 6S )
MF200940%23.944.6611126550.30126111.3154
(環境温度:
25)
45%23.906.1614729470.37156010.59
50%23.858.0019132340.4518789.84
55%23.8010.0824035190.5322279.28
60%23.7512.5329837950.6125938.71
65%23.6815.3236340650.7029748.20
70%23.6018.4443543260.7933717.75
75%23.5221.8951545810.8837817.34
80%23.4325.7960448300.9842176.98
85%23.3329.8969750661.0846426.66
90%23.2234.4880153011.1850816.35
95%23.1537.2386254281.2453306.18
100%23.1437.7487354561.2553746.15
モータ温度が100%アクセル時にモータを10分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
動力システムマッチング表
ロボット
アーム
パイプアダ
プターの径
モータKVデフォルト
電子式スピードコン
トローラー
デフォルト
プロペラ
オフションプロペラオーダーメイド可能
電子式スピードコン
トローラー
501-X25mm/30mmMN501-SKV240ALPHA 60A 12S V1.2MF1503P15*5, FA15.2*5FLAME 60A 12S
KV300ALPHA 40A 6SMF2009P20*6, FA20.2*6.6ALPHA 60A 12S V1.2,
AIR 40A
KV360MF1806P18*6.1, FA18.2*5.9
505-XMN505-SKV320ALPHA 60A 6SMF2211P22*6.6, FA22.2*7.2FLAME 60A 12S
KV380MF1806P18*6.1, FA18.2*5.9
601-XMN601-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2MF2009P20*6, FA20.2*6.6FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6SP20*6, FA20.2*6.6
605-XMN605-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2MF2211P22*6.6, FA22.2*7.2FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S
701-XMN701-SKV135ALPHA 80A 12S
Round
MF2614P24*7.2-10mm Hole,
G24*7.8, FA24.2*7.9
/
705-XMN705-SKV125ALPHA 80A 12S
Round
MF2614G26*8.5, FA26.2*8.5/
U8Ⅱ-X
U8 Lite-X
XU8-X
U8Ⅱ
U8 Lite
XU8
KV85ALPHA 60A 12S V1.2MF2815G28*9.2, FA28.2*9.2FLAME 60A 12S
KV100
KV150ALPHA 60A 6S
KV190
6007Ⅱ-X25mm/28mm6007ⅡKV160ALPHA 60A 12S V1.2MF2211FA22.2*7.2,
NS22*6.6, P22*6.6
FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S
P60-X25mm/30mmP60KV170FLAME 60A 12SMF2211P22*6.6, G22*7.2/
P80-X30mm/35mm
または 40mm
(パイプ径を選択してください)
P80KV100/KV120ALPHA 80A 12SMF3016P30*10, G30*10.5FLAME 80A 12S,
FLAME 100A 14S
X-50125mm/30mmMN501-SKV240ALPHA 60A 12S V1.2P15*5/FLAME 60A 12S
KV300ALPHA 40A 6SP20*6/ALPHA 60A 6S,
AIR 40A
KV360P18*6.1/
X-505MN505-SKV320ALPHA 60A 6SP22*6.6/FLAME 60A 12S
KV380P18*6.1/
X-601MN601-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2P20*6/FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S/
X-605MN605-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2P22*6.6/FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S/
X-U8Ⅱ
X-U8 Lite
U8Ⅱ
U8 Lite
KV85ALPHA 60A 12S V1.2G28*9.2/FLAME 60A 12S
KV100/
KV150ALPHA 60A 6S/
KV190/
X-70130mm/35mmMN701-SKV135ALPHA 80A 12S
Round
P24*7.2
-10mmHole
G24*7.8/
X-705MN705-SKV125ALPHA 80A 12S
Round
G26*8.5//
* セット購入