T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

P60 Pin 農業用UAVモーター KV170

$107.90

使用可能ポイント: 5000 ポイント 進呈ポイント: 107 ポイント

• 同レベル製品の中で張力が最大、効率は最も高い
• 安定で信頼でき、使用寿命は長い
• 互換性は強い
スペック :
購入数量 :

$107.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

T-MOTOR P60 Pin 農業用ドローンモーター KV170 について


T-MOTOR P60 Pin KV170 農業用ドローンモーターは、最大推力8.4kg、出力1800W以上を誇ります。軽量化設計と最適化されたステータ構造により、高推力を実現しながら重量を削減。24N28Pの巻線構成は振動を最小限に抑え、モーターの寿命を延ばし、騒音を低減します。耐衝撃性に優れ、防塵・防水の外装により、様々な環境で信頼性の高い動作を保証。農業用ドローンに最適であり、P60はスムーズで信頼性の高いパフォーマンスを提供します。

P60 Pin KV170 のハイライト


8kg+ の推力: ステータ構造を最適化することで、機械的強度を維持しながら軽量化を実現。手巻きによりスロット占積率を高め、1800W以上の出力で8kg以上の推力を提供します。

低ノイズ、安定性と信頼性: 24N28P の構成により、動作中のモーターの振動を低減し、摩耗の減少、寿命の延長、騒音の低減に貢献。最大スロットルでの動作も、一般的な構成のモーターよりもスムーズです。

耐衝撃性: 最適化された加工精度とモーター構造、およびモーターコア部品の保護により、クラッシュや衝撃後のモーターの故障を効果的に回避します。

防塵、防水、冷却: 密閉された外装と格子構造が、防塵・防水効果と冷却効果の両方を両立し、様々な環境での使用に対応します。

適用分野

農業用ドローン

同梱物

1x T-MOTOR P60 Pin モーター KV170
1x ハードウェアパック

推奨マッチング

FLAME 60A 12S V2.0

G28*9.2 Prop-2PCS/PAIR


ご質問やご不明な点がございましたら、こちらまでお問い合わせください: onlinesales@tmotor.com

「P Type」は、農業・植物保護用に設計されたモーターシリーズです。P TypeのP60(最大推力8.4kg)とP80(最大推力18kg)は、モーターを異物や農薬から保護するために密閉型の外観を採用しています。

ドローン産業の細分化が進むにつれて、ユーザーの要求は急速に高まっています。T-MOTORは常に「最も安全な推進システム」を提供することに力を注いでおり、数多くのテストを経て、強力な推力と高性能を備えた農業用Pシリーズモーターを発売します。Pシリーズモーターは、厳しい環境下でも信頼性と長い耐用年数で動作することが可能です。

工程図

P插销英文.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
製品テス卜型番P60 KV170レポ-ト番号P.00002
電気抵抗80mΩ極スロット24N28P
軸の径6mmモ-タサイズΦ69×37mm
ケイ素鋼板外径62mmケイ素鋼板高度15mm
ゲ-プル番号16#ケ-プルの長さ600mm
電池重量(ケ-プル込み )375gモ-タ重量(ケ-プルを含まない)345g
対応するリチウム電池6-14S無負荷電流1A
最大出力1800W最大電流38A
製品テス卜型番P60 KV340レポ-ト番号P.00001
電気抵抗35mΩ極スロット24N28P
軸の径6mmモ-タサイズΦ69×37mm
ケイ素鋼板外径62mmケイ素鋼板高度15mm
ゲ-プル番号16#ケ-プルの長さ600mm
電池重量(ケ-プル込み )375gモ-タ重量(ケ-プルを含まない)345g
対応するリチウム電池6-8S無負荷電流2A
最大出力1550W最大電流65A
テスト仕様 Excelにエクスポート
番号

電圧

(V)

プロペラ

アクセ

電流
(A)
出力
(W)
張力
(g)

回転
ピード

力率
(G/W)

モータ

温度

()
P60
KV170
48

T-motor
20*6CF

50%5.4259.20211641528.1655
55%6.4307.20237144257.72
60%7.7369.60276247097.47
65%9.3446.40312550147.00
75%13.2633.60400256266.32
85%17.3830.40482161775.81
100%25.41219.20624669925.12

T-motor
22*6.6CF

50%6.6316.8280137038.8485
55%8.6412.8331240058.02
60%9.9475.2376342897.92
65%12.4595.2435645757.32
75%17.1820.8537250916.54
85%23.21113.6658256355.91
100%341632841463745.16

P60
KV340

24

T-motor
20*6CF

50%10.4249.60191239607.6650
55%12.6302.40220742477.30
60%14.5348.00247244917.10
65%17408.00280547606.88
75%23.9573.60349352926.09
85%31.5756.00419157815.54
100%44.91077.60530264704.92

T-motor
22*6.6CF

50%14336268337327.9978
55%17.3415.2307539777.41
60%20.2484.8344441927.10
65%23552380244186.89
75%31.1746.4460948696.17
85%40.5972545952575.62
100%57.81387.2676258274.87
注意:モータ温度100%アクセルモータが10分間運転した温度です
(以上のデータは2017テストプラットフォームによってテストした結果でありその他型番いデータと横展開比較はできず、参考のみとする
同梱リスト

P60插销日语.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com