T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

A10

192.90

使用可能ポイント: 0 ポイント 進呈ポイント: 192 ポイント

参数 :
  • A10 KV120+14S FOC 100A
  • A10 KV120+14S FOC 100A+MF3424P
購入数量 :

192.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

A10
モジュール化
動力システム
16L、25L植物保護ドローンの推奨ソリューション
A10
A10
モータ
14S FOC 100A
電子式スピードコントローラー
MF3424P
プロペラ
A10推奨構成
搭載容積
16L
農業用クワッドコプター
搭載容積
25L
農業用ヘキサコプター
離陸重量
28~44kg
クワッドコプター
離陸重量
42~66kg
ヘキサコプター
A10
オプション
オレンジ
グレー
工程図

A10-draw-jp.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モデル名A10 KV120適用するカーボンチューブの直径40mm
セット構成A10 (モータ)+14S FOC 100A (電子式スピードコントローラー)+MF3424P (プロペラ)ワイヤー材質、ワイヤー番号、色电源ケーブル:12#AWGレッド&ブラック
信号ケーブル:5Pテフロンケーブル
推奨バッテリー12~14S (LiPo)ケーブル長さ1230±5mm
単軸定格引張力7~11kg完成機重量(ケーブル、プロペラ込み)1520±2%g
定格引張力8.48g/W (8kg)保護レベルIPX6
最大引張力22.7kg使用環境温度-20~55℃
モーターパラメータ
固定子サイズ99*15mmKV120
電子式スピードコントローラーパラメータ
アクセル点ルストローク範囲1100~1940us (固定)最大電圧61V
通信方式DRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
最大電流(短時間持続)100A
(オープン環境と温度≤60℃)
制御方式PWM/CANBEC/
プロペラパラメータ
仕様モデルMF3424P長さ34インチ (874mm)
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番電圧(V)
(V)
アクセル点
(%)
電流
(A)
張力
(g)
トルク
(N*m)
回転ス
ピード
モー効率
(%)
総合力効果
(gf/W)
电机温度
(℃)
A10 KV120
+
14S FOC 100A
+
MF3424P
5430%4.5831091.40144985.8812.57135
(環境温度:
27.8)
35%6.8341721.83166086.1611.30
40%9.8153982.33187586.2610.18
45%13.4067092.86208686.219.26
50%17.7681513.42230285.798.48
55%22.9596274.01251484.967.75
60%29.15112874.65272884.237.16
65%36.27129635.31294083.296.60
70%44.57147866.00315582.196.13
75%53.48164806.64336780.935.70
80%63.32181807.27358179.685.31
85%73.80199407.86379478.355.00
90%82.07210718.21394776.604.80
95%88.87219878.50409376.004.59
100%94.27227508.70423675.874.47
モータ温度が80%アクセル点ル時にモータを2分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
分析図

負荷曲線図

A10-line-jp.jpg

同梱リスト

A10-pack-jp.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com