T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

A12-18S

$285.90

使用可能ポイント: 286 ポイント 進呈ポイント: 285 ポイント

参数 :
  • A12 KV67+18S FOC 150A
  • A12 KV67+18S FOC 150A+MF4114P
購入数量 :

$285.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

A12-18S
モジュール化動力システム
 A12-18S
A12-18S
モータ
18S FOC 150A
電子式スピードコントローラー
MF4114P
プロペラ
A12-18S推奨構成
搭載容積
30L
農業用クワッドコプター
搭載容積
40L
農業用ヘキサコプター
離陸重量
60~72kg
クワッドコプター
離陸重量
90~108kg
ヘキサコプター
工程図

A12-draw-jp.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モデル名A12 KV67適用するカーボンチューブの直径50mm
セット構成A12-18S (モータ)+18S FOC 150A (電子式スピードコントローラー)+
MF4114P (桨叶)
ワイヤー材質、ワイヤー番号、色电源ケーブル:10#AWGレッド&ブラック
信号ケーブル:5Pテフロンケーブル
推奨バッテリー14~18S (LiPo)ケーブル長さ1700±5mm
単軸定格引張力15~18kg完成機重量(ケーブル、プロペラ込み)2285±2%g
定格引張力8.4g/W (15.2kg)保護レベルIPX6
最大引張力33.7kg使用環境温度-20~55℃
モーターパラメータ
固定子サイズ111*15mmKV67
電子式スピードコントローラーパラメータ
アクセル点ルストローク範囲1100~1940us最大電圧76V
通信方式DRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
最大電流(短時間持続)150A
(オープン環境と温度≤60℃)
制御方式PWM/CANBEC/
プロペラパラメータ
仕様モデルMF4114P長さ41インチ (1043.5mm)
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番電圧(V)
(V)
アクセル点
(%)
電流
(A)
張力
(g)
トルク
(N*m)
回転ス
ピード
モー効率
(%)
総合力効果
(gf/W)
电机温度
(℃)
A12 KV67
+
18S FOC 150A
+
MF4114P
6930%4.8743492.11122780.5012.90180
(環境温度:
27.8)
35%7.6862422.98144985.1011.70
40%11.1582883.90166288.2010.80
45%15.42105034.89187290.009.90
50%20.31128225.91205290.709.20
55%26.46152817.02226291.108.40
60%33.07176598.09241890.007.80
65%40.51201829.20262690.707.20
70%48.642274210.30282091.006.80
75%57.352517711.33294088.506.40
80%66.652761012.33312388.306.00
85%76.032967213.20324086.105.70
90%82.843121013.78339086.505.50
95%88.973232514.21348085.205.30
100%100.533372314.65357079.804.90
モータ温度が75%アクセル点ル時にモータを2分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
分析図

負荷曲線図

A12-18S-line-jp.jpg

同梱リスト

A12-18S-pack-jp.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com