T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

A12L-24S

$279.90

使用可能ポイント: 280 ポイント 進呈ポイント: 279 ポイント

参数 :
  • A12L KV49+24S FOC 120A
  • A12L KV49+24S FOC 120A+MF4315P
購入数量 :

$279.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

A12L-24S
モジュール化動力システム
 A12L-24S
A12L-24S
モータ
24S FOC 120A
電子式スピードコントローラー
MF4315P
プロペラ
A12L-24S推奨構成
搭載容積
30L
農業用クワッドコプター
搭載容積
40L
農業用ヘキサコプター
離陸重量
60~72kg
クワッドコプター
離陸重量
90~110kg
ヘキサコプター
工程図

A12L-draw-jp.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モデル名A12L KV49適用するカーボンチューブの直径50mm
セット構成A12L-24S (モータ)+24S FOC 120A (電子式スピードコントローラー)+MF4315P (桨叶)ワイヤー材質、ワイヤー番号、色电源ケーブル:10#AWGレッド&ブラック
信号ケーブル:5Pテフロンケーブル
推奨バッテリー20~24S (LiPo)ケーブル長さ1700±5mm
単軸定格引張力15~18kg完成機重量(ケーブル、プロペラ込み)2400±2%g
定格引張力8.8g/W (16kg)保護レベルIPX6
最大引張力37.8kg使用環境温度-20~55℃
モーターパラメータ
固定子サイズ111*18mmKV49
電子式スピードコントローラーパラメータ
アクセル点ルストローク範囲1100~1940us最大電圧100V
通信方式DRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
最大電流(短時間持続)120A
(オープン環境と温度≤60℃)
制御方式PWM/CANBEC/
プロペラパラメータ
仕様モデルMF4315P長さ43インチ (1090.7mm)
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番電圧(V)
(V)
アクセル点
(%)
電流
(A)
張力
(g)
トルク
(N*m)
回転ス
ピード
モー効率
(%)
総合力効果
(gf/W)
电机温度
(℃)
A12L KV49
+
24S FOC 120A
+
MF4315P
9230%5.5866723.19138990.0012.90128
(環境温度:
27.8)
35%8.3288534.23157590.6011.50
40%11.71112605.36178592.4010.40
45%15.91139266.58199293.609.50
50%20.58165827.79214592.608.80
55%25.77192329.04232893.208.10
60%31.422179610.27247892.607.60
65%37.602456311.56262992.407.10
70%43.132679112.56279092.606.80
75%49.762950113.76291091.606.40
80%55.653170314.76303091.006.20
85%62.323403815.87315090.505.90
90%67.263553816.54321389.305.70
95%71.113663617.05327088.605.60
100%75.483789017.59333087.805.40
モータ温度が80%アクセル点ル時にモータを2分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
分析図

負荷曲線図

A12L-24S-line-jp.jpg

同梱リスト

A12L-24S-pack-jp.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com