T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

A12XL-18S

457.90

使用可能ポイント: 0 ポイント 進呈ポイント: 457 ポイント

参数 :
  • A12XL KV64+18S FOC 150A
  • A12XL KV64+18S FOC 150A+MF4918P
購入数量 :

457.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

A12XL-18S
モジュール化動力システム
 A12XL-18S
A12XL-18S
モータ
18S FOC 150A
電子式スピードコントローラー
MF4918P
プロペラ
A12XL-18S推奨構成
搭載容積
40L
農業用クワッドコプター
搭載容積
50L
農業用ヘキサコプター
離陸重量
80~88kg
クワッドコプター
離陸重量
120~132kg
ヘキサコプター
工程図

A12XL-draw-jp.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モデル名A12XL KV64適用するカーボンチューブの直径50mm
セット構成A12XL-18S (モータ)+18S FOC150A (電子式スピードコントローラー)+MF4918P (桨叶)ワイヤー材質、ワイヤー番号、色电源ケーブル:10#AWGレッド&ブラック
信号ケーブル:5Pテフロンケーブル
推奨バッテリー14~18S (LiPo)ケーブル長さ1700±5mm
単軸定格引張力20~22kg完成機重量(ケーブル、プロペラ込み)2800±2%g
定格引張力8.5g/W (22kg)保護レベルIPX6
最大引張力44.6kg使用環境温度-20~55℃
モーターパラメータ
固定子サイズ111*22mmKV64
電子式スピードコントローラーパラメータ
アクセル点ルストローク範囲1100~1940us最大電圧76V
通信方式DRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
最大電流(短時間持続)150A
(オープン環境と温度≤60℃)
制御方式PWM/CANBEC/
プロペラパラメータ
仕様モデルMF4918P長さ49インチ (1244.6mm)
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番電圧(V)
(V)
アクセル点
(%)
電流
(A)
張力
(g)
トルク
(N*m)
回転ス
ピード
モー効率
(%)
総合力効果
(gf/W)
电机温度
(℃)
A12XL KV64
+
18S FOC 150A
+
MF4918P
6930%6.6065243.57103584.7014.30165
(環境温度:
27.8)
35%9.6486394.70118687.8013.00
40%13.54108635.93135089.8011.60
45%18.16133777.27150091.2010.70
50%23.76162098.78162091.009.90
55%30.391911710.34177091.709.10
60%37.712202811.90186089.508.50
65%46.052504013.53201090.307.90
70%55.672823515.25210388.107.40
75%65.773124716.92222387.506.90
80%78.053454318.76231385.406.50
85%91.173788320.52241183.506.10
90%102.954032521.92249381.905.80
95%114.404253123.07258080.305.50
100%128.364468824.29261076.405.10
モータ温度が70%アクセル点ル時にモータを2分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
分析図

負荷曲線図

A12XL-18S-line-jp.jpg

同梱リスト

A12XL-18S-pack-jp.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com