T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

A14-24S

$542.90

使用可能ポイント: 543 ポイント 進呈ポイント: 542 ポイント

参数 :
  • A14-24S KV37+24S FOC 120A
  • A14-24S KV37+24S FOC 120A+MF56P
購入数量 :

$542.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

A14-24S

50L、60L植物保護ドローンの推奨 ソリューション

A14-24S モジュール化動力システム
A14-24Sモータ
24SFOC 120A電子式スピードコントローラー
MF56Pプロペラ

推奨構成

搭載容積

50L農業用クワッドコプター

搭載容積

60L農業用ヘキサコプター

離陸重量

100~108kgクワッドコプター

離陸重量

150~162kgヘキサコプター
工程図

A14-24S-draw-jp.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モデル名A14-24S KV37適用するカーボンチューブの直径50mm
セット構成A14-24S(モータ)+24S FOC 120A(電子式スピードコントローラー)+MF56P(プロペラ)

ワイヤー材質、ワイヤー

番号、色

电源ケーブル: 10#AWAWGレッド&ブラック
电源ケーブル: 5Pテフロンケーブル
推奨バッテリー24S (LiPo)ケーブル長さ1550±5mm
単軸定格引張力25~27kg完成機重量(ケーブル、プロペラ込み)4330±2%g
定格引張力9.5g/W (25kg)保護レベルIPX6
最大引張力60kg使用環境温度-20~55℃
モーターパラメータ
固定子サイズ138*25mmKV37
電子式スピードコントローラーパラメータ
アクセル点ル
ストローク範囲
1100~1940us最大電圧100V
通信方式DRONE CAN、UAV CAN、
CUBE CAN
最大電流
(短時間持続)
120A
(
オープン環境と温度≤60℃)
制御方式PWM/CANBEC/
プロペラパラメータ
仕様モデルMF56P長さ56インチ(1424mm)
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番電圧
(V)
アクセル点電流
(A)
張力
(gf)
トルク
(N·m)
回転スピード
(RPM)
モー効率
(%)
総合力効果
(gf/W)
电机温度
(℃)
A14-24S KV37
+
24S FOC 120A
+
MF56P
9230%7.95101716.1498486.2013.9075
(環境温度: 25)
35%11.72133368.07112687.9012.30
40%16.171681510.14125489.3011.30
45%21.522048512.33139590.7010.30
50%27.922448114.67152791.309.50
55%35.102869617.18163290.908.90
60%43.683297119.91175891.408.20
65%53.223764522.77187291.307.70
70%64.074214625.66199291.207.20
75%75.984674728.72208290.106.70
80%86.955090831.29217489.606.40
85%94.055338832.91221788.806.20
90%100.575559934.24224787.706.10
95%108.225795435.84230787.805.90
100%116.386049137.38233686.305.70
ちゅうい:モータ温度が80%アクセル点ル時にモータを2分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
分析図

A14-24S-line-jp.jpg

同梱リスト

A14-24S-pack-jp.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com