T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

A6L

$125.90

使用可能ポイント: 0 ポイント 進呈ポイント: 125 ポイント

参数 :
  • A6L KV160+14S FOC 80A
  • A6L KV160+14S FOC 80A+MF2407P
購入数量 :

$125.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

A6L
モジュール化
動力システム
5L、10L植物保護ドローンの推奨ソリューション
A6L
A6L
モータ
14S FOC 80A
電子式スピードコントローラー
MF2407P
プロペラ
A6L推奨構成
搭載容積
5L
農業用クワッドコプター
搭載容積
10L
農業用ヘキサコプター
離陸重量
16~22kg
クワッドコプター
離陸重量
24~33kg
ヘキサコプター
A6
オプション
オレンジ
グレー
工程図

A6L-draw-jp.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モデル名A6L KV160適用するカーボンチューブの直径30mm
セット構成A6L (モータ)+14S FOC 80A (電子式スピードコントローラー)+MF2407P (プロペラ)ワイヤー材質、ワイヤー番号、色电源ケーブル:14#AWGレッド&ブラック
信号ケーブル:5Pテフロンケーブル
推奨バッテリー12~14S (LiPo)ケーブル長さ1000±5mm
単軸定格引張力4~5.5kg完成機重量(ケーブル、プロペラ込み)760±2%g
定格引張力7.8g/W (4.2kg)保護レベルIPX6
最大引張力12kg使用環境温度-20~55℃
モーターパラメータ
固定子サイズ62*18mmKV160
電子式スピードコントローラーパラメータ
アクセル点ルストローク範囲1100~1940us (固定)最大電圧61V
通信方式DRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
最大電流(短時間持続)80A
(オープン環境と温度≤60℃)
制御方式PWM/CANBEC/
プロペラパラメータ
仕様モデルMF2407P長さ24インチ (622mm)
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番電圧(V)
(V)
アクセル点
(%)
電流
(A)
張力
(g)
トルク
(N*m)
回転ス
ピード
モー効率
(%)
総合力効果
(gf/W)
电机温度
(℃)
A6L KV160
+
14S FOC 80A
+
MF2407P
5430%2.4115020.54204888.4611.47135
(環境温度:
27.8)
35%3.7420940.72239288.8210.32
40%5.4827750.92273588.639.33
45%7.5134781.14304589.148.53
50%10.0442611.38336089.047.81
55%13.2251641.65366788.247.19
60%16.6659971.92395287.796.63
65%18.8165212.07410887.106.38
70%24.6377812.46445685.725.81
75%27.0582622.62460185.835.62
80%30.6889212.82476784.375.35
85%35.8098383.10497783.015.06
90%41.45107273.40519482.084.76
95%47.79115803.67539679.874.46
100%51.04120093.80549578.864.33
モータ温度が80%アクセル点ル時にモータを2分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
分析図

負荷曲線図

A6L-line-jp.jpg

同梱リスト

A6L-pack-jp.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com