T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

Air Gear 355 (Quick-Release Version)

$99.99

Verfügbare Bonuspunkte: 100 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 99 Bonuspunkte

Kaufmenge Anzahl :

$99.99

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

air355

AIR355 Schnellverschluss-Kit

Neuer AIR 20A ESC (4IN1)

Schnellverschluss-Konstruktion

Die kinderleichte Konstruktion und die deutlichen Markierungen machen die Demontage und Montage einfacher und effizienter

Der neue AIR 20A ESC (4IN1)

bietet eine verbesserte Leistung

Gesamtkörpergewicht der Anzug

(Motoren+Prop+ESCs)

um 13% senken

Empfehlung von Motorplan mit Multi-Drehflügel

Drehflügelmotor KV-Wert
AIR2213/KV1000 (Quick-Release Version)
Empfehlung für Drehflügel uniaxiale Zugkraft (kg)
0.4~0.5
Empfehlung für Mul ti-Drehflügel Propeller
MF9545 (Quick-Release Version)
Maximales vierachsiges Startgewicht(kg)
1.6~2.0
Empfehlung für Drehflügel Elektronischer Geschwindigkeitsregler
AIR 20A (4IN1)
Maximales sechsachsiges Startgewicht (kg)
2.4~3.0
Empfehlung für Batterie(LiPo)/Spannung
3~4S (Einkopf 4.2V)/12.6~16V
Maximales achtachsiges Startgewicht (kg)
3.2~4.0 (Non-Coaxial)

*Attention: A loss of 25% should be considered for coaxial configuration

Technische Zeichnung

air355-quick-en.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
KV1000Nennbetriebs-spannung (Lipo)3~4S (4.2V Einkopf)/12.6V-16V
Leerlaufstrom (10V)0.5AInterphase-Innenwiderstand140±10mΩ
Maximaler Strom(180s)
15AGewicht (inkl. Draht)56±2g
Maximale Leistung(180s)238WVerpackungsgewicht/
AIR 20A 4IN1-Leistungsparameter
Abmessungen(Länge x Breite x Höhe)37.3*41.5*1.6mmNennbetriebs-spannung (Lipo)2~4S
Dauerstrom20ABEC无
Momentanstrom(10s)30AGewicht (inkl. Draht)8.1g
Bananenstecker30.5*30.5/φ4mmFrequenz des Drosselsignals50~400Hz
MF9545-Leistungsparameter
ModellMF9545Betriebsumgebungstemperatur-10℃ ~40℃
Referenzgewicht des Einzelstücks3.36gLagertemperatur10℃ ~35℃
WerkstoffNylon + GlasfaserLuftfeuchtigkeit65±20%RH
OberflächenbehandlungMattes KornGeschwindigkeitssegment mit besserer Leistung6000-7000RPM
Gruppierungen der EigenschaftenPolymer-PropellerUltimative Spannung1.5kg
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropellerGashebelSpannung
(V)
Zugkraft
(g)
Drehmoment
(N*m)
Strom
(A)
DrehzahlLeistung
(W)
Kraftwirkung
(g / W)
Motor
temperatur (℃)
AIR2213-KV1000MF954530%16.051710.020.8240551313.0647
(Umgebungs
temperatur: 25)
35%16.052270.031.2046531911.85
40%16.052870.041.6652122610.83
45%16.053570.052.255801369.94
50%16.054270.052.926329479.17
55%16.044970.063.676828588.51
60%16.035730.074.547314727.94
65%16.016410.085.517754887.31
70%167240.096.4982021037.04
75%15.998030.107.5986311206.68
80%15.978830.118.8490461406.32
85%15.969630.1210.1694411606.02
90%15.9410430.1311.5898241825.73
95%15.9311230.1413.13101912065.45
100%15.9212020.1514.73105392305.22
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Verpackungsliste

      Air 355 快拆版-包装清单.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com