T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

Antigravity MN2806 EVO KV650

$49.90

使用可能ポイント: 50 ポイント 進呈ポイント: 49 ポイント

• 最大引力が16%向上
• 同じ引力(400g以上)で効率が0.3g/W向上
• アーク磁石と220℃耐熱ワイヤーにアップグレード
購入数量 :

$49.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

T-MOTOR アンチグラビティ MN2806 EVO KV650

T-MOTORはアンチグラビティ MN2806を最新のアンチグラビティ MN2806 EVO KV650に進化させました。このモデルは、スチールリングにぴったりと密着するアーク型磁石を採用しており、ステーターとの隙間を効果的に減少させます。この設計により、磁束の分布が均一になり、漏れ磁気が最小限に抑えられ、磁場効率とモーター性能が最適化されます。エナメル線は220℃まで耐えられるようにアップグレードされており、高回転数、大きな負荷、高温といった極限条件下でも安定性を保ちます。これにより、ワイヤーの破損によるモーターの故障リスクが大幅に減少し、信頼性と寿命が向上します。新しいアンチグラビティ MN2806 EVO KV650は、最大推力が16%向上し、1390gに達し、同じ推力(400g以上)での効率が0.3g/W以上向上しています。


主な特徴:

- スチールリングに最適にフィットするアーク型磁石を採用し、ステーターの隙間を正確に最小化し、磁束の分布を最適化してモーター効率を向上させます。
- 220℃耐高温エナメル線により、モーターの故障確率を低下させ、信頼性と寿命を向上させます。
- 最大推力が16%向上し、1390gに達します。
- 同じ推力(400g以上)での効率が0.3g/W以上向上します。


パッケージ内容:

- パッケージ寸法: 85*71*35mm;
- アンチグラビティ MN2806 EVO KV650モーター ×1;
- φ20*M6*26mmプロペラマウント ×1;
- M6*1弾頭 ×1;
- φ20*φ4*2.4mmカバー ×1;
- M3*5mmカップヘッド六角ネジ ×4;
- M3*8カップヘッド六角ネジ ×2;


互換アクセサリー:
- AIR40A 6S ESC;
- P12*4ポリッシュ一体型カーボンファイバープロペラ;
- P13*4.4ポリッシュ一体型カーボンファイバープロペラ。

T-MOTOR MN2806 EVO

新規アップグレード

MN2806 EVO

より高い效力 より大きな推力

T-MOTOR MN2806 EVO

0.3g/W

より高
い效力

400g以上の同じ引張力
の下で約上昇

16%

より大
きな推力

最大引張力は約上昇

T-MOTOR MN2806 EVO

より高い耐温材料を採用します

工程図

未标题-3.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
モーターサイズΦ34*26mm磁石レベル耐150℃高温
固定子耐180°C高温塗布導線規格エナメル線を引き出す50mm
スロット数12N14Pエナメル線の絶縁レベル耐220℃高温
モータ軸径IN:4mm,OUT:4mmコイル絶縁テスト500V耐圧テスト
ベアリングモデル輸入694ZZベアリング*2パッケージサイズ91*73*41mm
KV650運転規定電圧(Lipo)4S
無負荷電流((10V)0.45A推奨電子式スピードコントローラーAIR40A 6S
最大電流(180s)16A推奨プロペラP12*4/P13*4.4
最大出力180s)160Wモータ重量
(ケーブルを含む)
45g
ケーブル込み内部抵抗(mΩ)201mΩパッケージ重量105g
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラアクセル点
(%)
電圧
(V)
張力
(g)

トルク
(N*m)

電流
(A)


回転ス

ピード


入力パ
ワー

(W)

力率
(G/W)
モータ温度
(℃)
MN2806 EVOP1230%16.04161.960.030.69262011.0314.6868℃
35%16.03214.530.040.99299015.9113.49
40%16.02288.660.051.49344523.8812.09
45%16.01358.770.062.04382432.7210.99
50%16.00431.930.072.65418442.4210.18
55%15.99510.530.083.38454254.039.45
60%15.97593.180.104.19488766.888.87
65%15.95680.020.115.16523682.258.27
70%15.93766.480.126.19555898.667.77
75%15.91854.420.147.315863116.217.35
80%15.88947.680.158.576164136.056.97
85%15.861036.950.179.906448157.026.60
90%15.831126.540.1811.326716179.176.29
95%15.801212.800.1912.776958201.866.01
100%15.781275.960.2013.957131220.125.80
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが3分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
MN2806 EVOP1330%16.04186.980.030.78256312.4815.0098℃
35%16.03247.730.041.15291118.5013.40
40%16.02335.220.061.75334328.0511.96
45%16.00419.610.072.40371138.4110.93
50%15.99501.170.083.08404649.2610.18
55%15.97591.890.103.97439363.449.33
60%15.96678.030.114.85469977.428.76
65%15.94775.620.135.93501694.498.21
70%15.91867.180.147.065307112.347.72
75%15.89961.470.168.335582132.377.26
80%15.861058.890.179.745845154.446.86
85%15.831153.050.1911.206092177.276.50
90%15.801244.470.2012.736320201.216.18
95%15.771332.540.2214.306530225.595.91
100%15.751389.450.2315.486679243.815.70
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが3分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
同梱リスト

日.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com