AT1030固定翼モーター
110CCエンジンの理想的な代替案

推奨案


リアルタイムモー
タ回転速度を監視
リアルタイムモー
タ回転速度を監視

カスタマイズ可能なエンコーダの
追加取り付け、安全な飛行回転数
をリアルタイムに監視可能

取り外し可能なプロペラスタンド
多様な応用

固定翼一体型プロペラ、折り畳みプロペラ等の羽根の取り付けに適応する
便利で安全なプロペラロック方式を提供する。

効率的な放熱 寿命アップ

ボトムフィット放熱シート

AT1030固定翼モーター
110CCエンジンの理想的な代替案

推奨案


リアルタイムモー
タ回転速度を監視
リアルタイムモー
タ回転速度を監視

カスタマイズ可能なエンコーダの
追加取り付け、安全な飛行回転数
をリアルタイムに監視可能

取り外し可能なプロペラスタンド
多様な応用

固定翼一体型プロペラ、折り畳みプロペラ等の羽根の取り付けに適応する
便利で安全なプロペラロック方式を提供する。

効率的な放熱 寿命アップ

ボトムフィット放熱シート
| モーターモデル | AT1030 | 磁石耐高温レベル | 180℃ |
| モーター外観サイズ | Φ110.6*99.8mm | リード仕様x長さ | エナメル線100mm |
| ステータ工法 | 耐150℃高温のコーティング | エナメル耐高温レベル | 220℃ |
| 耐150℃高温のコーティング | 24N28P | コイル耐圧 | 1000V/5s |
| モーター軸径 | IN:15mm OUT:12mm | ロータ動的バランス基準 | ≤30mg |
| ベアリングモデル | 6902/6202ZZベアリング | パッケージサイズ | 246*162*139mm |
| 製品テスト型番 | 90 | 無負荷電流 (15V) | 3.6A |
| 最大持続電力 | 4000W | 最大電流 | 93A |
| 運転規定電圧 (LiPo) | 24S | 交互内部抵抗 | 12mΩ |
| 最大引張力 | 28kg | モータ重量 (ケーブルを含む) | 1800g |
| 型番 | プロペラ | アク | 電圧 (V) | 電流 (A) | 入力パワー (W) | 回転スピード (RPM) | トルク (N*m) | 張力 (g) | 力率 (g/W) | モータ温度 (℃) |
AT1030 | 26*12 | 40% | 88.47 | 19.48 | 1723 | 3954 | 3.06 | 8927 | 5.18 | 103 (環境温度: 33℃) |
| 45% | 88.40 | 23.95 | 2117 | 4272 | 3.56 | 10400 | 4.91 | |||
| 50% | 88.26 | 32.86 | 2900 | 4801 | 4.53 | 13202 | 4.55 | |||
| 55% | 88.15 | 39.57 | 3488 | 5127 | 5.22 | 15096 | 4.33 | |||
| 60% | 88.09 | 42.71 | 3763 | 5272 | 5.52 | 15999 | 4.25 | |||
| 65% | 88.02 | 47.13 | 4148 | 5460 | 5.95 | 17229 | 4.15 | |||
| 70% | 87.94 | 52.14 | 4585 | 5651 | 6.41 | 18583 | 4.05 | |||
| 75% | 87.86 | 57.06 | 5013 | 5824 | 6.86 | 19867 | 3.96 | |||
| 80% | 87.80 | 61.28 | 5380 | 5965 | 7.26 | 20990 | 3.90 | |||
| 90% | 87.61 | 72.93 | 6390 | 6299 | 8.25 | 23911 | 3.74 | |||
| 100% | 87.31 | 92.39 | 8067 | 6733 | 9.75 | 27938 | 3.46 | |||
| 27*10 | 40% | 88.43 | 19.62 | 1735 | 4043 | 3.03 | 9365 | 5.40 | 109 (環境温度: 33℃) | |
| 45% | 88.35 | 23.70 | 2094 | 4340 | 3.51 | 10856 | 5.19 | |||
| 50% | 88.17 | 35.94 | 3169 | 5029 | 4.81 | 14816 | 4.68 | |||
| 55% | 88.11 | 39.04 | 3440 | 5181 | 5.13 | 15812 | 4.60 | |||
| 60% | 88.05 | 42.43 | 3736 | 5335 | 5.47 | 16830 | 4.51 | |||
| 65% | 87.98 | 46.87 | 4123 | 5527 | 5.91 | 18146 | 4.40 | |||
| 70% | 87.89 | 51.80 | 4553 | 5714 | 6.36 | 19478 | 4.28 | |||
| 75% | 87.82 | 56.27 | 4941 | 5872 | 6.77 | 20688 | 4.19 | |||
| 80% | 87.74 | 60.45 | 5304 | 6021 | 7.17 | 21843 | 4.12 | |||
| 90% | 87.53 | 73.77 | 6457 | 6400 | 8.27 | 24970 | 3.87 | |||
| 100% | 87.22 | 91.90 | 8015 | 6811 | 9.66 | 28638 | 3.57 | |||
| 27*12 | 40% | 88.45 | 20.68 | 1829 | 3877 | 3.39 | 9948 | 5.44 | HOT (環境温度: 33℃) | |
| 45% | 88.36 | 25.56 | 2259 | 4188 | 3.98 | 11579 | 5.13 | |||
| 50% | 88.24 | 33.47 | 2953 | 4620 | 4.88 | 14205 | 4.81 | |||
| 55% | 88.06 | 44.42 | 3911 | 5080 | 6.04 | 17398 | 4.45 | |||
| 60% | 87.98 | 49.06 | 4316 | 5260 | 6.50 | 18740 | 4.34 | |||
| 65% | 87.89 | 54.24 | 4767 | 5439 | 7.01 | 20191 | 4.24 | |||
| 70% | 87.79 | 59.86 | 5256 | 5618 | 7.52 | 21616 | 4.11 | |||
| 75% | 87.70 | 65.39 | 5735 | 5784 | 8.01 | 23032 | 4.02 | |||
| 80% | 87.61 | 71.18 | 6236 | 5943 | 8.52 | 24321 | 3.90 | |||
| 90% | 87.40 | 84.54 | 7389 | 6261 | 9.60 | 27258 | 3.69 | |||
| 100% | 87.14 | 104.67 | 9122 | 6674 | 11.15 | 29968 | 3.29 | |||
| 注:モーター温度は100%アクセル下でモーターを3分間動作させたスチールリム温度です。 (当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。) | ||||||||||