T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

AT1040 130CC

629.00

使用可能ポイント: 629 ポイント 進呈ポイント: 629 ポイント

購入数量 :

629.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

AT1040

AT1040固定翼モーター

130CCエンジンの理想的な代替案

AT1040

推奨案

AT1040

AT1040

リアルタイムモー
タ回転速度を監視

リアルタイムモー
タ回転速度を監視

AT1040

カスタマイズ可能なエンコーダの
追加取り付け、安全な飛行回転数
をリアルタイムに監視可能

AT1040

取り外し可能なプロペラスタンド
多様な応用

AT1040

固定翼一体型プロペラ、折り畳みプロペラ等の羽根の取り付けに適応する
便利で安全なプロペラロック方式を提供する。

AT1040

効率的な放熱 寿命アップ

AT1040

ボトムフィット放熱シート

工程図
1040.jpg
基本仕様 Excelにエクスポート
モーターモデルAT1040磁石耐高温レベル180℃
モーター外観サイズΦ110.6*109.8mmリード仕様x長さエナメル線100mm
ステータ工法耐150℃高温のコーティングエナメル耐高温レベル220℃
耐150℃高温のコーティング24N28Pコイル耐圧1000V/5s
モーター軸径IN:15mm
OUT:12mm
ロータ動的バランス基準≤30mg
ベアリングモデル6902/6202ZZベアリングパッケージサイズ246*162*139mm
製品テスト型番90無負荷電流 (15V)4.9A
最大持続電力6000W最大電流105A
運転規定電圧 (LiPo)24S交互内部抵抗8.8mΩ
最大引張力32kgモータ重量
(ケーブルを含む)
2200g
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラ

アク
セル点

電圧
(V)
電流
(A)
入力パワー
(W)

回転
スピード

(RPM)
トルク
(N*m)
張力
(g)
力率
(g/W)
モータ温度
(℃)

AT1040
KV90

27*1240%88.3124.40215540523.74108465.03117
(環境温度:
33℃)
45%88.2329.58261043464.35126244.84
50%88.0144.27389650165.92171114.39
55%87.9547.71419651556.28181474.32
60%87.8951.32451152936.65191754.25
65%87.8355.92491154587.13204744.17
70%87.7362.11544956547.72221224.06
75%87.6268.25598058348.31236833.96
80%87.5572.85637859718.75248753.90
90%87.3386.73757363129.96280203.70
100%87.10107.029321673111.52299533.21
28*1040%88.3723.88211040953.63109955.21116
(環境温度:
33℃)
45%88.2729.34259044254.26128824.97
50%88.0442.82377050585.67170744.53
55%87.9845.97404551905.98180754.47
60%87.9349.62436353326.33191484.39
65%87.8654.28476855026.80204814.30
70%87.7560.03526756957.35220764.19
75%87.6565.90577658777.88236464.09
80%87.5969.67610259928.24246344.04
90%86.7984.47733163579.56281703.84
100%86.36104.389015676511.14320033.55
29*1240%88.5925.59226739124.43118645.20HOT
(環境温度:
33℃)
45%88.4831.73280842305.20139615.00
50%88.4139.03345145356.10164424.80
55%88.1952.35461750467.58204454.40
60%88.2557.79510052048.15220244.30
65%88.0963.49559353798.76236614.20
70%88.0370.21618155449.47254454.10
75%87.9075.746658570010.06267334.00
80%87.9581.567173581410.60279723.90
90%87.6398.468628619212.11314583.60
100%87.27120.5210518659113.94332423.20
注:モーター温度は100%アクセル下でモーターを3分間動作させたスチールリム温度です。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
同梱リスト
40日.jpg
本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com