T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

AT2308 Long Shaft Fixed Wing Motor 2-4S KV1450 KV2600

$29.99

使用可能ポイント: 1500 ポイント 進呈ポイント: 29 ポイント

• 重量:120g,モータサイズ:105*65*50mm
KV :
  • KV1450
  • KV2600
購入数量 :

$29.99

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

工程图.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
製品テスト型番長軸KV1450モータ重量(ケーブルを含む)47g
モータサイズΦ28.8*40.5mm交互内部抵抗90mΩ
導線規格22#AWG 100mm極スロット12N14P
軸の径IN:4mm
OUT:4mm
運転規定電圧(Lipo)2-4S
無負荷電流(10V)0.8A最大電流(180s)23A
最大出力(180s)250W

製品テスト型番長軸KV2600モータ重量(ケーブルを含む)48g
モータサイズΦ28.8*40.5mm交互内部抵抗28mΩ
導線規格22#AWG 100mm極スロット12N14P
軸の径IN:4mm
OUT:4mm
運転規定電圧(Lipo)2-4S
無負荷電流(10V)1.8A最大電流(180s)28A
最大出力(180s)300W

テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラ

アクセ

ル点

電圧

(V)

電流

(A)

入力パ

ワー

(W)

回転スピ

ード

(RPM)

トルク

(N*m)

張力

(g)

力率

(g/W)

モータ

温度

AT2308
長軸
KV1450
APC 8*640%11.324.2147.4759900.0492946.1953
(環境温度:/)
45%11.314.9756.0563470.0553335.93
50%11.295.7865.1366990.0603715.69
55%11.266.7976.3371080.0684195.48
60%11.247.9589.1275860.0744815.39
65%11.219.27103.6579780.0835545.34
70%11.1810.57117.9783430.0916075.15
75%11.1412.11134.7387090.1006664.94
80%11.0913.98154.8990990.1107304.72
90%11.0017.98197.6197370.1288434.27
100%10.9719.07209.0798580.1328674.15
APC 9*640%11.424.3349.3852720.0543286.6479
(環境温度:/)
45%11.405.2259.3456310.0623776.36
50%11.386.4272.8560540.0724456.11
55%11.357.6886.9764740.0815185.96
60%11.319.29104.9469040.0925965.68
65%11.2710.95123.4472650.1036675.40
70%11.2312.74142.9676040.1137425.19
75%11.1914.48161.7879080.1238074.99
80%11.1516.46183.2781730.1348734.76
90%11.0420.83229.7286810.15410074.38
100%11.0022.42246.3588270.15910454.24
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが3分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
AT2308
長軸
KV2600
APC 6*440%11.209.08101.56142400.0434324.2549
(環境温度:/)
45%11.1610.29114.80149810.0484754.14
50%11.1211.62129.07156450.0535184.01
55%11.0912.80141.78161980.0575573.93
60%11.0614.02154.91165800.0615963.85
65%11.0215.26167.99172300.0656323.76
70%10.9916.46180.71176650.0696693.70
75%10.9517.73194.07181470.0737043.63
80%10.9019.73214.93188350.0797603.53
90%10.7325.03268.46202490.0948923.32
100%10.6526.89286.24206900.0999303.25
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが3分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
同梱リスト

日.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com