T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

AT2312 Long Shaft 3D Trainer Glider Bldc Motor--KV1150/KV1400

$34.99

使用可能ポイント: 1700 ポイント 進呈ポイント: 34 ポイント

• 重量:130g,モータサイズ:105*65*50mm
KV :
  • KV1150
  • KV1400
購入数量 :

$34.99

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

工程图.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
製品テスト型番長軸KV1150モータ重量(ケーブルを含む)60g
モータサイズΦ28.4*44.5mm交互内部抵抗75mΩ
導線規格22#AWG 100mm極スロット12N14P
軸の径IN:4mm
OUT:4mm
運転規定電圧(Lipo)2-4S
無負荷電流(10V)0.85A最大電流(180s)25A
最大出力(180s)350W

製品テスト型番長軸KV1400モータ重量(ケーブルを含む)60g
モータサイズΦ28.4*44.5mm交互内部抵抗55mΩ
導線規格22#AWG 100mm極スロット12N14P
軸の径IN:4mm
OUT:4mm
運転規定電圧(Lipo)2-4S
無負荷電流(10V)1.1A最大電流(180s)30A
最大出力(180s)320W

テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラ

アクセ

ル点

電圧(V)電流(A)

入力パ

ワー

(W)

回転ス

ピード

(RPM)

トルク

(N*m)

張力

(g)

力率

(g/W)

モータ

温度

AT2312
長軸
KV1150
APC 8*640%14.965.2678.5772130.0724485.7074
(環境温度)
45%14.946.1090.8776860.0795095.61
50%14.937.04104.9380930.0885755.48
55%14.918.03119.6184610.0966345.30
60%14.909.17136.4888080.1066925.07
65%14.8610.32153.0491860.1157544.93
70%14.8311.60171.9295540.1268214.78
75%14.7713.60200.64100690.1419074.52
80%14.6915.88233.04104790.15710054.31
90%14.5921.03306.57112050.19011813.85
100%14.5322.44326.02114000.19712223.75
APC 9*640%11.453.9044.5352390.0533297.3853
(環境温度)
45%11.444.5852.3355540.0613717.08
50%11.425.3260.5958670.0684186.90
55%11.406.1169.5362110.0754746.84
60%11.386.9278.6365080.0825296.73
65%11.368.1192.0068850.0925986.50
70%11.329.55108.0672580.1036776.26
75%11.2910.88122.6875950.1137426.05
80%11.2512.58141.4079870.1268175.78
90%11.1616.45183.4886650.1519765.32
100%11.1218.03200.4389600.16010295.14

APC

10*4.7

40%11.314.2648.0045370.0654168.6771
(環境温度)
45%11.265.1057.2548180.0744768.31
50%11.276.1769.4051470.0855487.90
55%11.177.4482.9254890.0976257.54
60%11.199.05101.2358600.1127137.05
65%11.1210.80119.9361890.1268046.70
70%11.0612.66139.7964930.1408886.35
75%10.9914.59160.1967770.1549716.06
80%10.9316.71182.4170550.16710545.78
90%10.8121.36230.8275480.19412115.25
100%10.7822.63243.9276560.19912445.10
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが3分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
AT2312
長軸
KV1400

APC

8*6

40%11.175.8565.1967090.0623765.7742
(環境温度)
45%11.126.7574.9470750.0694225.63
50%11.167.7586.3275310.0764805.56
55%11.138.8297.9178700.0835335.46
60%11.109.91109.8881790.0905925.39
65%11.0611.16123.2985300.0986485.26
70%11.0312.52137.8888250.1067035.10
75%10.9614.37157.3792380.1177774.94
80%10.9216.62181.3897310.1308534.70
90%10.8121.79235.27105300.15510094.29
100%10.7723.34251.15107090.16110504.18

APC

9*6

40%11.416.1569.9659840.0704406.3065
(環境温度)
45%11.387.2282.0763920.0785116.23
50%11.368.4095.2267130.0875695.98
55%11.329.94112.4271310.0986435.72
60%11.2811.74132.1275370.1107255.49
65%11.2313.75154.2078980.1238115.26
70%11.1915.75176.0282920.1378965.09
75%11.1417.93199.5286460.1509784.90
80%11.0720.52227.0490150.16410654.69
90%10.9126.10284.4396460.19012224.30
100%10.8228.58309.0698510.19912784.13
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが3分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
同梱リスト

日.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com