T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

AT2814

49.99

使用可能ポイント: 2500 ポイント 進呈ポイント: 49 ポイント

KV :
  • KV1050
  • KV900
  • KV1200
購入数量 :

49.99

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図
工程图.jpg
基本仕様 Excelにエクスポート
製品テスト型番長軸KV900モータ重量(ケーブルを含む)108g
モータサイズΦ35.2*54.5mm交互内部抵抗82mΩ
導線規格100mm極スロット12N14P
軸の径IN:5mm
OUT:5mm
運転規定電圧(Lipo)3-4S
無負荷電流(10V)1.2A最大電流(180s)45A
最大出力(180s)650W

製品テスト型番長軸KV1050モータ重量(ケーブルを含む)107g
モータサイズΦ35.2*54.5mm交互内部抵抗35mΩ
導線規格100mm極スロット12N14P
軸の径IN:5mm
OUT:5mm
運転規定電圧(Lipo)3-4S
無負荷電流(10V)1.5A最大電流(180s)50A
最大出力(180s)700W

製品テスト型番長軸KV1200モータ重量(ケーブルを含む)108g
モータサイズΦ35.2*54.5mm交互内部抵抗26mΩ
導線規格100mm極スロット12N14P
軸の径IN:5mm
OUT:5mm
運転規定電圧(Lipo)3-4S
無負荷電流(10V)1.8A最大電流(180s)55A
最大出力(180s)800W

テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラ

アクセ

ル点

電圧

(V)

電流

(A)

入力パ

ワー

(W)

回転ス

ピード

(RPM)

トルク

(N*m)

張力

(g)

力率

(g/W)

モータ

温度

AT2814
長軸
KV900

APC

10*5.5

40%15.196.5499.3964330.1056876.9171
(環境温度)
45%15.177.72117.1068330.1197636.52
50%15.158.96135.7371790.1348576.31
55%15.1210.24154.8674700.1499466.11
60%15.1011.45172.9877750.16210215.90
65%15.0812.90194.5480860.17211135.72
70%15.0414.98225.3085150.19712345.48
75%15.0017.28259.1889150.21813755.31
80%14.9520.11300.7293560.24215235.07
85%14.9023.55350.7297910.27217024.85
90%14.8426.79397.61102160.29518314.60
95%14.7929.89442.00104640.32119844.49
100%14.7929.81440.87104530.31919764.48

APC

11*5.5

40%15.186.83103.7160280.1187447.1793
(環境温度)
45%15.168.18123.9364110.1348476.84
50%15.139.55144.5767500.1509466.55
55%15.1110.93165.2070780.16510376.28
60%15.0812.68191.1674070.18511546.04
65%15.0415.03226.0977730.21013055.77
70%14.9917.61264.0181710.23414565.51
75%14.9520.26302.9685650.26015985.27
80%14.8923.65352.3089480.29117815.06
90%14.7731.16460.1897290.34820994.56
100%14.7234.23503.6499270.37022164.40
APC
12*6
40%11.425.0657.7743480.0875239.0568
(環境温度)
45%11.406.0969.4146510.1016048.70
50%11.397.1581.4149280.1136798.35
55%11.378.2894.1651640.1267568.03
60%11.359.50107.8454560.1398387.77
65%11.3111.26127.3657530.1599517.47
70%11.2813.36150.6761230.17910697.10
75%11.2415.83177.8964670.20412106.80
80%11.2018.43206.3367840.22613346.47
90%11.0924.46271.3473950.27516135.95
100%11.0527.02298.6776010.29117205.76

APC

13*6.5

40%11.415.5663.4139430.1055789.1182
(環境温度)
45%11.406.5774.8541770.1166518.70
50%11.387.7488.0644370.1337388.38
55%11.359.40106.7147700.1538507.96
60%11.3111.68132.1151460.1779887.48
65%11.2714.08158.6654650.20511317.13
70%11.2217.03191.1058030.23212856.73
75%11.1719.80221.2060820.25914256.44
80%11.1222.89254.5463550.28715736.18
90%11.0129.95329.6568860.33718565.63
100%10.9632.64357.7570470.35719535.46
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが3分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
AT2814
長軸
KV1050

APC

10*5.5

40%15.158.71131.9970220.1278016.0778
(環境温度)
45%15.1210.45157.9374410.1459165.80
50%15.0911.87179.2077640.16010085.63
55%15.0613.90209.3781820.18011285.39
60%15.0315.62234.8085110.19712195.19
65%14.9917.82267.2188760.21413475.04
70%14.9520.20302.0093320.23214524.81
75%14.9023.42348.9397630.26116254.66
80%14.8327.59409.06102680.29118024.41
90%14.6736.92541.62111330.35221694.00
100%14.6239.83582.49112970.37022743.90

APC

11*5.5

40%15.149.26140.2165630.1439046.4593
(環境温度)
45%15.1111.13168.1469540.16510336.14
50%15.0713.12197.7873230.18611585.85
55%15.0415.13227.5576780.20712875.66
60%14.9917.70265.3580580.23014305.39
65%14.9420.90312.2284550.26016005.13
70%14.8923.91356.0188290.28517494.91
75%14.8128.74425.5592980.32519794.65
80%14.7333.27490.0997080.36021724.43
90%14.5743.03627.03103840.42125033.99
100%14.5246.09669.24105180.43725533.82
APC
12*6
40%11.396.8277.6647190.1056328.1357
(環境温度)
45%11.378.2894.0850800.1227277.73
50%11.349.72110.2453590.1388237.46
55%11.3111.36128.4556390.1539157.12
60%11.2813.38150.9659840.17310366.87
65%11.2415.83177.8763290.19511696.57
70%11.1918.58207.9566670.21913096.29
75%11.1421.79242.7569920.24514646.03
80%11.0725.81285.7473720.27516325.71
90%10.9532.90360.3579230.31918945.26
100%10.9036.08393.2881460.33819885.05

APC

13*6.5

40%11.397.0880.6641880.1196728.3379
(環境温度)
45%11.368.6398.0445030.1407707.86
50%11.3310.53119.3348320.1608867.43
55%11.2813.32150.2652160.18910527.00
60%11.2416.03180.1355690.21511996.66
65%11.1819.35216.3459210.24513636.30
70%11.1223.02255.8962640.27215165.92
75%11.0626.36291.6065260.29916655.71
80%11.0030.04330.4767810.32318045.46
90%10.8638.58419.0872830.37920975.00
100%10.8042.37457.6674300.39921964.80
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが3分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
AT2814
長軸
KV1200
APC
9*6
40%15.1011.63175.6082050.1418684.9485
(環境温度)
45%15.0613.82208.0787040.1609784.70
50%15.0315.84238.1191620.17710854.55
55%14.9918.17272.2695190.19511794.33
60%14.9520.40304.9898440.21312554.11
65%14.9122.93341.80102070.23413543.96
70%14.8526.00386.18106300.25814633.79
75%14.7830.26447.22110850.28916113.60
80%14.7134.78511.54116110.32017603.44
90%14.5445.13656.04124790.37920443.12
100%14.4649.57716.86127880.40221523.00

APC

10*5.5

40%15.0812.35186.3277240.1579815.2797
(環境温度)
45%15.0514.40216.6881360.17510935.04
50%15.0017.11256.7185830.19712404.83
55%14.9619.78295.9589850.21913704.63
60%14.9122.58336.6393520.24114974.45
65%14.8725.20374.6197120.26216204.33
70%14.8029.08430.36101690.29017794.13
75%14.7233.92499.21106150.32419823.97
80%14.6438.94569.96110520.35521693.81
90%14.4450.56730.26118620.42025193.45
100%14.3754.64785.36120290.43626163.33

APC

10*5.5

40%11.368.6498.0863370.1026356.4766
(環境温度)
45%11.3310.24115.9467070.1167226.23
50%11.3011.84133.7770330.1308126.07
55%11.2713.34150.4473660.1428885.90
60%11.2514.79166.4676440.1519495.70
65%11.2216.53185.5279260.16510375.59
70%11.1918.79210.1982650.17911425.44
75%11.1421.19236.1386070.19912445.27
80%11.0824.79274.7190780.22213865.05
90%10.9532.66357.6598800.26816554.63
100%10.9035.83390.52100770.28517674.52

APC

11*5.5

40%11.359.00102.1258720.1097126.9782
(環境温度)
45%11.3210.79122.1262610.1258106.63
50%11.2912.54141.5465770.1409056.39
55%11.2514.42162.2668850.15610046.19
60%11.2216.37183.6471900.17111015.99
65%11.1719.15213.9775430.19412385.79
70%11.1321.68241.3278300.21413545.61
75%11.0625.69284.1982170.24015155.33
80%11.0029.55325.0986050.26616705.14
90%10.8637.99412.6892810.31419494.72
100%10.8041.64449.8295030.33220444.54
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが3分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
同梱リスト
日.jpg
本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com