T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

AT3520 Long Shaft Fixed Wing Uav Power-KV550/KV720/KV850

$79.99

使用可能ポイント: 4000 ポイント 進呈ポイント: 79 ポイント

• 重量:341g,モータサイズ:145*95*65mm
KV :
  • KV550
  • KV720
  • KV850
購入数量 :

$79.99

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

工程图.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
製品テスト型番長軸KV550モータ重量(ケーブルを含む)218g
モータサイズΦ43*65mm交互内部抵抗31mΩ
導線規格100mm極スロット12N14P
軸の径IN:5mm
OUT:5mm
運転規定電圧(Lipo)4-6S
無負荷電流(10V)1.1A最大電流(180s)50A
最大出力(180s)1100W

製品テスト型番長軸KV720モータ重量(ケーブルを含む)219g
モータサイズΦ43*65mm交互内部抵抗20mΩ
導線規格100mm極スロット12N14P
軸の径IN:5mm
OUT:5mm
運転規定電圧(Lipo)4-5S
無負荷電流(10V)1.6A最大電流(180s)70A
最大出力(180s)1300W

製品テスト型番長軸KV850モータ重量(ケーブルを含む)221g
モータサイズΦ43*65mm交互内部抵抗14mΩ
導線規格100mm極スロット12N14P
軸の径IN:5mm
OUT:5mm
運転規定電圧(Lipo)3-4S
無負荷電流(10V)2.0A最大電流(180s)70A
最大出力(180s)1100W

テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラ

アクセ

ル点

電圧

(V)

電流

(A)

入力パ

ワー

(W)

回転ス

ピード

(RPM)

トルク

(N*m)

張力

(g)

力率

(g/W)

モータ

温度

AT3520
長軸
KV550

APC

13*6.5

40%22.494.96111.6148340.1629128.1841

(環境温度:/)

45%22.476.00134.8151810.18710537.81
50%22.457.26163.0855580.21512087.41
55%22.438.88199.1759900.24913967.01
60%22.3910.87243.4464040.29016196.65
65%22.3513.47300.9068950.34018906.28
70%22.3016.12359.4673130.38621405.95
75%22.2519.27428.6777320.43824125.63
80%22.1922.60501.4881190.49427115.41
90%22.0630.77678.6289400.60732894.85
100%21.9934.89767.1492520.66735754.66
APC
14*7
40%22.495.15115.7944230.1859738.4059
(環境温度:/)
45%22.466.71150.6648880.22411697.76
50%22.438.50190.7453130.26814087.38
55%22.3711.18250.1357850.32616896.75
60%22.3413.70305.9861920.38019546.39
65%22.2916.90376.7566640.44022475.96
70%22.2320.26450.3670560.49825295.62
75%22.1624.56544.3074540.57028635.26
80%22.0829.20644.8378180.64632164.99
90%21.9338.47843.5484810.77637874.49
100%21.8344.28966.6387620.85441164.26
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが3分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
AT3520
長軸
KV720
APC
13*8
40%18.477.46137.7448800.19410047.2954
(環境温度:/)
45%18.439.41173.4053030.23111946.88
50%18.3911.90218.8557500.27714286.52
55%18.3414.91273.4462370.32416586.06
60%18.2818.61340.0766570.38319545.75
65%18.2023.12420.9371620.44322495.34
70%18.1527.05490.9475480.50025245.14
75%18.0631.85575.1579180.55227684.81
80%17.9637.82679.2583150.62130454.48
90%17.7451.47912.9689770.77135393.88
100%17.6258.901037.5892110.84536243.49
APC
14*7
40%18.467.55139.3646850.20410767.7272
(環境温度:/)
45%18.429.99183.9951640.25413327.24
50%18.3712.95237.9456570.30415836.65
55%18.3116.51302.2361230.36418816.22
60%18.2420.52374.3165650.42621855.84
65%18.1625.43461.7870200.49325265.47
70%18.0830.14544.9173800.55228175.17
75%17.9935.37636.4077540.61431014.87
80%17.8842.17754.0181300.69334574.58
90%17.6655.71984.0687560.83240724.14
100%17.5562.581098.2990140.89243163.93
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが3分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
AT3520
長軸
KV850

APC

13*6.5

40%15.168.34126.5450010.1709537.5343
(環境温度:/)
45%15.1310.19154.2253640.19811067.17
50%15.1012.09182.6457350.22912807.01
55%15.0515.18228.4861680.26714946.54
60%14.9918.54278.0165830.31217326.23
65%14.9222.90341.7070730.36120085.88
70%14.8726.29390.8474020.39722005.63
75%14.7930.91457.1278160.44624575.38
80%14.7135.89527.8981890.49226965.11
90%14.5247.53690.1989380.59131914.62
100%14.4154.65787.2991870.65435154.46
APC
14*7
40%15.158.87134.3845780.19610217.6061
(環境温度:/)
45%15.1211.11167.9049370.23312147.23
50%15.0614.47217.8554320.28214686.74
55%14.9918.96284.0859280.34717856.28
60%14.9223.03343.5663230.39520335.92
65%14.8328.29419.6167460.45723235.54
70%14.7533.09488.1870710.50725705.26
75%14.6539.24574.9974350.56828524.96
80%14.5645.23658.4477430.62431114.73
90%14.3458.48838.8383180.73736074.30
100%14.2266.32942.7185980.79738544.09
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが3分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
同梱リスト

日.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com