T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

AT3530 3D Fixed Wing Airplane Long Shaft Brushless Motor -KV580

$99.99

使用可能ポイント: 5000 ポイント 進呈ポイント: 99 ポイント

• 重量:420g,モータサイズ:145*95*65mm
KV :
  • KV580
購入数量 :

$99.99

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

工程图.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
製品テスト型番長軸KV580モータ重量(ケーブルを含む)298g
モータサイズΦ43*75mm交互内部抵抗18mΩ
導線規格100mm極スロット12N14P
軸の径IN:5mm
OUT:5mm
運転規定電圧(Lipo)4-6S
無負荷電流(10V)1.9A最大電流(180s)65A
最大出力(180s)1400W

テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラ

アクセ

ル点

電圧

(V)

電流

(A)

入力パ

ワー

(W)

回転ス

ピード

(RPM)

トルク

(N*m)

張力

(g)

力率

(g/W)

モータ

温度

AT3530
長軸
KV580
APC
13*8
40%22.458.28186.0254190.24512636.79/
(環境温度:/)
45%22.4210.02224.6758150.28214486.45
50%22.3911.88265.9961600.32416536.22
55%22.3613.93311.3164920.36518525.95
60%22.3116.71372.7769110.41421075.65
65%22.2420.48455.5573790.48224395.35
70%22.1824.14535.5177820.54127235.08
75%22.1128.75635.4882430.61430624.82
80%22.0233.81744.6186370.69032654.38
85%21.9041.07899.4289980.80134293.81
90%21.8047.321031.5193780.88037433.63
100%21.6954.041171.8896780.96840823.48
APC
14*7
40%22.448.67194.4952970.26213827.1174
(環境温度:/)
45%22.4110.30230.8256150.30115816.85
50%22.3712.36276.5159650.34417956.49
55%22.3315.00334.9063520.39820636.16
60%22.2818.33408.3667750.46023695.80
65%22.2022.60501.8572550.53627365.45
70%22.1227.38605.5276860.61131045.13
75%22.0531.93704.0380730.68634504.90
80%21.9637.14815.6484360.76638264.69
85%21.8444.15964.4088630.86442654.42
90%21.7251.401116.6192460.95846604.17
100%21.6158.461263.3394961.05248053.80
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが3分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
同梱リスト

日.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com