T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

AT5230B 25-30CC VTOL Pusher Motor KV200

149.00

使用可能ポイント: 0 ポイント 進呈ポイント: 149 ポイント

KV :
  • KV200
購入数量 :

149.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

工程图.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
製品テスト型番長軸KV200モータ重量 ㅤ (ケーブルを含む)610g
モータサイズΦ60*130mm交互内部抵抗22mΩ
導線規格100mm極スロット24N28P
軸の径IN:10mm
OUT:8mm
運転規定電圧ㅤㅤㅤㅤ ㅤ(Lipo)6-12S
無負荷電流(10V)2.7A最大電流(180s)75A
最大出力(180s)3500W
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラ

アクセ

ル点

電圧

(V)

電流

(A)

入力パ

ワー

(W)

回転ス

ピード

(RPM)

トルク

(N*m)

張力

(g)

力率

(g/W)

モータ

温度

AT5230-B
長軸
KV200

FALCON

20*10

40%36.885.40199.0230320.46016038.0578

(環境温度:

/)

45%36.847.06260.1333780.56119877.64
50%36.789.60353.2037850.68524887.05
55%36.7013.09480.5242110.83730916.43
60%36.6316.86617.3546490.99937506.08
65%36.5620.15736.6649711.13142635.79
70%36.4524.81904.3953091.29549185.44
75%36.3529.621076.7156561.46155855.19
80%36.2534.441248.3459411.61562144.98
90%36.0245.451637.0665142.08975534.61
100%35.7757.412053.4969732.43489054.34

FALCON

21*10

40%36.856.17227.2529930.55118998.3686

(環境温度:

/)

45%36.818.07297.0833210.65623467.90
50%36.7511.07406.8337160.89629847.34
55%36.6714.89546.1141190.99136526.69
60%36.5519.99730.8345671.21244936.15
65%36.4624.19882.0148751.46951485.84
70%36.3629.071056.8452011.69758685.55
75%36.2335.041269.7155211.89867075.28
80%36.1340.181451.8457982.05573305.05
90%35.8553.341912.2163142.60888844.65
100%35.5666.542366.3467652.977101674.30

FALCON

22*10

40%36.846.98257.1429240.66622128.60102

(環境温度:

/)

45%36.789.27340.8732480.78527338.02
50%36.7012.83470.9636341.04134637.35
55%36.6117.30633.1740281.20542106.65
60%36.4823.56859.5444701.47952126.06
65%36.3927.791011.3247531.72059255.86
70%36.2633.811226.0950671.97967265.49
75%36.1240.681469.5453672.21676495.20
80%35.9946.541675.2656242.39783454.98
90%35.6761.482193.1761052.852100034.56
100%35.3576.512704.9865183.339115004.25
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが3分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
AT5230-B
長軸
KV200

FALCON

18*10

40%44.275.74254.1936540.49616816.6183

(環境温度:

/)

45%44.237.45329.5040580.59920796.31
50%44.1511.13491.4346790.75127605.62
55%44.0714.49638.5151340.93233155.19
60%44.0017.60774.5255511.08938985.03
65%43.9420.84915.8359131.22744534.86
70%43.8425.661124.7063401.49952094.63
75%43.7330.911351.6267541.68958924.36
80%43.6136.431588.9670781.85062493.93
90%43.3648.532104.2077362.23872963.47
100%43.0662.542692.8582802.64381113.01

FALCON

19*10

40%44.276.12270.9836090.54618946.9992

(環境温度:

/)

45%44.237.99353.3240100.65323176.56
50%44.1312.47550.3346190.86331905.80
55%44.0515.71691.8450481.00737815.47
60%43.9819.51858.1454771.17344735.21
65%43.8923.391026.3558221.31850694.94
70%43.7828.551250.0562491.50358414.67
75%43.6534.741516.6666471.71167124.43
80%43.5440.311755.1869651.89574554.25
90%43.2653.732324.2475992.28989933.87
100%42.9767.292891.4381392.685102633.55

FALCON

20*10

40%44.246.89304.7335590.60422007.22100

(環境温度:

/)

45%44.208.93394.7739400.73427116.87
50%44.1013.71604.5145400.96136235.99
55%44.0117.55772.5749641.14943655.65
60%43.9221.86960.1654001.33651095.32
65%43.8325.991139.2557491.50157845.08
70%43.7231.561379.7261451.71266394.81
75%43.5738.291668.4165351.93475294.51
80%43.4544.351926.7468492.13783374.33
90%43.1359.002544.6574622.573100793.96
100%42.8074.313180.3279732.990116413.66
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが3分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
同梱リスト

日.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com