T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

AT7215 30CC 10-12S Aircraft Fixed Wing Brushless Motor -KV200/KV245/KV270/KV220

$219.00

使用可能ポイント: 10000 ポイント 進呈ポイント: 219 ポイント

• 重量:900g,モータサイズ:185*125*105mm• 120E-170E航空模型3D/F3A無人機に応用し、ガソリン機30-40CC前後に対応する
KV :
  • KV200
  • KV245
  • KV270
  • KV220
購入数量 :

$219.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

関係組合せ

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品


工程図

AT7215-draw-20251202.png

基本仕様 Excelにエクスポート
製品テスト型番KV200長軸モータ重量(ケーブルを含む)550g
モータサイズΦ81.4*57.9mm交互内部抵抗27mΩ
導線規格100mm極スロット24N22P
軸の径IN:10mm
OUT
:10mm
運転規定電圧(Lipo)10-12S
無負荷電流(10V)2.4A最大電流(180s)95A
最大出力(180s)4400W/12S

製品テスト型番KV220長軸モータ重量(ケーブルを含む)565g
モータサイズΦ81.4*57.9mm交互内部抵抗24mΩ
導線規格100mm極スロット24N22P
軸の径IN:10mm
OUT
:10mm
運転規定電圧(Lipo)10-12S
無負荷電流(10V)2.4A最大電流(180s)100A
最大出力(180s)4500W/12S

製品テスト型番KV245長軸モータ重量(ケーブルを含む)555g
モータサイズΦ81.4*57.9mm交互内部抵抗20mΩ
導線規格100mm極スロット24N22P
軸の径IN:10mm
OUT
:10mm
運転規定電圧(Lipo)8-10S
無負荷電流(10V)2.4A最大電流(180s)110A
最大出力(180s)5000W/12S

製品テスト型番KV270長軸モータ重量(ケーブルを含む)560g
モータサイズΦ81.4*57.9mm交互内部抵抗17mΩ
導線規格100mm極スロット24N22P
軸の径IN:10mm
OUT
:10mm
運転規定電圧(Lipo)8S
無負荷電流(10V)2.4A最大電流(180s)120A
最大出力(180s)4800W/10S

テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラ

アクセ

ル点

電圧

(V)

電流

(A)

入力パ

ワー

(W)

回転ス

ピード

(RPM)

トルク

(N*m)

張力

(g)

力率

(g/W)

モータ

温度

AT7215
KV200
19*1040%44.255.64249.8134940.53218337.34/
45%44.227.41327.7538900.65023127.05
50%44.1510.26453.0843560.79528786.35
55%44.0813.28585.5748130.94634775.94
60%44.0216.59730.1652061.11040865.60
65%43.9121.80957.4056981.33749035.12
70%43.7927.161189.4761281.56257104.80
75%43.6633.601466.8565471.82165824.49
80%43.5339.601723.4068822.05073664.27
90%43.2353.832327.0175992.53789113.83
100%42.8471.553065.0982083.126105553.44
19*1040%47.856.24298.6137540.62821447.1897

(環境温度:

/)

45%47.818.24394.1741680.74526646.76
50%47.7411.29538.8446550.89633096.14
55%47.6515.05717.0251301.07040285.62
60%47.5420.64981.0257021.32649615.06
65%47.4424.881180.3060991.54056464.78
70%47.3131.041468.5765391.84565994.49
75%47.1638.371809.8469672.16476564.23
80%47.0145.662146.3773382.45085954.00
90%46.6463.092942.1480773.018104493.55
100%46.1784.643907.5286813.758115722.96
20*1040%36.924.81177.6429590.45315618.79/
45%36.896.29231.8832950.54919328.33
50%36.838.69319.9137120.67624347.61
55%36.7811.26414.1040960.79429267.07
60%36.7214.08517.1344370.91734116.60
65%36.6516.99622.7247391.04639196.29
70%36.5721.17773.9951081.22145335.86
75%36.4427.501002.1055481.46554525.44
80%36.3232.851192.9758481.67761555.16
90%36.0644.991622.4164522.08975534.66
100%35.7858.372088.3469842.48389064.26
20*1040%41.865.71239.0133080.54417308.0383

(環境温度:

/)

45%41.817.58316.7836790.65423877.54
50%41.7510.44435.9441240.80730086.90
55%41.6913.63568.0445440.96736496.43
60%41.6017.16713.8749171.12142785.99
65%41.5420.64857.2652621.29849545.78
70%41.3728.111162.8857781.59759875.15
75%41.2434.521423.4061651.84768564.82
80%41.1041.041686.8064912.09577254.58
90%40.7856.182291.1271472.59394234.11
100%40.4272.812943.1277263.082110373.75
20*1040%44.276.15272.1934680.61721457.88/
45%44.238.16360.8738620.74426777.42
50%44.1611.30499.1643220.91033636.74
55%44.0615.29673.6547481.08340936.08
60%43.9918.76825.3351571.25347695.78
65%43.8625.021097.3356411.53557735.26
70%43.7430.861349.8660511.81366464.93
75%43.5937.901652.1264662.10876304.62
80%43.4544.571936.4868032.35084794.38
90%43.0861.702658.5074742.901103813.90
100%42.6780.633440.9780633.439121883.54
20*1040%47.896.97333.9537130.69224647.38115

(環境温度:

/)

45%47.859.16438.1341240.83430667.00
50%47.7712.53598.5946021.02438426.42
55%47.6916.62792.7050821.22746295.84
60%47.5423.111098.6856471.52757215.21
65%47.4428.181336.8960311.78565494.90
70%47.3034.761644.0764682.09575354.58
75%47.1243.282039.3168842.43187064.27
80%46.9551.192403.4572472.71496934.03
90%46.5271.103307.8979463.354118863.59
100%46.0293.674310.6985223.978138503.21
21*1040%36.935.36198.1229170.52818229.20/
45%36.887.22266.1632440.65522868.59
50%36.8210.16374.0536540.85629207.81
55%36.7513.47495.1840251.03135427.16
60%36.6717.10626.9943601.22141986.70
65%36.5920.60753.9546641.36147626.32
70%36.4825.92945.3650101.56154925.81
75%36.3631.981162.8153801.81063615.47
80%36.2039.171418.0557222.07272145.09
90%35.8953.721928.3962962.60788084.57
100%35.5470.322499.0167843.102104574.18
21*1040%41.866.55274.1832470.62122908.35121

(環境温度:

/)

45%41.818.77366.6036130.75428477.77
50%41.7412.04502.4340540.93035617.09
55%41.6616.10670.6044661.15643416.48
60%41.5620.57854.7748451.37851266.00
65%41.4624.841029.6451681.58558365.67
70%41.2833.571385.7756581.98170585.09
75%41.1241.071688.6160262.28480474.77
80%40.9648.721995.5163322.56889924.51
90%40.5767.082721.2569303.167109984.04
100%40.1287.843523.6274503.739128693.65
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが3分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
AT7215
KV220
19*1040%43.936.27275.6236670.49219567.1089

(環境温度:

/)

45%43.888.37367.2940860.61224696.72
50%43.8211.23492.2645420.76930666.23
55%43.7215.46675.7650370.94837955.62
60%43.6220.91911.8055831.17347095.16
65%43.5025.561111.8559721.34954084.86
70%43.3931.661373.7664081.57962774.57
75%43.2538.521665.8668391.79871394.29
80%43.1145.431958.9172062.01979914.08
90%42.6662.782678.1979092.51196883.62
100%42.2384.853582.9084763.102107292.99
19*1040%47.547.13338.8839760.57423016.79/
45%47.489.50451.0944140.71828796.38
50%47.4012.85609.3049010.89935845.88
55%47.2518.81888.7355131.14445825.16
60%47.1623.961129.8059991.36054354.81
65%46.9229.011361.2764101.56962574.60
70%46.7835.261649.3668401.80671814.35
75%46.6443.922048.8173012.08682184.01
80%46.4752.442436.8976982.35391853.77
90%46.0474.623435.6483813.016105213.06
100%45.6298.874510.5490023.611118652.63
20*1040%36.635.48200.9031300.41716488.20/
45%36.587.23264.3334840.51820687.82
50%36.539.91361.8339040.65126097.21
55%36.4413.37487.1443020.79832076.58
60%36.3616.56602.2146490.94237826.28
65%36.3519.42705.9849651.07443006.09
70%36.1824.65892.0453351.24149985.60
75%36.0232.281162.8058031.48259535.12
80%35.8037.571344.8061091.64265884.90
90%35.5750.951812.5267382.01880544.44
100%35.2766.482344.8372772.40595514.07
20*1040%41.556.52270.8535020.52320917.7283

(環境温度:

/)

45%41.508.64358.6738870.65026077.27
50%41.4211.86491.3643410.81532796.67
55%41.3015.88655.9947770.99439956.09
60%41.2219.80816.2951681.16747025.76
65%40.9925.921062.2456421.39255855.26
70%40.8632.051309.6760411.61164594.93
75%40.7239.641614.0664461.85574184.60
80%40.6146.341881.7767852.06682484.38
90%40.2663.702564.6274552.555101223.95
100%39.8983.103314.8780273.031118843.59
20*1040%43.917.02308.2336690.57022797.4087

(環境温度:

/)

45%43.879.22404.3440710.71028447.03
50%43.7512.76558.3045350.88735656.39
55%43.6417.56766.5450001.08243465.67
60%43.5223.531024.2655441.33853675.24
65%43.3128.331226.9459131.53061144.98
70%43.1835.071514.3363391.77570654.67
75%43.0442.911846.7167532.03381064.39
80%42.9050.752177.0771072.27990424.15
90%42.5269.802967.9677892.814110193.71
100%42.1091.963871.5383653.363129003.33
20*1040%47.547.87373.9039260.65926267.02/
45%47.4810.47496.9043440.80932616.56
50%47.4014.16671.2748201.00840546.04
55%47.1920.06946.8953581.24950255.31
60%46.9826.611250.1459001.53661794.94
65%46.8232.711531.7163201.77571024.64
70%46.7239.991868.3167592.04981844.38
75%46.5649.172289.3371882.35193484.08
80%46.3659.212745.1275702.655105053.83
90%45.9680.463697.5682643.239125113.38
100%45.48106.604848.6888593.872143072.95
21*1040%36.586.27229.4030850.50019258.3984

(環境温度:

/)

45%36.528.34304.4634270.62424167.94
50%36.4311.87432.3638390.79330767.11
55%36.3515.49563.2142240.96637436.65
60%36.2619.70714.1645761.14044226.19
65%36.1523.55851.3548811.29450305.91
70%35.9429.261051.6752281.50558495.56
75%35.7638.201365.8956651.78169235.07
80%35.6245.041604.0059581.99577404.83
90%35.3261.322165.9965412.44294074.34
100%34.9878.822756.7770402.857109443.97
21*1040%41.537.47310.3034420.62224197.80/
45%41.469.94412.3138220.77830257.34
50%41.3013.73567.1842470.97037636.63
55%41.1318.57763.9046781.19246356.07
60%41.0123.67970.9050631.40954655.63
65%40.8531.161272.8755341.68865685.16
70%40.7638.061551.3559161.94175404.86
75%40.5546.971904.4362932.22386054.52
80%40.4055.282233.3566082.47995424.27
90%40.0375.933039.8372163.042115853.81
100%39.5999.673945.5777263.615135513.43
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが3分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
AT7215
KV245
18*1040%36.886.74248.7836810.50817216.92/
45%36.839.24340.1741470.70522076.49
50%36.7512.77469.2546290.86227635.89
55%36.6815.99586.5250481.00932915.61
60%36.5621.67792.0955681.21540155.07
65%36.4526.84978.4360141.39147034.81
70%36.3332.571183.3164511.55053244.50
75%36.1839.661434.7368071.77958324.07
80%36.0446.631680.6471801.98964253.82
90%35.6664.502299.7978642.44976103.31
100%35.5767.852413.5879772.52478213.24
18*1040%41.847.90330.4241140.56721376.4774

(環境温度:

/)

45%41.7710.92456.0546380.73027215.97
50%41.6715.09629.0751750.91834025.41
55%41.5420.97871.0157691.17442824.92
60%41.4525.771068.3062091.31449694.65
65%41.3132.541344.1967071.56957974.31
70%41.1241.061688.6271501.85963443.76
75%40.9449.542028.1575542.12470403.47
80%40.7658.372379.1579492.37977653.26
90%40.2482.343313.2486593.06288172.66
100%40.1486.093455.7387753.16190372.62
18*1040%43.997.00307.9439930.50420156.54/
45%43.939.34410.2344500.62625206.14
50%43.8812.31540.1449340.76931045.75
55%43.7417.92784.0555700.99039845.08
60%43.6523.091007.8660331.21545584.52
65%43.5528.071222.3264401.41150904.16
70%43.4234.501497.9168821.62858303.89
75%43.2642.651844.9873501.88066743.62
80%43.1250.142161.8677562.10373923.42
90%42.7070.563013.0384612.66082682.74
100%42.2891.763879.7191133.14995702.47
18*1040%47.617.86374.2343010.58223476.27102

(環境温度:

/)

45%47.5510.34491.6547770.72428935.89
50%47.4614.05666.9853070.89635865.38
55%47.3420.34962.7359421.16344554.63
60%47.2226.291241.4564571.42351574.15
65%47.1132.061510.0568881.63758423.87
70%46.9739.371848.9173691.88666913.62
75%46.7848.872286.2078552.18476443.34
80%46.5859.462769.4182322.52379922.89
90%46.1082.273793.0089873.12494862.50
100%45.61105.954832.7696603.648108352.24
19*1040%30.025.56167.0430370.36413438.04/
45%29.967.93237.4834530.46117357.31
50%29.9110.57316.0638560.57221696.86
55%29.8513.32397.4141920.67325886.52
60%29.7816.28484.9045230.78130196.23
65%29.7020.48608.1548900.91735605.85
70%29.5825.75761.7952811.08041675.47
75%29.4631.75935.1556531.25648135.15
80%29.3437.381096.7359691.40953924.92
90%29.0650.511467.9065661.74465594.47
100%29.0152.791531.5066611.80267504.41
19*1040%33.306.35211.6233320.40616117.6254

(環境温度:

/)

45%33.248.96297.7437710.52420877.01
50%33.1812.23405.8542080.65126136.44
55%33.1015.64517.6745890.77731336.05
60%33.0218.94625.4749300.91536215.79
65%32.9223.78782.8053481.08942625.45
70%32.7531.641036.3358401.31851144.93
75%32.6337.451222.0261831.49257604.71
80%32.5044.111433.3365161.68164364.49
90%32.1659.751921.7071432.11378424.08
100%32.1062.452004.7672482.18480414.01
19*1040%37.007.40273.7936580.48619487.12/
45%36.9310.27379.2041200.62925186.64
50%36.8414.26525.5246000.79531576.01
55%36.7717.98661.2650100.95637595.68
60%36.6424.24888.2155281.18645995.18
65%36.4930.521113.7059641.39253684.82
70%36.3537.401359.6263861.62961884.55
75%36.2044.441608.7467481.85069504.32
80%36.0452.241882.5371022.07977264.10
90%35.6371.462545.6577682.57993853.69
100%35.5574.972664.6978712.66696473.62
19*1040%41.898.79368.0440760.66024556.6783

(環境温度:

/)

45%41.8312.07505.0045850.82431306.20
50%41.7017.43726.7351121.01539075.38
55%41.5723.82990.3457061.28549234.97
60%41.4529.401218.6661481.51757164.69
65%41.3036.781519.0166261.80266674.39
70%41.1145.431867.7670722.07576034.07
75%40.9354.282221.6774712.34485273.84
80%40.7164.612630.0078432.65795413.63
90%40.1690.003614.5285253.421108503.00
100%40.0395.303814.6486083.570110602.90
20*1040%29.906.16184.0629980.40715378.35/
45%29.868.62257.5134070.52319877.72
50%29.7711.98356.5338020.65124977.01
55%29.7214.81440.1141420.77829706.75
60%29.6518.10536.6844640.90234506.43
65%29.5522.83674.5948301.07640546.01
70%29.4328.57840.6552051.25647465.65
75%29.2935.231031.7755651.43454315.26
80%29.1641.331205.0858701.61060375.01
90%28.8555.921613.4164402.02173604.56
100%28.7958.611687.3665262.09476014.50
20*1040%33.187.02232.9832860.46018507.9463

(環境温度:

/)

45%33.129.88327.1337190.60023927.31
50%33.0413.41443.1541520.77029936.76
55%32.9517.21566.9945350.92035796.31
60%32.8721.01690.5448671.06741406.00
65%32.7427.05885.6452781.26548895.52
70%32.5735.231147.7357431.53058175.07
75%32.4341.831356.6560731.73765254.81
80%32.2749.371593.3963951.95272674.56
90%31.9166.332116.6069962.38488044.16
100%31.8369.762220.6670862.47491164.11
20*1040%36.686.54239.8833400.47018997.92/
45%36.638.63316.2037180.58023597.46
50%36.5611.65426.0541410.72329396.90
55%36.4815.52565.9945760.88835996.36
60%36.4119.16697.7049331.04041956.01
65%36.3223.31846.7352701.19148135.69
70%36.1431.451136.5357721.44558135.11
75%35.9338.301375.9761311.65166584.84
80%35.7644.971608.2264581.84874164.61
90%35.4360.662149.4770782.24389844.18
100%35.1178.262748.1676262.662105603.84
20*1040%41.617.78323.7337080.58623667.3194

(環境温度:

/)

45%41.5410.33429.1341230.73229406.85
50%41.4713.98579.5145810.90036256.26
55%41.3519.09789.1050591.09644235.61
60%41.2225.671058.1656001.36054685.17
65%41.1131.221283.4859791.56562964.91
70%40.9138.231564.1663881.80472474.63
75%40.7046.801904.8667962.06882364.32
80%40.5154.902224.0371322.29591704.12
90%40.1374.502990.0478092.803110173.68
100%39.7196.513831.9983873.299127453.33
21*1040%29.947.03210.5329590.50618648.86/
45%29.8710.07300.9333620.67424128.02
50%29.7913.81411.3537470.85430047.31
55%29.7117.70525.9340841.01936036.85
60%29.6321.58639.3643981.18541706.52
65%29.5127.36807.4547471.36748836.05
70%29.3534.631016.6051091.58656605.57
75%29.2141.611215.4954331.80864155.28
80%29.0449.771445.1257302.04371844.97
90%28.6866.701912.9462672.50886204.51
100%28.6069.911999.9163432.59389114.46
21*1040%33.188.13269.9232360.56722108.1971

(環境温度:

/)

45%33.1011.79390.2836620.75728677.35
50%33.0315.73519.4240800.94735826.90
55%32.9320.39671.4944621.15542666.35
60%32.8325.14825.1447861.34249415.99
65%32.6832.121049.6251741.60758265.55
70%32.4742.071365.9356141.93368975.05
75%32.3149.791608.7259242.18177104.79
80%32.1258.671884.2362252.42985524.54
90%31.7078.552489.6667852.926102404.11
100%31.5982.892618.5268603.034105974.05
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが3分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
AT7215
KV270
19*1040%29.945.73171.5029980.42913507.87/
45%29.907.50224.2333420.51616987.57
50%29.8510.11301.6237410.64221207.03
55%29.7813.49401.6641400.82626416.58
60%29.7116.68495.4444710.94730886.23
65%29.6420.01592.9147781.05935275.95
70%29.5424.64727.7251441.21840725.60
75%29.4031.45924.5055911.40147985.19
80%29.2836.821078.2559001.55353094.92
90%29.0249.511437.0664971.89964814.51
100%28.7263.801832.1570142.22676154.16
19*1040%32.956.46212.7732850.41216087.5667

(環境温度:

/)

45%32.918.45278.0536560.51020137.24
50%32.8411.47376.8440800.66525286.71
55%32.7615.30501.3245100.81030736.13
60%32.6918.89617.4648550.95036225.87
65%32.6022.71740.5051901.09041315.58
70%32.4529.88969.6356921.30249255.08
75%32.3236.421177.0660701.50956134.77
80%32.1842.861379.0064051.69762494.53
90%31.8757.481831.8770332.07475674.13
100%31.5174.612350.5575702.47189373.80
19*1040%36.637.08259.2035760.47418887.28/
45%36.569.48346.7839870.59423686.83
50%36.4812.79466.6644370.73029386.30
55%36.4217.00619.0249060.90236105.83
60%36.3421.14768.4052941.04742035.47
65%36.1828.091016.3357891.26250514.97
70%36.0634.641249.2062071.46358404.68
75%35.9241.921505.6765991.67166394.41
80%35.7948.881749.3869351.85773724.21
90%35.4466.102342.8576022.26588863.79
100%35.0386.053014.0281722.704100983.35
19*1040%41.598.51353.7640110.59023636.6891

(環境温度:

/)

45%41.5211.30469.1444590.73029446.28
50%41.4515.44640.0749410.91136715.74
55%41.2722.58931.9855811.16346685.01
60%41.1628.471171.8760541.38655524.74
65%41.0434.551417.8564701.59763964.51
70%40.8842.191724.9068891.82572754.22
75%40.7051.672103.0073252.10482923.94
80%40.4260.752455.8676902.32991513.73
90%39.9684.333370.1583522.907104343.10
100%39.43108.824290.6589283.430113272.64
20*1040%29.986.21186.1329930.41815658.41/
45%29.948.13243.2933290.51019397.97
50%29.8811.10331.5837220.63224477.38
55%29.7814.93444.5641070.77529986.75
60%29.7218.34544.9244410.91335066.44
65%29.6422.15656.5047441.04840086.11
70%29.5227.46810.8150881.21046435.73
75%29.3635.521042.9955271.46154795.25
80%29.2341.461211.9158201.63660725.01
90%28.9355.631609.5963962.01673634.57
100%28.6171.052032.5568952.35785964.23
20*1040%32.947.07232.9232480.51618447.9269

(環境温度:

/)

45%32.899.32306.7036060.63423237.57
50%32.8112.72417.4740340.78928926.93
55%32.7316.90552.9744460.96435286.38
60%32.6420.87681.2948011.12441036.02
65%32.5425.43827.4551281.27746925.67
70%32.3633.851095.5956141.54556435.15
75%32.2240.931318.9259731.77164104.86
80%32.0747.901536.2162981.98771234.64
90%31.7264.492045.8368982.40986074.21
100%31.3383.092602.9274142.869101273.89
20*1040%36.607.91289.5135490.54021707.49/
45%36.5510.32377.2939440.66526917.13
50%36.4713.96509.2743920.82833426.56
55%36.3619.03691.8948481.01440775.89
60%36.2723.56854.4152281.18147565.57
65%36.1231.311131.1357241.42357365.07
70%35.9838.641390.3061211.65166274.77
75%35.8246.651671.1864991.87075024.49
80%35.6854.591947.4668362.07782904.26
90%35.2873.612597.1274612.540100563.87
100%34.8193.893268.5180072.945115533.53
20*1040%41.579.36388.9539630.66827046.95106

(環境温度:

/)

45%41.5112.32511.2343940.82233336.52
50%41.4116.87698.6848771.02541265.91
55%41.2225.281041.9254951.32453345.12
60%41.1131.761305.5759561.57863294.85
65%40.9738.691584.9063661.80172624.58
70%40.7847.431934.1167792.06282484.26
75%40.6257.092318.5971882.33793034.01
80%40.3967.272716.9675522.607103293.80
90%39.8790.823621.3282053.138122023.37
100%39.30117.244607.4187493.680137952.99
21*1040%29.967.05211.1629400.51418478.75/
45%29.919.31278.3932680.64022938.24
50%29.8412.72379.4236590.83428947.63
55%29.7417.29514.3040281.00435676.94
60%29.6421.72643.5943531.19641916.51
65%29.5725.78762.1846541.34347836.28
70%29.4332.17946.5649831.53954625.77
75%29.2739.951169.0853411.77662915.38
80%29.0948.661415.2956762.02871355.04
90%28.7265.821890.4962042.51086214.56
100%28.3483.882376.8866662.93799784.20
21*1040%32.858.14267.4631880.57921748.1373

(環境温度:

/)

45%32.8010.72351.5235440.72027057.70
50%32.7114.62478.2439510.90033937.10
55%32.6020.05653.4743541.13641636.37
60%32.4924.87808.1547111.30848105.95
65%32.3930.11975.4250221.51755095.65
70%32.1939.621275.0754641.86866015.18
75%32.0148.451550.7758192.13974744.82
80%31.8356.471797.7961192.37582724.60
90%31.4275.902384.9666722.87199184.16
100%30.9796.812998.1671563.336114283.81
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが3分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
同梱リスト

日.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com