T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

AT7224 40CC 10-12S Aircraft Fixed Wing Brushless Motor-KV160/KV190

$229.00

使用可能ポイント: 11000 ポイント 進呈ポイント: 229 ポイント

• 重量:1100g,モータサイズ:185*125*105mm• 120E-170E航空模型3D/F3A無人機に応用し、ガソリン機30-40CC前後に対応する
KV :
  • KV160
  • KV190
購入数量 :

$229.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

関係組合せ

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

AT7224-draw-20251202.png

基本仕様 Excelにエクスポート
製品テスト型番KV160長軸モータ重量(ケーブルを含む)780g
モータサイズΦ81.4*66.9mm交互内部抵抗16mΩ
導線規格100mm極スロット24N22P
軸の径IN:10mm
OUT
:10mm
運転規定電圧(Lipo)10-12S
無負荷電流(10V)3.1A最大電流(180s)135A
最大出力(180s)4800W/12S

製品テスト型番KV190長軸モータ重量(ケーブルを含む)780g
モータサイズΦ81.4*66.9mm交互内部抵抗16mΩ
導線規格100mm極スロット24N22P
軸の径IN:10mm
OUT
:10mm
運転規定電圧(Lipo)10-12S
無負荷電流(10V)3.5A最大電流(180s)135A
最大出力(180s)6000W/12S

テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラ

アクセ

ル点

電圧

(V)

電流

(A)

入力パ

ワー

(W)

回転ス

ピード

(RPM)

トルク

(N*m)

張力

(g)

力率

(g/W)

モータ

温度

AT7224
KV160
21*1040%44.314.80212.8728930.53917668.3080

(環境温度:

/)

45%44.276.25276.8632250.62422127.99
50%44.228.79388.7336290.79528147.25
55%44.1611.35501.1640000.96534296.84
60%44.1113.79608.4943261.14640226.61
65%44.0416.93745.6246391.29346226.20
70%43.9520.86916.8849881.50153655.85
75%43.8326.421158.0653731.77362805.42
80%43.7132.041400.6857452.06171445.10
90%43.4644.151918.7963602.59289334.66
100%43.1658.202511.9968963.114106764.25
21*1040%47.935.34255.9831050.59720457.99/
45%47.896.96333.4634340.70425017.50
50%47.839.69463.3238760.89631966.90
55%47.7313.03621.9642911.12139356.33
60%47.7115.53741.0146331.28045396.13
65%47.6418.81896.2449601.46452095.81
70%47.5623.041095.6053391.73260965.56
75%47.3731.091472.5558162.12573154.97
80%47.2536.561727.5661442.39582474.77
90%46.9550.682379.6867892.998102994.33
100%46.5171.243313.2671093.711124943.77
22*1040%44.415.70253.3028500.63520718.1888

(環境温度:

/)

45%44.377.49332.3431830.80926087.85
50%44.3010.25454.2135801.02232697.20
55%44.2313.82611.4139671.21540026.55
60%44.1517.18758.3542911.42547236.23
65%44.1020.38898.6545911.63154276.04
70%43.9726.021144.2449341.92363735.57
75%43.8532.031404.6053122.20974325.29
80%43.7039.361720.0756692.62785494.97
90%43.3954.112347.5462613.240105264.48
100%43.0570.383029.8067803.864124964.12
22*1040%47.996.29301.9630570.73224268.03/
45%47.968.27396.6034120.92829977.56
50%47.8611.62556.4038311.13837706.78
55%47.8015.20726.4642371.37246136.35
60%47.7218.93903.2845851.62354466.03
65%47.6423.171103.7649091.90363155.72
70%47.5029.041379.3252782.17873175.31
75%47.3238.041800.2757472.71687534.86
80%47.1745.062125.2860633.01397424.58
90%46.8361.512880.4066783.723120374.18
100%46.4281.473781.4772134.499144473.82
23*1040%37.074.85179.6624040.46216319.0878

(環境温度:

/)

45%37.026.54242.1426850.58520528.48
50%36.969.11336.6530380.76926427.85
55%36.8912.16448.8133490.96132627.27
60%36.8315.32564.2436171.11038326.79
65%36.7818.07664.5338891.28444716.73
70%36.7022.32819.1941741.49952256.38
75%36.5727.901020.4244751.73960585.94
80%36.4832.611189.5047321.95468105.72
90%36.2245.161635.7252312.43984695.18
100%35.9060.172160.3157222.880100504.65
23*1040%42.005.81243.8126910.60320168.27/
45%41.957.64320.5630000.75425427.93
50%41.8710.82452.9033830.95932697.22
55%41.8014.73615.5237381.16640196.53
60%41.7218.23760.6640441.38748216.34
65%41.6422.10920.3243221.62256096.10
70%41.5327.221130.3146481.88864605.72
75%41.4133.491386.9449792.17675205.42
80%41.2640.271661.6952612.45885085.12
90%40.9257.162338.6958583.045105994.53
100%40.5674.083004.2763353.587124864.16
23*1040%44.246.26276.9928160.67822528.1386

(環境温度:

/)

45%44.198.38370.4231390.84428457.68
50%44.1311.56510.3135311.07436287.11
55%44.0315.77694.4639041.33244816.45
60%43.9619.48856.3542231.56052926.18
65%43.8623.881047.2745281.78260825.81
70%43.7329.771301.8648572.07170665.43
75%43.6036.621596.5452092.38381765.12
80%43.4245.321967.7355512.71793864.77
90%43.0861.822663.0961213.306115024.32
100%42.6980.293427.4766203.893136283.98
23*1040%47.877.06338.0130170.80326277.77/
45%47.829.31445.3033560.98233037.42
50%47.7313.36637.7737701.26342276.63
55%47.6317.84849.9841611.56552346.16
60%47.5422.281059.4245011.83561965.85
65%47.4426.971279.6148212.08970985.55
70%47.3233.441582.0451812.39781815.17
75%47.0744.462092.9556222.82997764.67
80%46.9351.862433.9059243.145108764.47
90%46.5271.243313.9865113.845133374.02
100%46.0593.174290.4670284.524157323.67
24*1040%36.935.21192.5823860.57018629.6774

(環境温度:

/)

45%36.896.92255.2826640.68123029.02
50%36.849.64355.2230150.87329348.26
55%36.7413.30488.4433261.03337807.74
60%36.7016.06589.2935961.19343447.37
65%36.6219.43711.5338581.35248856.87
70%36.5224.25885.5541481.59257686.51
75%36.4029.961090.5744371.92468816.31
80%36.2935.281280.4246922.20176986.01
90%36.0248.541748.4551812.84494165.39
100%35.6665.482335.3056383.170112134.80
24*1040%41.926.22260.9426690.67023058.84/
45%41.888.24345.2029740.83628618.29
50%41.8011.85495.1833581.05238357.75
55%41.6916.69695.9237061.25546546.69
60%41.6319.73821.1940131.48954996.70
65%41.5523.65982.6343011.80663956.51
70%41.4329.461220.5746102.11874336.09
75%41.2736.741516.1849412.50585365.63
80%41.1343.861804.1452142.84795575.30
90%40.7462.472544.9257893.372118074.64
100%40.3780.203237.8762534.009139164.30
24*1040%44.346.77300.2028070.74026138.7087

(環境温度:

/)

45%44.298.94395.8831270.94432458.20
50%44.2112.58556.1635251.21240907.36
55%44.1117.25760.6738911.47250076.58
60%44.0321.25935.4842121.65460506.47
65%43.9425.611125.3445042.02770046.22
70%43.8032.061404.2248342.40481335.79
75%43.6340.201753.9451792.78293735.34
80%43.4250.112176.0255082.915105424.84
90%43.0568.042928.9960633.795129904.43
100%42.6188.563773.5265294.475154044.08
24*1040%47.897.54361.1129990.86829668.21/
45%47.849.91474.1033421.02038178.05
50%47.7314.38686.3337501.30547626.94
55%47.6419.08908.8541401.58759616.56
60%47.5324.191149.8644932.03270616.14
65%47.4329.231386.2347972.33780495.81
70%47.2636.771737.5951442.69792395.32
75%47.0348.382275.3455813.058108554.77
80%46.8556.712657.0058643.529121344.57
90%46.4177.553599.3964344.378149264.15
100%45.90101.254647.7969215.246175363.77
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが3分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
AT7224
KV190
21*1040%36.907.54278.4131620.64521487.7287

(環境温度:

/)

45%36.8410.48386.2235750.82827727.18
50%36.7514.53534.0639861.01134596.48
55%36.6718.01660.4943541.18340996.21
60%36.6121.71794.8046801.35647395.96
65%36.4927.03986.4850521.58955285.60
70%36.3035.991306.1555161.92465865.04
75%36.1642.401533.5058472.19074294.84
80%36.0050.291810.4361692.46183484.61
90%35.6168.352433.9967692.996101884.19
100%35.5471.612544.8768523.101105554.15
21*1040%41.908.73365.8035300.71126437.22/
45%41.8212.20510.3839970.91133546.57
50%41.7216.67695.6044521.15442356.09
55%41.6121.62899.7048531.40651095.68
60%41.5226.051081.4852151.64158595.42
65%41.3335.261457.2157442.02671524.91
70%41.1643.601794.4261572.35782834.62
75%40.9752.102134.4365092.66593234.37
80%40.7961.222497.1668502.990104164.17
90%40.2983.863379.0275123.645125693.72
100%40.1987.853530.5076093.760128673.64
21*1040%44.317.87348.6434680.66324717.0991

(環境温度:

/)

45%44.2510.41460.6938560.83830976.72
50%44.1614.21627.6443061.06139126.23
55%44.0719.02838.2947521.32348415.78
60%43.9623.431030.2651251.56655915.43
65%43.8330.491336.3255981.90866935.01
70%43.6937.741648.7060012.23477824.72
75%43.4846.512022.3664042.55488914.40
80%43.3154.842375.1967352.873100104.21
90%42.8875.033217.3073943.541122073.79
100%42.3698.834186.7979554.289139633.34
21*1040%47.889.19440.1036400.75428596.50/
45%47.8211.89568.4941250.99036796.47
50%47.7116.23774.2745891.24846035.95
55%47.6021.801037.7450661.55856105.41
60%47.4529.011376.6155901.94968384.97
65%47.3434.841649.3159712.25878334.75
70%47.1443.712060.8063932.62691134.42
75%46.9454.002534.3968173.026104664.13
80%46.7363.472965.8871623.379116393.92
90%46.2088.094070.1578424.194141453.48
100%45.56117.225340.6383855.185155652.91
22*1040%36.897.12262.4728910.63521528.2080

(環境温度:

/)

45%36.849.36344.9332240.84327167.87
50%36.7513.32489.3236061.03734076.97
55%36.6417.79651.6540001.28442266.49
60%36.5921.10771.8543191.49149086.36
65%36.4925.61934.4046141.68356026.00
70%36.3531.711152.8949491.95465195.66
75%36.2039.561431.8953092.29875675.29
80%36.0148.451745.0056572.62285654.91
90%35.6466.132356.9362233.224105214.46
100%35.2385.353006.6467023.778123784.12
22*1040%41.818.47354.2332310.78827447.75/
45%41.7511.33472.8135890.95133627.11
50%41.6515.70653.8640351.21842576.51
55%41.5420.70859.9744441.48751936.04
60%41.4325.661062.9447981.76460595.70
65%41.3430.441258.4251202.03368675.46
70%41.1241.151692.3756122.48483454.93
75%40.9350.132051.8559712.84794734.62
80%40.7558.562386.6862883.140104134.36
90%40.2880.813254.8868823.872129083.97
100%39.75105.264184.1973944.565152243.64
22*1040%44.299.27410.7134020.86230227.3688

(環境温度:

/)

45%44.2212.29543.4937841.05537246.85
50%44.1316.71737.3042331.34346756.34
55%44.0222.21977.5846711.65357055.84
60%43.9027.561210.0050341.95366115.46
65%43.7136.661602.2155022.35979254.95
70%43.5544.551940.1658872.74291244.70
75%43.3155.262393.4562723.132103904.34
80%43.1264.752792.0165893.485115994.15
90%42.5989.213799.3371974.262142213.74
100%42.01115.894868.0977255.011165423.40
22*1040%47.8010.41497.5335840.91833206.67/
45%47.7313.56647.3840491.20942666.59
50%47.6218.41876.7645081.51753046.05
55%47.4925.171195.1449731.91065185.45
60%47.3034.041609.7854902.35179044.91
65%47.1541.121938.5758552.72490644.68
70%46.9451.112399.2362693.153104534.36
75%46.7162.322910.6766693.585119164.09
80%46.4773.373408.9969993.979132033.87
90%45.85101.594658.3976224.864161133.46
100%45.14133.156010.3381395.893177222.95
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが3分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
同梱リスト

日.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com