T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

AT8030 85CC

469.00

使用可能ポイント: 469 ポイント 進呈ポイント: 469 ポイント

KV :
  • KV160
  • KV190
購入数量 :

469.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

関係組合せ

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品


工程図
1.png
基本仕様 Excelにエクスポート
製品テスト型番KV160モータ重量(ケーブルを含む)1110g
モータサイズΦ90*80.8mm交互内部抵抗10.5mΩ
導線規格100mm極スロット24N28P
軸の径IN:12mm
OUT:10mm
運転規定電圧(LiPo)10-14S
無負荷電流(10V)4.5A最大電流(180s)135A,155A
最大出力(180s)5600W/12S,7500W/14S

製品テスト型番KV190モータ重量(ケーブルを含む)1115g
モータサイズΦ90*80.8mm交互内部抵抗8mΩ
導線規格100mm極スロット24N28P
軸の径IN:12mm
OUT:10mm
運転規定電圧(LiPo)10-12S
無負荷電流(10V)5.2A最大電流(180s)165A
最大出力(180s)6800W/12S

テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラ

アクセ

ル点

電圧
(V)

電流
(A)

入力パ

ワー
(W)

回転ス

ピード

(RPM)

トルク
(N*m)

張力
(g)

力率
(g/W)

モータ

温度

AT8030

KV160

25*1040%44.3512.08535.6129691.13436656.8472℃
45%44.1914.87657.1831821.33843386.60
50%43.9017.75779.1434541.57351546.61
55%43.8521.99964.3137271.87361036.33
60%44.0426.201154.0240302.16171576.20
65%43.7532.701430.6843332.52583195.81
70%43.7939.311721.4246062.91096075.58
75%43.4245.501975.7148783.328109765.56
80%43.2654.002335.9951813.724123425.28
85%42.9163.782736.8354244.173137575.03
90%42.6873.923154.8856964.601151264.79
100%42.1494.693990.0961515.478179864.51
26*1240%44.2513.47596.2327571.44543297.2687℃
45%44.1217.21759.1930601.77653497.05
50%44.0822.17977.4733332.12964546.60
55%43.9227.641214.0436362.53676556.31
60%43.7333.301456.3439392.96489666.16
65%43.5241.461804.4742123.413103815.75
70%43.3049.032123.0644843.916119105.61
75%43.0059.472557.0447274.408134025.24
80%42.7770.683022.8050004.933150574.98
85%42.5578.503340.1452425.446165864.97
90%42.3492.543918.3454545.992181284.63
100%41.50118.784929.3358787.062211224.29
27*1240%44.4014.57646.7127271.60547517.35105℃
45%44.0419.26848.1030302.01259427.01
50%44.1824.501082.4333332.44072376.69
55%43.7930.311327.4735752.88986176.49
60%43.7437.881656.9938483.371100456.06
65%43.3345.001949.9541213.863115525.92
70%43.1155.352385.9343944.430132415.55
75%43.0664.352770.9946664.976148725.37
80%42.4476.403242.3349095.585166025.12
85%42.3291.313864.2651516.174183464.75
90%41.91104.844393.6653636.762201014.58
100%41.11132.605451.1957577.918233744.29
24*1040%51.8813.92722.3334541.34844906.2289℃
45%51.8316.87874.4137271.57352896.05
50%51.8720.751076.1440001.86262895.84
55%51.8225.391315.6043332.19474145.64
60%51.5330.481570.5146662.57986565.51
65%51.3837.361919.6950602.985101315.28
70%50.8945.942337.9353633.456117825.04
75%50.7755.262805.7357273.959134004.78
80%50.4964.673265.0960304.462150924.62
85%50.4073.613710.1263024.911166544.49
90%50.0584.744241.3266055.425182664.31
100%49.42107.825328.6771216.420212403.99
25*1040%51.9614.54755.2433631.47747636.31107℃
45%51.6817.65911.9536661.74457236.28
50%51.5322.551162.1139692.09768855.92
55%51.6527.751433.5043032.49382265.74
60%51.2534.071745.9946062.92196435.52
65%51.2842.452176.9649693.392112215.15
70%50.8749.652525.8853033.916129215.12
75%50.5360.463054.8156064.462147024.81
80%50.5369.883531.0559395.008164584.66
85%50.1681.964110.9662125.553182014.43
90%49.8395.884777.7064546.120199494.18
100%49.06121.535962.4169697.287231583.88
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが3分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)

AT8030

KV190

24*1040%44.1715.71693.8233941.26342346.1089℃
45%44.2919.25852.4736661.50950565.93
50%44.0723.141019.9539691.77660195.90
55%43.8928.731261.1142722.11971965.71
60%43.7235.631557.6846062.47283515.36
65%43.3943.121870.7849392.85797025.19
70%43.1650.962199.4052723.296112135.10
75%43.0862.342685.7155753.756127564.75
80%42.7172.883112.6659094.194142594.58
85%42.6083.433553.9461514.687158214.45
90%42.2294.583993.3664245.136172684.32
100%41.68122.005085.0569396.078202073.97
25*1040%44.2916.49730.4933331.42346136.32102℃
45%44.1220.42900.9536061.69155506.16
50%44.0725.191110.3039092.03366856.02
55%43.8531.801394.5942422.39779275.68
60%43.6638.881697.6145752.83693675.52
65%43.2247.952072.4149093.296108975.26
70%43.0657.192462.6652123.777125525.10
75%42.7767.652893.2455154.280141564.89
80%42.4779.243365.4858184.783158314.70
85%42.2093.563948.4360905.286174164.41
90%41.97105.224416.2263335.778189414.29
100%40.96135.875565.4167876.837219883.95
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが3分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
同梱リスト
日.png
本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com