T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

AUZ 15*10

$66.90

使用可能ポイント: 67 ポイント 進呈ポイント: 66 ポイント

購入数量 :

$66.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

AUZ detail1

AUZシリーズ-電動固定翼プロペラ

ATモーターと高精度にマッチングし、瞬発力と航続力を両立させる。 全レイアウトに対応し、多サイズをカバーする

高性能空力デザイン

電動固定翼ドローン向け専用翼形を開発し、空力効率を向上させると 同時に騒音を低減させる

専用翼形設計

電動固定翼ドローン向けに最適化された翼型断面

CFDシミュレーション検証

断面レベルまで精密化した流れ場解析により、各断面の空力性能を最適化する

前飛効率の最適化

AUZ全機種では複数のピッチを選択可能で、各機種は所定の速度帯域に基 づき空力外形を最適化する。飛行エンベロープに基づき機種を選定すれば、 目標速度帯域で高効率出力を実現し、巡航時の電力消費を大幅に削減できる

CFDシミュレーション、速度帯域に基づき最適化を図る
全機種に複数のピッチを選択可
飛行エンベロープに基づく精密な機種選定
目標速度帯域にて高効率出力
巡航時低消費電力
AUZ detail4

動力の精密なマッチング

翼弦長と迎角の組み合わせを最適��し+ATモーターの回転数・トルク特性との組み合わせを通じて = 動力システムの効率を向上させる

エネルギー消費削減

航続時間延長

快速な動的応答

重心分布の最適化、慣性モーメントの低減、加減速の応答速度向上、 並びに飛行操作の高精度化を実現する

01

重心分布の最適化 質量分布の均一化

02

慣性モーメントの低減 応答速度の向上を図る

03

加減速を最適化し 双方向の高速応答を実現する

04

飛行操作は高精度で より精密な操作体験を実現する

高強度・高剛性な構造

固定翼の飛行動作条件に対応して積層設計を行い、 「プリプレグ+PMI コア材+コンプレッションモールディング」 一体成形工法を採用することで、「軽量化+高剛性+高強度」 の構造バランスを実現し、変形に強く、長寿命な特性を備えさせる

曲げ・ねじり抵抗積層設計

曲げ・ねじり抵抗積層設計

繊維方向と比率を最適化し、強度と剛性を最大化します

プリプレグ・モールド一体成形

プリプレグ・モールド一体成形

製品の気孔率は1%以下で、品質が安定して信頼性が高いです

PMIサンドイッチ材

PMIサンドイッチ材

軽量高強度のコア材で、剛性を増加させながら総重量を効果的に制御します

多環境適合性

材料と工法が高温・低温、湿気、塩霧、紫外線などの過酷な環境に対応で きることを保証し、性能の安定性を維持し、使用寿命を延長する

広温度域動作能力

厳寒から酷暑まで、卓越した性能を始終維持し続ける

-30°C最低作動温度
60°C最高作動温度

防湿防潮

塩霧防止

紫外線耐性

多飛行配置互換性

通常配置、フライイングウィング、VTOLなど多種の固定翼ドローンに適合し、 1枚のプロペラで多様なシーンに対応可能で、測量製図、物流、巡回点検 などの主流アプリケーションをカバーする

通常配置

フライイング ウィング配置

VTOL

主流アプリケーションシーン

各業界のドローンアプリケーションニーズをカバーする

測量探査

物流配送

電力巡回点検

農業植保

応急救援

セキュリティ監視

広域カスタマイズサービス

サイズは12~34インチをカバーし、異なるピッチや飛行スピードに対応した専用 カスタマイズをサポートし、各種飛行任務のニーズに正確にマッチングする

寸法カバレッジ

小型~大型まで対応、各種固定翼 ドローンのニーズに対応

12インチ
小型
→
34インチ
大型
空力/構造設計
空力/構造設計
金型製造
金型製造
複合材料成形
複合材料成形
試験検証
試験検証
工程図

基本仕様 Excelにエクスポート
直径 (Inch)15 (382.5mm)材質樹脂基盤カーボンファイ
バー複合材料+
PMIサンドイッチコア
スクリュ-ピッチ (Inch)10 (254mm)表面仕上げマット
1枚あたり平均重量 (g)26タイプ一体型ストレートプロペラ
推奨最大回転数 (RPM)7800用途固定翼ドローン用プロペラ
推奨最大引張り力 (kg)5.6取付方法・寸法フランジマウント
Ø8mm中心穴
限界回転数 (RPM)8700限界引張り力 (kg)7
推奨動力組み合わせ
推奨ソリューションAT4120 KV250/AT4120 KV500

テスト仕様 Excelにエクスポート
環境温度: 22°C
標高: 25m
回転スピ
ード
(RPM)
トルク
(N·m)
推力
(gf)
出力
(W)
推力効率
(gf/W)

31000.2083866.1712.67
35000.26107694.6511.37
39000.321345130.7410.29
43000.391646175.389.38
47000.471978229.498.62
51000.552342294.027.97
55000.642738369.917.40
59000.743166458.086.91
63000.853625559.496.48
67000.964115675.066.10
71001.084638805.745.76
75001.215192952.465.45
79001.3557781116.155.18
83001.4963961297.764.93
87001.6470451498.234.70
特別説明:試験設備、方法、環境等の要因により、異なる試験基準下でのデータには一定の誤差が存在します。
モーターとの取付穴位置が適合するかご注意ください。詳細は上記図面をご参照ください。
同梱リスト

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com