T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

AUZ 18*10

78.90

Verfügbare Bonuspunkte: 0 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 78 Bonuspunkte

Kaufmenge Anzahl :

78.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

AUZ detail1

AUZ-Serie
Elektrische Propeller für Starrflügler

Präzise auf AT-Motoren abgestimmt für leistungsstarke Performance und längere Flugdauer. Kompatibel mit allen Layouts und in verschiedenen Größen erhältlich

Hocheffizientes
aerodynamisches Design

Speziell für elektrische Starrflügel-UAVs entwickelte Tragflächen, die die aerodynamische Effizienz verbessern und gleichzeitig Geräusche reduzieren

Spezielle Tragflächenkonstruktion

Optimierte Tragflächenprofile für elektrische Starrflügel-UAVs

CFD-Simulationsüberprüfung

Detaillierte Strömungsfeldanalyse bis hin zu einzelnen Profilen, Optimierung der aerodynamischen Leistung in jedem Abschnitt

Optimierung der
Vorwärtsflug-Effizienz

Die gesamte AUZ-Serie bietet mehrere Pitch-Optionen, wobei jede Variante für einen bestimmten Drehzahlbereich optimiert ist. Wählen Sie entsprechend Ihrem Flugbereich, um eine hohe Effizienz innerhalb des Ziel-Drehzahlbereichs zu erzielen und so einen energieeffizienteren Reiseflug zu ermöglichen

CFD-optimiert für bestimmte Drehzahlbereiche
·Mehrere Tonhöhenoptionen in der gesamten Serie
Hohe Effizienz im Zielgeschwindigkeitsbereich
Präzise Auswahl basierend auf dem Flugbereich
Energieeffizienteres Cruisen
AUZ detail4

Präzise Leistungsanpassung

Optimierte Kombination aus Sehnenlänge und Anstellwinkel + Drehzahl-/Drehmomentcharakteristik des AT-Motors = Verbesserte Gesamteffizienz des Antriebssystems

Reduziert den
Energieverbrauch

Verlängert die
Flugdauer

Schnelle dynamische Reaktion

Die optimierte Schwerpunktverteilung und die reduzierte Rotationsträgheit verbessern das Beschleunigungs- und Bremsverhalten und ermöglichen eine präzisere Flugsteuerung

01

Optimierter Schwerpunkt für eine ausgewogene Massenverteilung

02

Reduzierte Rotationsträgheit für schnellere Reaktion

03

Verbesserte Beschleunigung und Verzögerung für schnelle bidirektionale Reaktion

04

Präzise Flugsteuerung für ein verbessertes Flugerlebnis

Stärkere, steifere Struktur

Auf die Flugbedingungen von Starrflüglern zugeschnittenes Layup-Design. Einsatz von Prepreg + PMI-Kern + einteiligem Formverfahren, um ein optimales Gleichgewicht zwischen “geringem Gewicht + hoher Steifigkeit + hoher Festigkeit” für Verformungsbeständigkeit und längere Lebensdauer zu erreichen

Bending & Torsion Resistant Layup Design

Biege- und torsionsbeständiges Layup-Design

Die optimierte Faserausrichtung und das optimierte Faserverhältnis maximieren die Festigkeit und Steifigkeit

Prepreg Compression Molding for Integrated Forming

Prepreg-Formpressverfahren für integrierte Formgebung

Die Produktporosität liegt unter 1 %, was eine stabile und zuverlässige Qualität gewährleistet

PMI Foam Core

PMI-Schaumkern

Leichtes, hochfestes Kernmaterial erhöht effektiv die Steifigkeit und kontrolliert gleichzeitig das Gesamtgewicht

Anpassungsfähigkeit an
verschiedene Umgebungen

Hochwertige Materialien und Verfahren gewährleisten eine stabile Leistung und eine längere Lebensdauer in rauen Umgebungen, einschließlich hoher/ niedriger Temperaturen, Feuchtigkeit, Salznebel und UV-Strahlung

Betrieb in einem breiten Temperaturbereich

Außergewöhnliche Leistung zu jeder Zeit, von extremer Kälte bis zu sengender Hitze

-30°CMinimale
Betriebstemperatur
60°CMaximale
Betriebstemperatur

Moisture & Humidity Resistance

Salt Spray Protection

UV Resistance

Multi-Layout Compatibility

Compatible with conventional layouts, flying wings, VTOLs, and other fixed-wing UAVs. One propeller adapts to multiple scenarios, covering mainstream applications like surveying, logistics and inspection

Conventional Layout

Flying Wing Layout

VTOL

Main Application Scenarios

Covers UAV needs across various industries

Surveying &
Mapping

Logistics &
Delivery

Power Line
Inspection

Agricultural Plant
Protection

Emergency
Response

Security &
Surveillance

Broad Customization Service

Sizes range from 12 to 34 inches. Supports custom pitch and speed optimization for precise matching with diverse mission requirements

Size Range

From small to large, meeting the needs of various fixed-wing UAVs

12 inch
Small
34 inch
Large
Aerodynamic/Structural Design
Aerodynamic/Structural Design
Mold Manufacturing
Mold Manufacturing
Composite Molding
Composite Molding
Testing & Validation
Testing & Validation
Technische Zeichnung
AUZ18x10draw.jpg
Grundlegende Parameter In Excel exportieren
Durchmesser (Inch)18 (457.2mm)MaterialKohlefaserverbundwerkstoff auf Harzbasis + PMI-Schaumkern
Steigung (Inch)10 (254mm)OberflächenbehandlungMatt
Durchschnittliches Gewicht pro Blatt (g)39TypEinteiligesPaddelausKohlefaser
Empfohlene maximale RPM (RPM)8500AnwendungStarrflügel-Drohnen Propeller
Empfohlene maximale Schubkraft (kg)10.4Anschlüsse und AbmessungenØ8 mm Motorwelle mit Zentralverriegelung
Extreme RPM (RPM)9600EmpfehlungenEmpfohlene Lösung:AT5220/AT5230/AT5330/AT7215+AUZ18*10
Extreme Schubkraft (kg)13

Test-Parameter In Excel exportieren
Umgebungstemperatur 22 °C
Höhe 25 m
Drehzahl
(RPM)
Drehmoment
(N·m)
Zugkraft
(gf)
Ausgangsleistung
(W)
Kraftwirkung
(gf/W)
AUZ18x10.png47000.833203410.407.80
50500.973740511.377.31
54001.124304632.756.80
57501.294894776.636.30
61001.485510945.075.83
64501.6961511140.155.39
68001.9268181363.945.00
71502.1675121618.514.64
75002.4382311905.944.32
78502.7189762228.294.03
82003.0197462587.653.77
85503.34105432986.073.53
89003.68113663425.643.32
92504.03122143908.433.13
96004.41130894436.512.95
Wichtige Hinweise
Die Daten können aufgrund von Faktoren wie Ausrüstung, Methodik und Umgebung unter verschiedenen Prüfstandards variieren.
Stellen Sie die Kompatibilität zwischen den Befestigungslöchern des Propellers und den Motoren sicher. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der obigen Zeichnung.
Verpackungsliste
AUZ18x10-pack-de.jpg
Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com