寸法カバレッジ
小型~大型まで対応、各種固定翼 ドローンのニーズに対応

AUZシリーズ-電動固定翼プロペラ
ATモーターと高精度にマッチングし、瞬発力と航続力を両立させる。 全レイアウトに対応し、多サイズをカバーする
高性能空力デザイン
電動固定翼ドローン向け専用翼形を開発し、空力効率を向上させると 同時に騒音を低減させる

専用翼形設計
電動固定翼ドローン向けに最適化された翼型断面
CFDシミュレーション検証
断面レベルまで精密化した流れ場解析により、各断面の空力性能を最適化する
前飛効率の最適化
AUZ全機種では複数のピッチを選択可能で、各機種は所定の速度帯域に基 づき空力外形を最適化する。飛行エンベロープに基づき機種を選定すれば、 目標速度帯域で高効率出力を実現し、巡航時の電力消費を大幅に削減できる





動力の精密なマッチング
翼弦長と迎角の組み合わせを最適��し+ATモーターの回転数・トルク特性との組み合わせを通じて = 動力システムの効率を向上させる
エネルギー消費削減
航続時間延長
快速な動的応答
重心分布の最適化、慣性モーメントの低減、加減速の応答速度向上、 並びに飛行操作の高精度化を実現する


重心分布の最適化 質量分布の均一化
慣性モーメントの低減 応答速度の向上を図る
加減速を最適化し 双方向の高速応答を実現する
飛行操作は高精度で より精密な操作体験を実現する
高強度・高剛性な構造
固定翼の飛行動作条件に対応して積層設計を行い、 「プリプレグ+PMI コア材+コンプレッションモールディング」 一体成形工法を採用することで、「軽量化+高剛性+高強度」 の構造バランスを実現し、変形に強く、長寿命な特性を備えさせる

曲げ・ねじり抵抗積層設計
繊維方向と比率を最適化し、強度と剛性を最大化します

プリプレグ・モールド一体成形
製品の気孔率は1%以下で、品質が安定して信頼性が高いです

PMIサンドイッチ材
軽量高強度のコア材で、剛性を増加させながら総重量を効果的に制御します
多環境適合性
材料と工法が高温・低温、湿気、塩霧、紫外線などの過酷な環境に対応で きることを保証し、性能の安定性を維持し、使用寿命を延長する
広温度域動作能力
厳寒から酷暑まで、卓越した性能を始終維持し続ける



防湿防潮

塩霧防止

紫外線耐性
多飛行配置互換性
通常配置、フライイングウィング、VTOLなど多種の固定翼ドローンに適合し、 1枚のプロペラで多様なシーンに対応可能で、測量製図、物流、巡回点検 などの主流アプリケーションをカバーする

通常配置

フライイング ウィング配置

VTOL
主流アプリケーションシーン
各業界のドローンアプリケーションニーズをカバーする
測量探査
物流配送
電力巡回点検
農業植保
応急救援
セキュリティ監視
広域カスタマイズサービス
サイズは12~34インチをカバーし、異なるピッチや飛行スピードに対応した専用 カスタマイズをサポートし、各種飛行任務のニーズに正確にマッチングする
寸法カバレッジ
小型~大型まで対応、各種固定翼 ドローンのニーズに対応





| 直径 (Inch) | 18 (458.8mm) | 材質 | 樹脂基盤カーボンファイ バー複合材料+ PMIサンドイッチコア |
| スクリュ-ピッチ (Inch) | 16 (406.4mm) | 表面仕上げ | マット |
| 1枚あたり平均重量 (g) | 36 | タイプ | 一体型ストレートプロペラ |
| 推奨最大回転数 (RPM) | 8780 | 用途 | 固定翼ドローン用プロペラ |
| 推奨最大引張り力 (kg) | 15.2 | 取付方法・寸法 | フランジマウント Ø8mm中心穴 |
| 限界回転数 (RPM) | 9800 | 限界引張り力 (kg) | 19 |
| 推奨動力組み合わせ | |||
| 推奨ソリューション | / | ||
| 環境温度: 22°C 標高: 25m | 回転スピ ード (RPM) | トルク (N·m) | 推力 (gf) | 出力 (W) | 推力効率 (gf/W) | |||||
| 3180 | 0.57 | 1897 | 188.47 | 10.07 | ||||||
| 3580 | 0.71 | 2416 | 266.73 | 9.06 | ||||||
| 3980 | 0.88 | 3001 | 365.81 | 8.20 | ||||||
| 4380 | 1.06 | 3653 | 488.32 | 7.48 | ||||||
| 4780 | 1.27 | 4371 | 636.87 | 6.86 | ||||||
| 5180 | 1.50 | 5156 | 814.06 | 6.33 | ||||||
| 5580 | 1.75 | 6008 | 1022.50 | 5.88 | ||||||
| 5980 | 2.02 | 6926 | 1264.79 | 5.48 | ||||||
| 6380 | 2.31 | 7911 | 1543.52 | 5.13 | ||||||
| 6780 | 2.62 | 8963 | 1861.32 | 4.82 | ||||||
| 7180 | 2.95 | 10081 | 2220.78 | 4.54 | ||||||
| 7580 | 3.31 | 11266 | 2624.50 | 4.29 | ||||||
| 7980 | 3.68 | 12518 | 3075.10 | 4.07 | ||||||
| 8380 | 4.07 | 13836 | 3575.17 | 3.87 | ||||||
| 8780 | 4.49 | 15221 | 4127.31 | 3.69 | ||||||
| 特別説明:試験設備、方法、環境等の要因により、異なる試験基準下でのデータには一定の誤差が存在します。 モーターとの取付穴位置が適合するかご注意ください。詳細は上記図面をご参照ください。 | ||||||||||