寸法カバレッジ
小型~大型まで対応、各種固定翼 ドローンのニーズに対応

AUZシリーズ-電動固定翼プロペラ
ATモーターと高精度にマッチングし、瞬発力と航続力を両立させる。 全レイアウトに対応し、多サイズをカバーする
高性能空力デザイン
電動固定翼ドローン向け専用翼形を開発し、空力効率を向上させると 同時に騒音を低減させる

専用翼形設計
電動固定翼ドローン向けに最適化された翼型断面
CFDシミュレーション検証
断面レベルまで精密化した流れ場解析により、各断面の空力性能を最適化する
前飛効率の最適化
AUZ全機種では複数のピッチを選択可能で、各機種は所定の速度帯域に基 づき空力外形を最適化する。飛行エンベロープに基づき機種を選定すれば、 目標速度帯域で高効率出力を実現し、巡航時の電力消費を大幅に削減できる





動力の精密なマッチング
翼弦長と迎角の組み合わせを最適化し+ATモーターの回転数・トルク特性との組み合わせを通じて = 動力システムの効率を向上させる
エネルギー消費削減
航続時間延長
快速な動的応答
重心分布の最適化、慣性モーメントの低減、加減速の応答速度向上、 並びに飛行操作の高精度化を実現する


重心分布の最適化 質量分布の均一化
慣性モーメントの低減 応答速度の向上を図る
加減速を最適化し 双方向の高速応答を実現する
飛行操作は高精度で より精密な操作体験を実現する
高強度・高剛性な構造
固定翼の飛行動作条件に対応して積層設計を行い、 「プリプレグ+PMI コア材+コンプレッションモールディング」 一体成形工法を採用することで、「軽量化+高剛性+高強度」 の構造バランスを実現し、変形に強く、長寿命な特性を備えさせる

曲げ・ねじり抵抗積層設計
繊維方向と比率を最適化し、強度と剛性を最大化します

プリプレグ・モールド一体成形
製品の気孔率は1%以下で、品質が安定して信頼性が高いです

PMIサンドイッチ材
軽量高強度のコア材で、剛性を増加させながら総重量を効果的に制御します
多環境適合性
材料と工法が高温・低温、湿気、塩霧、紫外線などの過酷な環境に対応で きることを保証し、性能の安定性を維持し、使用寿命を延長する
広温度域動作能力
厳寒から酷暑まで、卓越した性能を始終維持し続ける



防湿防潮

塩霧防止

紫外線耐性
多飛行配置互換性
通常配置、フライイングウィング、VTOLなど多種の固定翼ドローンに適合し、 1枚のプロペラで多様なシーンに対応可能で、測量製図、物流、巡回点検 などの主流アプリケーションをカバーする

通常配置

フライイング ウィング配置

VTOL
主流アプリケーションシーン
各業界のドローンアプリケーションニーズをカバーする
測量探査
物流配送
電力巡回点検
農業植保
応急救援
セキュリティ監視
広域カスタマイズサービス
サイズは12~34インチをカバーし、異なるピッチや飛行スピードに対応した専用 カスタマイズをサポートし、各種飛行任務のニーズに正確にマッチングする
寸法カバレッジ
小型~大型まで対応、各種固定翼 ドローンのニーズに対応




| 直径 (Inch) | 20 (508mm) | 材質 | 樹脂基盤カーボンファイバー複合材料+PMIサンドイッチコア |
| スクリュ-ピッチ (Inch) | 11 (279.4mm) | 表面仕上げ | マット |
| 1枚あたり平均重量 (g) | 50 | 类型 | 一体成型カーボンプロペラ |
| 推奨最大回転数 (RPM) | 8150 | アプリケーションシーン | 固定翼ドローン用プロペラ |
| 推奨最大引張り力 (kg) | 14.4 | 接続方式及び寸法 | Ø10mmモーターシャフト中心ロック |
| 限界回転数 (RPM) | 9300 | 推奨動力組み合わせ | 推奨ソリューション:AT5230/AT5330/AT7215+AUZ20*11 |
| 限界引張り力 (kg) | 18 |
| 環境温度 22 °C 標高 25 m | 回転スピード (RPM) | トルク (N·m) | 張力 (gf) | 出力 (W) | 力率 (gf/W) | |||
![]() | 5100 | 1.50 | 5935 | 803.44 | 7.39 | |||
| 5400 | 1.71 | 6693 | 965.33 | 6.93 | ||||
| 5700 | 1.93 | 7468 | 1152.95 | 6.48 | ||||
| 6000 | 2.18 | 8261 | 1368.35 | 6.04 | ||||
| 6300 | 2.45 | 9070 | 1613.58 | 5.62 | ||||
| 6600 | 2.74 | 9896 | 1890.69 | 5.23 | ||||
| 6900 | 3.05 | 10739 | 2201.72 | 4.88 | ||||
| 7200 | 3.38 | 11600 | 2548.74 | 4.55 | ||||
| 7500 | 3.74 | 12477 | 2933.78 | 4.25 | ||||
| 7800 | 4.11 | 13372 | 3358.91 | 3.98 | ||||
| 8100 | 4.51 | 14284 | 3826.17 | 3.73 | ||||
| 8400 | 4.93 | 15212 | 4337.61 | 3.51 | ||||
| 8700 | 5.37 | 16158 | 4895.29 | 3.30 | ||||
| 9000 | 5.84 | 17121 | 5501.25 | 3.11 | ||||
| 9300 | 6.32 | 18101 | 6157.55 | 2.94 | ||||
| 特別説明 | ||||||||
| 試験設備、方法、環境等の要因により、異なる試験基準下でのデータには一定の誤差が存在します。 モーターとの取付穴位置が適合するかご注意ください。詳細は上記図面をご参照ください。 | ||||||||