寸法カバレッジ
小型~大型まで対応、各種固定翼 ドローンのニーズに対応

AUZシリーズ-電動固定翼プロペラ
ATモーターと高精度にマッチングし、瞬発力と航続力を両立させる。 全レイアウトに対応し、多サイズをカバーする
高性能空力デザイン
電動固定翼ドローン向け専用翼形を開発し、空力効率を向上させると 同時に騒音を低減させる

専用翼形設計
電動固定翼ドローン向けに最適化された翼型断面
CFDシミュレーション検証
断面レベルまで精密化した流れ場解析により、各断面の空力性能を最適化する
前飛効率の最適化
AUZ全機種では複数のピッチを選択可能で、各機種は所定の速度帯域に基 づき空力外形を最適化する。飛行エンベロープに基づき機種を選定すれば、 目標速度帯域で高効率出力を実現し、巡航時の電力消費を大幅に削減できる





動力の精密なマッチング
翼弦長と迎角の組み合わせを最適化し+ATモーターの回転数・トルク特性との組み合わせを通じて = 動力システムの効率を向上させる
エネルギー消費削減
航続時間延長
快速な動的応答
重心分布の最適化、慣性モーメントの低減、加減速の応答速度向上、 並びに飛行操作の高精度化を実現する


重心分布の最適化 質量分布の均一化
慣性モーメントの低減 応答速度の向上を図る
加減速を最適化し 双方向の高速応答を実現する
飛行操作は高精度で より精密な操作体験を実現する
高強度・高剛性な構造
固定翼の飛行動作条件に対応して積層設計を行い、 「プリプレグ+PMI コア材+コンプレッションモールディング」 一体成形工法を採用することで、「軽量化+高剛性+高強度」 の構造バランスを実現し、変形に強く、長寿命な特性を備えさせる

曲げ・ねじり抵抗積層設計
繊維方向と比率を最適化し、強度と剛性を最大化します

プリプレグ・モールド一体成形
製品の気孔率は1%以下で、品質が安定して信頼性が高いです

PMIサンドイッチ材
軽量高強度のコア材で、剛性を増加させながら総重量を効果的に制御します
多環境適合性
材料と工法が高温・低温、湿気、塩霧、紫外線などの過酷な環境に対応で きることを保証し、性能の安定性を維持し、使用寿命を延長する
広温度域動作能力
厳寒から酷暑まで、卓越した性能を始終維持し続ける



防湿防潮

塩霧防止

紫外線耐性
多飛行配置互換性
通常配置、フライイングウィング、VTOLなど多種の固定翼ドローンに適合し、 1枚のプロペラで多様なシーンに対応可能で、測量製図、物流、巡回点検 などの主流アプリケーションをカバーする

通常配置

フライイング ウィング配置

VTOL
主流アプリケーションシーン
各業界のドローンアプリケーションニーズをカバーする
測量探査
物流配送
電力巡回点検
農業植保
応急救援
セキュリティ監視
広域カスタマイズサービス
サイズは12~34インチをカバーし、異なるピッチや飛行スピードに対応した専用 カスタマイズをサポートし、各種飛行任務のニーズに正確にマッチングする
寸法カバレッジ
小型~大型まで対応、各種固定翼 ドローンのニーズに対応





| 直径 (Inch) | 22 (558.8mm) | 材質 | 樹脂基盤カーボンファイバー複合材料+PMIサンドイッチコア |
| スクリュ-ピッチ (Inch) | 12 (304.8mm) | 表面仕上げ | マット |
| 1枚あたり平均重量 (g) | 64.5 | 类型 | 一体成型カーボンプロペラ |
| 推奨最大回転数 (RPM) | 7780 | アプリケーションシーン | 固定翼ドローン用プロペラ |
| 推奨最大引張り力 (kg) | 19.2 | 接続方式及び寸法 | Ø10mmモーターシャフト中心ロック |
| 限界回転数 (RPM) | 8800 | 推奨動力組み合わせ | 推奨ソリューション:AT5230/AT7224/AT8020+AUZ22*12 |
| 限界引張り力 (kg) | 24 |
| 環境温度 22 °C 標高 25 m | 回転スピード (RPM) | トルク (N·m) | 張力 (gf) | 出力 (W) | 力率 (gf/W) | |||
![]() | 4600 | 1.92 | 6957 | 922.53 | 7.54 | |||
| 4900 | 2.19 | 7940 | 1123.96 | 7.06 | ||||
| 5200 | 2.50 | 8960 | 1361.95 | 6.58 | ||||
| 5500 | 2.85 | 10017 | 1639.84 | 6.11 | ||||
| 5800 | 3.23 | 11110 | 1960.94 | 5.67 | ||||
| 6100 | 3.65 | 12240 | 2328.61 | 5.26 | ||||
| 6400 | 4.10 | 13407 | 2746.18 | 4.88 | ||||
| 6700 | 4.59 | 14610 | 3216.96 | 4.54 | ||||
| 7000 | 5.11 | 15850 | 3744.31 | 4.23 | ||||
| 7300 | 5.67 | 17126 | 4331.56 | 3.95 | ||||
| 7600 | 6.26 | 18439 | 4982.03 | 3.70 | ||||
| 7900 | 6.89 | 19789 | 5699.06 | 3.47 | ||||
| 8200 | 7.55 | 21175 | 6485.98 | 3.26 | ||||
| 8500 | 8.25 | 22598 | 7346.13 | 3.08 | ||||
| 8800 | 8.99 | 24057 | 8282.85 | 2.90 | ||||
| 特別説明 | ||||||||
| 試験設備、方法、環境等の要因により、異なる試験基準下でのデータには一定の誤差が存在します。 モーターとの取付穴位置が適合するかご注意ください。詳細は上記図面をご参照ください。 | ||||||||