T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

AX525-A

$159.00

使用可能ポイント: 0 ポイント 進呈ポイント: 159 ポイント

購入数量 :

$159.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

ax

AXシリーズ ブラシレスモーター

固定翼巡行飛行体(ロイヤリングUAV)専用に開発されたパワートレインシステム

AX435-A | AX435-B | AX525-A | AX525-B | AX530-A | AX530-B

高い設置汎用性

推進式(テールプッシャー)配置に対応。機体設計(モーター内蔵/外付け)に応じた異なる構造を採用:内蔵型はリアシャフト出力、外付け型はフロントシャフト出力設計。

ax

AX435-A | AX435-B | AX525-A | AX525-B | AX530-A | AX530-B

効率的な冷却性能

推進式(テールプッシャー)配置での使用に最適化。エンドカバーは回転方向に合わせた傾斜付き遠心ファン形状を設計し、冷却効率を5%向上。

AX435-A | AX435-B | AX525-A | AX525-B | AX530-A | AX530-B

簡単・迅速なプロペラ取付

シャンクチャック式プロペラホルダーを採用し、折り畳みプロペラの素早い取り付けを実現。

AX525-A構成

推奨離陸重量

15-17kg

最大張力

10kg

モータ重量

600g

推奨バッテリー

12S(Lipo)

推奨構成

AX525-Aモーター+AT115A ESC+AUFZ18*14パドル

工程図

AX-525A-draw.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ型番AX525-Aエナメル線の絶縁レベル180℃
モータ外観サイズΦ63.6*68mmワイヤー仕様*長さエナメル線を引き出す150mm
固定子耐150℃高温塗布エナメルワイヤーの耐温等級220℃
極スロット数12N14Pコイル耐電圧500V/5s
モータ軸の径IN:10mm OUT:8mm回転子ダイナミックバランス標準≤30mg
ベアリング型番輸入6800/6900ZZベアリング梱包サイズ197*104*75mm
技術仕様
製品テスト型番250無負荷電流(15V)2.8A
最大出力2250W最大電流100A
運転規定電圧(Lipo)12S交互内部抵抗22mΩ
最大引張力10kgモータ重量
(ケーブルを含む)
600g
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラアクセ
ル点
電圧(V)電流(A)入力パ
ワー
(W)
回転ス
ピード
(RPM)
トルク
(N*m)
張力
(g)
力率
(g/W)
モータ
温度
AX525-A
KV250
AUFZ 18*1440%44.687.0931738420.6219516.1699
(環境温度:
25)
45%44.649.2841442390.7723885.77
50%44.5712.5956147170.9629685.29
55%44.4917.1676352381.1836794.82
60%44.4021.7896756611.3842994.45
65%44.3226.41117060221.5748704.16
70%44.2132.09141963961.7855143.89
75%44.0839.12172467902.0762523.63
80%43.9247.04206671802.3670413.41
90%43.5566.83291078642.9884352.90
100%42.9896.52414985833.76100562.42
モータ温度が100%アクセル時にモータを1分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
同梱リスト
ax525-a-pack-jp.png
本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com