T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

AT1040 130CC

$629.00

Доступный балл: 629 Балл Подарочный балл: 629 Балл

KV :
  • KV90
Число покупки :

$629.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

AT1040

Двигатель с неподвижным крылом AT1040

Двигатель 130CC идеальная альтернатива

AT1040

Рекомендуемый протокол

AT1040

AT1040

Мониторинг частоты
вращения двигателя в
режиме реального времени

Мониторинг частоты
вращения
двигателя в режиме
реального времени

AT1040

Может быть настроен и установлен кодер,
чтобы контролировать безопасную скорость
полета в режиме реального времени

AT1040

Съемное сиденье для весла для различных областей применения

AT1040

Подходит для установки лопастей весла, таких как встроенное весло с фиксированным крылом и складное весло. Запирать весло удобно и безопасно

AT1040

Эффективное охлаждение
Увеличенный срок службы

AT1040

Нижний радиатор

Инженерный чертеж

1040.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Модель двигателяAT1040Рейтинг термостойкости магнитов180℃
Размеры внешнего вида двигателяΦ110.6*109.8mmТолщина свинца x длинаЭмалированная проволока 100мм
Статорный процессУстойчив к высокотемпературному покрытию при температуре 150 °CТемпературная стойкость эмалированной проволоки220℃
Количество этапов слота24N28PВыдерживаемое напряжение катушки1000V/5s
Диаметр вала двигателяIN:15mm
OUT:12mm
Стандарт динамическойбалансировки ротора≤30mg
Тип подшипникаПодшипник 6902/6202ZZРазмер упаковки246*162*139mm
Produkttestmodell90Ток холостого хода (15V)4.9A
Максимальная устойчивая мощность6000WМаксимальный
ток
105A
Номинальное рабочее напряжение (LiPo)24SМежфазное сопротивление8.8mΩ
Максимальноетяговое усилие32kgВес двигателя (с проводом)2200g
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллер

Точка
дросселя

(%)

Напр
яжение

(В)
Ток
(A)

Входная
мощность
(Вт)

Скорость
вращения
(RPM)
Крутящий
момент
(Н*м)

Натя
жение

(г)
Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
(℃)

AT1040
KV90

27*1240%88.3124.40215540523.74108465.03117
(температура
окружающей
среды:
33℃)
45%88.2329.58261043464.35126244.84
50%88.0144.27389650165.92171114.39
55%87.9547.71419651556.28181474.32
60%87.8951.32451152936.65191754.25
65%87.8355.92491154587.13204744.17
70%87.7362.11544956547.72221224.06
75%87.6268.25598058348.31236833.96
80%87.5572.85637859718.75248753.90
90%87.3386.73757363129.96280203.70
100%87.10107.029321673111.52299533.21
28*1040%88.3723.88211040953.63109955.21116
(температура
окружающей
среды:
33℃)
45%88.2729.34259044254.26128824.97
50%88.0442.82377050585.67170744.53
55%87.9845.97404551905.98180754.47
60%87.9349.62436353326.33191484.39
65%87.8654.28476855026.80204814.30
70%87.7560.03526756957.35220764.19
75%87.6565.90577658777.88236464.09
80%87.5969.67610259928.24246344.04
90%86.7984.47733163579.56281703.84
100%86.36104.389015676511.14320033.55
29*1240%88.5925.59226739124.43118645.20HOT
(температура
окружающей
среды:
33℃)
45%88.4831.73280842305.20139615.00
50%88.4139.03345145356.10164424.80
55%88.1952.35461750467.58204454.40
60%88.2557.79510052048.15220244.30
65%88.0963.49559353798.76236614.20
70%88.0370.21618155449.47254454.10
75%87.9075.746658570010.06267334.00
80%87.9581.567173581410.60279723.90
90%87.6398.468628619212.11314583.60
100%87.27120.5210518659113.94332423.20
Примечание: Температура двигателя - это температура обода в течение 3 минут работы двигателя при 100% дроссельной заслонке.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Список упаковки

40俄.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.