T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

FA34.2*11.2インチ折り畳みプロペラー2枚/セット

$440.90

使用可能ポイント: 22000 ポイント 進呈ポイント: 440 ポイント

• 特殊なウイングチップ設計
• 簡単にたたみ及び広げられる
• 正確なポジション特定
• 完璧な飛行

$440.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品



工程図

34-36.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
型番34.2*11.2 イン于(868.7*284.5mm)属性カテゴリ折り置みプロペラ
一枚の参考重量207g材質の工法カ-ボン+樹脂
限界張力42kg使用環境温度-40℃~65℃
表面ベスト回転スピ-ドセクション1900~3300回転/分間保管温度/湿度-10℃~50℃/<85%
表面処理工法光沢面

同梱リスト

(1)プロペラの型番の後るに [L」が付いている場合、使用時、プロペラとモ-タを時計回り方向に回転する(見下るす);
プロペラの型番の後ろに 「R」が付いている場合、使用時、プロペラとモ-タを反時計回り方向に回転する(見下るす);    

(2)プロペラの材質は非常に硬く、高速回転時、人に怪我をさせる恐れがあるため、慎重にご利用ください。    

(3)プロペラの構造強度は十分なテストを経ており、推奨する最大張力の範囲内で合理的に使用し、限度張力を超える場合、プロペラを壊す恐れがある;素手でプロペラを曲けるなどの方法を通じてプロペラの強度をテストしないでください。この方法は実際飛行時の力受けと大きな差があり、同時にプロペラを壊す恐れもある。