T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

HEP-L 29*11

$329.90

使用可能ポイント: 330 ポイント 進呈ポイント: 329 ポイント

$329.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

29X11 高機能超軽量ローターブレードプロペラ

HEP-L 29*11 インチ
高機能超軽量ローターブレードプロペラ

飛行時間が3%アップ·前進飛行がより安定·モーター連携設計

  • 1枚あたりのブレード重量63g
  • 推奨回転数範囲1950~2510RPM
  • 推奨張力範囲2.9~5kg
29X11 空力最適化

飛行持続時間が向上

ローター空力設計の最適化を図り、ホバー航続時間が3%向上

モーターとプロペラの適合性の最適化を実現

T-MOTOR効率重視型モーター向けに協調設計を行い 回転数及びトルクの最適整合を達成. HEP-LシリーズはT-MOTOR効率型モーターと完璧に連携安定した長時間飛行を可能にし、60~90分の長航時マルチコプター構築をサポート

HEP-L モーターとプロペラの適合性チャート
型番対応モーター推奨電圧四軸推奨離陸重量
HEP-L 14*5.1MN4004 KV4006S2.5kg
HEP-L 15*5.5MN4006 EVO KV3806S3kg
HEP-L 16*6MN4006 EVO KV3806S3.5kg
HEP-L 17*6.6MN5006 KV3006S4kg
HEP-L 18*6.7MN5008 KV17012S6kg
HEP-L 18*6.7MN5008 KV3406S6kg
HEP-L 19*6.8MN5008 KV3406S6kg
HEP-L 20*7MN501 KV3006S6kg
HEP-L 21*7MN6007 II KV16012S7kg
HEP-L 21*7MN6007 II KV3206S7kg
HEP-L 22*7.2MN6007 II KV16012S7kg
HEP-L 22*7.2MN6007 II KV3206S7kg
HEP-L 24*7.8MN7005 KV11512S6.5kg
HEP-L 24*7.8MN7005 KV2306S6.5kg
HEP-L 26*8.8MN701S KV13512S15kg
HEP-L 28*9U8II PRO KV10012S12kg
HEP-L 28*9U8II Lite KV10012S12kg
HEP-L 29*11U8II PRO KV10012S13kg
HEP-L 29*11U8II Lite KV10012S13kg
HEP-L 30*10.5U8Lite L KV9512S13kg
HEP-L 32*11MN1005 V2.0 KV9012S14kg
HEP-L 32*11MN1005 V2.0 KV10012S18kg
HEP-L 34*11.5MN1010 KV9012S18kg
HEP-L 36*12MN1010 KV9012S20kg

前進飛行の振動抑制

前進飛行に合わせ、ブレード構造を最適化し、振動を抑え 巡航時の耐風性と安定性を高めた

HEP-L 前進飛行の振動抑制 1HEP-L 前進飛行の振動抑制 2

軽量で耐久性に優れる

軽量化と靭性のダブル実現

産業用軽量プロセスの量産化を応用し超軽量設計を実現

HEP-L 29*11インチ単体ブレードの重量は約63gしかない

HEP-L 超軽量ブレード輪郭

耐損性アップ

高靭性樹脂の採用、表層繊維の強化、損傷許容の設計により、微細な損傷が拡散 しにくく製品の信頼性を大幅に高めている同じ6Jの衝撃エネルギーの負荷に、NSシリ ーズブレードの衝撃陥没深さは2.54mm, HEP-Lシリーズは僅か1.93mmとなり 耐衝撃性能が24%向上

NSシリーズ

損傷測定方式:超音波Cスキャン

NSシリーズ衝撃前の超音波Cスキャン
衝撃前
NSシリーズ衝撃後の超音波Cスキャン
衝撃後

HEP-Lシリーズ

損傷測定方式:超音波Cスキャン

HEP-Lシリーズ衝撃前の超音波Cスキャン
衝撃前
HEP-Lシリーズ衝撃後の超音波Cスキャン
衝撃後

信頼できる識別と保護性能

一体成形のQRコードと保護用パドルバッグにより、生涯トレーサ ビリティと輸送安全性を向上させる

HEP-L 信頼できる識別と保護性能HEP-L 一体成形QRコード

推奨搭載セット

HEP-L 29*11,対応モーター:U8II PRO KV100,推奨電圧:12S
四軸推奨離陸重量:13kg
HEP-L 29*11,対応モーター:U8II Lite KV100,推奨電圧:12S
四軸推奨離陸重量:13kg

HEP-L 29*11 推奨搭載セットU8II PRO KV100 / U8II Lite KV100 推奨搭載セット
工程図

HEP-L 29 Inch Propeller Engineering Drawing (Japanese Version).png

基本仕様 Excelにエクスポート
直径 (Inch)29 (741.9mm)常用推力域 (kg)2.9~5
スクリュ-ピッチ (Inch)11 (279.4mm)常用回転数域 (RPM)1950~2510
1枚あたり平均重量 (g)63材質樹脂基盤カーボンファイバー
複合材料+PMI
サンドイッチコア
推奨最大回転数 (RPM)4900表面仕上げマット
推奨最大引張り力 (kg)21タイプ一体型ストレートプロペラ
限界回転数 (RPM)5420应用场景長時間飛行型マルチローター無人機
限界引張り力 (kg)26连接方式及尺寸フランジマウント,Ø10mm 中心穴,Ø20mmボルトサークル,4*Ø3mm取付穴付き
推奨動力組み合わせ
推奨ソリューション: U8 II Lite KV100+FLAME 60A 12S U8 II Pro KV100+FLAME 60A 12S
テスト仕様 Excelにエクスポート

環境温度 22 °C

標高 25 m

回転スピ
ード
(RPM)
トルク
(N·m)
トルク
(gf)
出力
(W)
力率
(gf/W)
29-line-jp.png13600.50135371.7418.86
16500.732030126.6716.03
19401.022875206.7213.91
22301.363887316.8912.27
25201.755067462.2110.96
28102.206415647.699.90
31002.717931878.359.03
33903.2796151159.198.29
36803.88114661495.247.67
39704.55134851891.527.13
42605.27156722353.026.66
45506.05180272884.786.25
48406.89205493491.815.88
51307.78232394179.125.56
54208.72260974951.725.27
特別説明:試験設備、方法、環境等の要因により、異なる試験基準下でのデータには一定の誤差が存在します。
モーターとの取付穴位置が適合するかご注意ください。詳細は上記図面をご参照ください。
同梱リスト

HEP-L 29 Inch Propeller Packaging Drawing (Japanese Version).png

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com