T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

HEP-S 29*11

$324.90

使用可能ポイント: 325 ポイント 進呈ポイント: 324 ポイント

購入数量 :

$324.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

HEP-Sシリーズ29*11インチ高機能・
高負荷対応カーボンファイバープロペラ

高耐荷重・高速応答・モーター協調設計

  • 85gブレード単体重量
  • 2000~3000RPM推奨回転数範囲
  • 3.4~7.6kg推奨推力範囲
HEP-Sシリーズ29*11インチ高機能・高負荷対応カーボンファイバープロペラ

構造強度の強化

積層構造を最適化
積層構造を最適化
応力が集中する主要部位にT1100級カーボンファイバーを採用し補強を実施
応力が集中する主要部位にT1100級カーボンファイバーを採用し補強を実施
Gシリーズと比較し、ブレード強度を25%向上
Gシリーズと比較し、ブレード強度を25%向上
高負荷任務において、長時間かつ安定した連続稼働を確保します。
山岳地帯の荷役運搬、野外輸送、緊急救助などの高負荷任務において、長時間かつ安定した連続稼働を確保します。

本データはT-MOTORの実験試験に基づきます。使用環境により、製品の実性能に若干の差異が生じる場合があります。

優れた瞬間動作応答性

軽量化設計と重心配置の最適化により、俊敏な動力応答と滑らかな飛行遷移性能を実現します。

本データはT-MOTORの実験試験に基づきます。使用環境及び搭載するモーターの組み合わせにより、製品の実性能に若干の誤差が生じる可能性があります。

飛行持続時間の延長

翼型・翼弦長・捻り角の分布を全面的に最適化し、ローターの空力効率を大幅に改善。同一の駆動仕様において、飛行持続時間を3%向上させます。

本データはT-MOTORの実験試験に基づきます。使用環境により、製品の実性能に若干の差異が生じる場合があります。

駆動システムとの連携設計

T-MOTOR製高出力モーターと共同で連携開発を行い、最適な推力効率と駆動システムの適合性を高いレベルで両立しています。

ブレード型番:HEP-S 29*11、適合モーター:P80III Without Pin KV120、推奨電圧:12S、4軸離陸重量:21.2kg

高い識別性と保護性能

一体成形されたQRコードと専用保護プロペラ袋を採用し、製品の生涯トレーサビリティを確保するとともに、輸送時の安全性を大幅に向上させます。

一体成形されたQRコード専用保護プロペラ袋
工程図

基本仕様 Excelにエクスポート
直径 (Inch)29 (741.9mm)常用推力域 (kg)3.4~7.6
スクリュ-ピッチ (Inch)11 (279.4mm)常用回転数域 (RPM)2000~3000
1枚あたり平均重量 (g)85材質樹脂基盤カーボンファイバー
複合材料+PMI サンドイッチコア
推奨最大回転数 (RPM)5210表面仕上げ光沢面
推奨最大引張り力 (kg)24タイプ一体型ストレートプロペラ
限界回転数 (RPM)5800应用场景重量物運搬用マルチローター用
プロペラ
限界引張り力 (kg)30连接方式及尺寸フランジマウント,Ø10mm 中心穴,Ø20mmボルトサークル,4*Ø3mm
取付穴付き
推奨動力組み合わせ
推奨ソリューションMN801S KV120/P80 III KV120 ピンなし版
テスト仕様 Excelにエクスポート
環境温度 22°C
標高 25 m
回転スピ
ード
(RPM)
トルク
(N·m)
トルク
(gf)
出力
(W)
力率
(gf/W)

16000.691901115.5516.45
19000.982748194.0014.17
22001.323775303.9512.42
25001.724981450.9611.04
28002.186366640.579.94
31002.717931878.359.03
34003.2996761169.838.27
37003.92116001520.587.63
40004.62137041936.157.08
43005.38159872422.086.60
46006.19184502983.936.18
49007.07210923627.265.81
52008.00239144357.615.49
55008.99269155180.535.20
580010.05300966101.594.93
特別説明:試験設備、方法、環境等の要因により、異なる試験基準下でのデータには一定の誤差が存在します。
モーターとの取付穴位置が適合するかご注意ください。詳細は上記図面をご参照ください。
同梱リスト

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com